Spesifikasi Kerja
| Lebar Pemadatan Standar | 59 in 1500 mm |
| Lebar Pemadatan Maksimum | 65 in 1670 mm |
| Kecepatan Travel - Maksimum | 7.5 mile/h 12 km/h |
| Beban Linear Statis | 151 lb/in 26.9 kg/cm |
Spesifikasi Utama
CB7 adalah roller 7 ton dengan drum getaran tandem 1500 mm (59"). Alat berat ini unggul di berbagai desain campuran aspal serta material granular lain.
| Lebar Pemadatan Standar | 59 in 1500 mm |
| Lebar Pemadatan Maksimum | 65 in 1670 mm |
| Kecepatan Travel - Maksimum | 7.5 mile/h 12 km/h |
| Beban Linear Statis | 151 lb/in 26.9 kg/cm |
| Daya Kotor | 111.5 hp 82 kW |
| Model Engine | Cat C4.4 dengan Teknologi ACERT Cat C4.4 dengan Teknologi ACERT |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 55 gal (AS) 208 l |
| Kapasitas Tangki Penyemprot Air | 185 gal (AS) 700 l |
| Lebar Drum | 59 in 1500 mm |
| Pemilihan Getaran | Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya Terpisah per drum, hanya depan, hanya belakang, keduanya |
| Amplitudo Nominal - Tinggi | 0.026 in 0.64 mm |
| Amplitudo Nominal - Rendah | 0.01 in 0.25 mm |
| Gaya Sentrifugal per Drum - Maksimum | 17288 lb 76.9 kN |
| Gaya Sentrifugal per Drum - Minimum | 6789 lb 30.2 kN |
| Panjang Keseluruhan | 179 in 4565 mm |
| Jarak Roda | 130 in 3300 mm |
| Tinggi - Dengan ROPS/FOPS | 117 in 2980 mm |
| Lebar Keseluruhan | 65 in 1670 mm |
| Diameter Drum | 44 in 1108 mm |
| Bobot Kerja | 17615 lb 7990 kg |
| Bobot Kerja Maksimum dengan ROPS | 19224 lb 8720 kg |
| Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin | 19709 lb 8940 kg |
| Bobot Kerja Standar dengan ROPS | 17615 lb 7990 kg |
| Bobot Kerja Standar dengan Kabin | 18056 lb 8190 kg |
Tandem Vibratory Roller CB7
Tandem Vibratory Roller CB7
Panel Kontrol 8 Tombol yang Disederhanakan
Pemetaan Jumlah Lintasan dan Temperatur
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
Cat® Compaction dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.
Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.
Cat® Compaction dengan Indikasi Temperatur untuk aspal membantu operator memvisualkan area cakupan sambil merekam data Temperatur dan Jumlah Lintasan. Sistem memanfaatkan sensor temperatur inframerah dan pemetaan GPS untuk memastikan operator selalu mendapatkan informasi terbaru tentang temperatur lapisan, posisi alat berat, jumlah lintasan, dan cakupan lintasan.
Compaction Meter Value adalah sistem berbasis akselerometer yang memberikan indikasi kekakuan material. Sistem ini tersedia di vibratory soil compactor drum halus dan vibratory asphalt compactor tandem. Pengukuran hanya dilakukan ketika sistem getaran aktif, dan memberikan nilai tanpa satuan yang berasal dari data tercatat yang menunjukkan kekakuan komposit.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.