Tamburo per fresatura 2,5 m del sistema K (spaziatura 25 mm)

Tamburo per fresatura 2,5 m del sistema K (spaziatura 25 mm) Rotori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza di fresatura
99 in
2505 mm
Spaziatura utensili
0.98 in
25 mm
Diametro del tamburo alle punte
42.2 in
1073 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Visualizzazione di 1-6 su 5

Design del portautensili

Design del portautensili

Il portautensili è dotato di più metodi per la rimozione della punta e di una struttura circolare ad attrito unica per il fissaggio al rotore, rendendo possibile una sostituzione più rapida e riducendo i tempi di inattività per la manutenzione del rotore.
  • La struttura conica a doppia ritenuta consente di fissare i portautensili senza perni di fissaggio, bulloni o viti di regolazione, accelerando la sostituzione del 50% ed eliminando la necessità di dispositivi di fissaggio o utensili di coppia
  • Il collare di 20 mm è più lungo del 66% rispetto ai portautensili del sistema G
  • La struttura antirotazione del portautensili garantisce la posizione ottimale per prevenire l'usura dei blocchi e dei supporti
  • L'acqua può penetrare attraverso il foro di accesso radiale del portautensili per favorire la rotazione del dente e avere un'usura uniforme della punta
  • I portautensili sono disponibili per punte con denti da 20 mm, 22 mm e 25 mm, per diverse applicazioni
Rimozione delle punte facile

Rimozione delle punte facile

Più metodi per una facile rimozione delle punte:
  • Foro di accesso radiale
  • Scalpellature
  • Accesso posteriore attraverso il blocco
Flusso di materiale efficiente

Flusso di materiale efficiente

  • Un angolo a spirale ottimizzato aumenta la velocità del flusso di materiale dall'esterno al centro, per un'estrazione efficace del materiale
  • I blocchi sono appositamente progettati per ciascun lato del rotore e sono disposti per ottimizzare lo sforzo di taglio ed avere un flusso di materiale efficace
  • Le dimensioni delle palette di traslazione e i test ai quali sono sottoposte mirano a garantire la massima espulsione del materiale dal centro della camera di taglio al convogliatore
  • La struttura del rotore riduce l'usura dei componenti rimuovendo rapidamente il materiale dalla camera di taglio, limitando il trascinamento, migliorando l'efficienza generale della macchina e riducendo il consumo di combustibile
Costruzione robusta

Costruzione robusta

  • Costruita per le applicazioni più impegnative e per prolungare la durata del rotore.
  • L'ampia superficie trattata termicamente sul portautensili protegge il blocco base dall'usura indesiderata
  • I componenti sono fabbricati in leghe con elevata forza e resistenza all'abrasione per resistere alle condizioni di lavoro più gravose
  • I componenti ad alta resistenza soddisfano le esigenze delle applicazioni a potenza elevata
  • Le strutture del portautensili e del blocco base sono ottimizzate per ridurre al minimo le sollecitazioni e fornire una durata eccellente
Manutenzione

Manutenzione

La manutenzione delle punte e dei portautensili è essenziale per ottenere la massima produttività: i rotori del sistema K sono progettati per semplificare la manutenzione e ridurre le interruzioni.
  • I portautensili a doppia ritenuta eliminano la necessità di avere dispositivi di fissaggio, riducendo il tempo per la sostituzione fino al 50%
  • Le punte possono essere rimosse in più modi
  • Una varietà di utensili di rimozione appositamente progettati per i rotori del sistema K aiuta a sostituire rapidamente le punte e i portautensili
Il dealer Cat offre opzioni convenienti per la manutenzione e la disponibilità dei ricambi, con una catena di approvvigionamento leader del settore per preservare l'efficienza e la regolarità di taglio dei rotori.

Caratteristiche tecniche di Tamburo per fresatura 2,5 m del sistema K (spaziatura 25 mm)

Larghezza di fresatura 99 in 2505 mm
Spaziatura utensili 0.98 in 25 mm
Diametro del tamburo alle punte 42.2 in 1073 mm
Profondità di fresatura (max) 13 in 330 mm
Numero di punte 143 143
PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) 582-8829 582-8829
PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) 582-8830 582-8830

Scopri il confronto tra Tamburo per fresatura 2,5 m del sistema K (spaziatura 25 mm) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rotori

Rotori

Rotori

Rotori
Rotori
Rotori

Verifica le offerte correnti per  Tamburo per fresatura 2,5 m del sistema K (spaziatura 25 mm)

Visualizza più offerte