Descrizione generale
Tamburo della rigeneratrice del terreno con una profondità di taglio di 20 in per stabilizzare diversi tipi di terreno.
Specifiche chiave
Tamburo della rigeneratrice del terreno con una profondità di taglio di 20 in per stabilizzare diversi tipi di terreno.
| Larghezza di fresatura | 96 in 2438 mm |
| Spaziatura utensili | 0.45 in 11.5 mm |
| Diametro del tamburo alle punte | 64 in 1625 mm |
| Profondità di fresatura (max) | 20 in 508 mm |
| Numero di punte | 238 238 |
| PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) | 250-3960 250-3960 |
| PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) | 250-3961 250-3961 |