Descrizione generale
Il tamburo per fresatura micro del sistema H presenta una spaziatura di 6 mm con un doppio colpo per una finitura della fresatura molto fine per soddisfare specifiche caratteristiche tecniche del lavoro.
Specifiche chiave
Il tamburo per fresatura micro del sistema H presenta una spaziatura di 6 mm con un doppio colpo per una finitura della fresatura molto fine per soddisfare specifiche caratteristiche tecniche del lavoro.
| Larghezza di fresatura | 79 in 2010 mm |
| Spaziatura utensili | 0.25 in 6 mm |
| Diametro del tamburo alle punte | 42.2 in 1073 mm |
| Profondità di fresatura (max) | 2 in 50 mm |
| Numero di punte | 672 672 |
| PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) | 505-2908 505-2908 |
| PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) | 501-2144 501-2144 |