| Larghezza di fresatura | 51 in 1300 mm |
| Spaziatura utensili | 0.31 in 8 mm |
| Diametro del tamburo alle punte | 36.2 in 920 mm |
| Profondità di fresatura (max) | 13 in 330 mm |
| Numero di punte | 181 181 |
| PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) | 567-0897 567-0897 |
| PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) | 567-0898 567-0898 |
Rotori Tamburo per fresatura 1,3 m del sistema K (spaziatura 8 mm)
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
- Larghezza di fresatura
- 51 in
- 1300 mm
- Spaziatura utensili
- 0.31 in
- 8 mm
- Diametro del tamburo alle punte
- 36.2 in
- 920 mm
Descrizione generale
Il rotore per operazioni di fresatura fine del sistema K con spaziatura della punta di 8 mm è ideale per rimuovere le superfici stradali con una rifinitura fine a profondità di circa 100 mm (4 in). Un design durevole e ad alte prestazioni con un flusso di materiale efficiente e un eccellente schema di taglio massimizza la produzione di fresatura.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- La struttura conica a doppia ritenuta consente di fissare i portautensili senza perni di fissaggio, bulloni o viti di regolazione, accelerando la sostituzione del 50% ed eliminando la necessità di dispositivi di fissaggio o utensili di coppia
- Il collare di 20 mm è più lungo del 66% rispetto ai portautensili del sistema G
- La struttura antirotazione del portautensili garantisce la posizione ottimale per prevenire l'usura dei blocchi e dei supporti
- L'acqua può penetrare attraverso il foro di accesso radiale del portautensili per favorire la rotazione del dente e avere un'usura uniforme della punta
- I portautensili sono disponibili per punte con denti da 20 mm, 22 mm e 25 mm, per diverse applicazioni
- Foro di accesso radiale
- Scalpellature
- Accesso posteriore attraverso il blocco
- Un angolo a spirale ottimizzato aumenta la velocità del flusso di materiale dall'esterno al centro, per un'estrazione efficace del materiale
- I blocchi sono appositamente progettati per ciascun lato del rotore e sono disposti per ottimizzare lo sforzo di taglio ed avere un flusso di materiale efficace
- Le dimensioni delle palette di traslazione e i test ai quali sono sottoposte mirano a garantire la massima espulsione del materiale dal centro della camera di taglio al convogliatore
- La struttura del rotore riduce l'usura dei componenti rimuovendo rapidamente il materiale dalla camera di taglio, limitando il trascinamento, migliorando l'efficienza generale della macchina e riducendo il consumo di combustibile
- Costruita per le applicazioni più impegnative e per prolungare la durata del rotore.
- L'ampia superficie trattata termicamente sul portautensili protegge il blocco base dall'usura indesiderata
- I componenti sono fabbricati in leghe con elevata forza e resistenza all'abrasione per resistere alle condizioni di lavoro più gravose
- I componenti ad alta resistenza soddisfano le esigenze delle applicazioni a potenza elevata
- Le strutture del portautensili e del blocco base sono ottimizzate per ridurre al minimo le sollecitazioni e fornire una durata eccellente
- I portautensili a doppia ritenuta eliminano la necessità di avere dispositivi di fissaggio, riducendo il tempo per la sostituzione fino al 50%
- Le punte possono essere rimosse in più modi
- Una varietà di utensili di rimozione appositamente progettati per i rotori del sistema K aiuta a sostituire rapidamente le punte e i portautensili
Caratteristiche tecniche di Tamburo per fresatura 1,3 m del sistema K (spaziatura 8 mm)
Scopri il confronto tra Tamburo per fresatura 1,3 m del sistema K (spaziatura 8 mm) e prodotti spesso oggetto di paragone.
Rotori
Tamburo per fresatura 1,3 m del sistema K (spaziatura 8 mm)
Selezionato
- Larghezza di fresatura
- 51 in
- 1300 mm
- Spaziatura utensili
- 0.31 in
- 8 mm
- Diametro del tamburo alle punte
- 36.2 in
- 920 mm
Rotori
Tamburo per fresatura 1,0 m del sistema K (spaziatura 8 mm)
- Larghezza di fresatura
- 39 in
- 1000 mm
- Spaziatura utensili
- 0.31 in
- 8 mm
- Diametro del tamburo alle punte
- 36.2 in
- 920 mm
Rotori
Tamburo della rigeneratrice del tagliente (2,4 m)
- Larghezza di fresatura
- 96 in
- 2438 mm
- Diametro del tamburo alle punte
- 62 in
- 1575 mm
- Profondità di fresatura (max)
- 20 in
- 508 mm
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Verifica le offerte correnti per Tamburo per fresatura 1,3 m del sistema K (spaziatura 8 mm)
Visualizza più offerte