Descrizione generale
Tamburo della rigeneratrice combinato con una profondità di taglio di 20 in per stabilizzazione e rigenerazione leggera.
Specifiche chiave
Tamburo della rigeneratrice combinato con una profondità di taglio di 20 in per stabilizzazione e rigenerazione leggera.
| Larghezza di fresatura | 96 in 2438 mm |
| Spaziatura utensili | 1.26 in 32 mm |
| Diametro del tamburo alle punte | 64 in 1625 mm |
| Profondità di fresatura (max) | 20 in 508 mm |
| Numero di punte | 114 114 |
| PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) | 272-6090 272-6090 |
| PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) | 272-6091 272-6091 |
Visualizza più offerte