Tamburo della rigeneratrice universale da 16 in (2,4 m)

Tamburo della rigeneratrice universale da 16 in (2,4 m) Rotori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza di fresatura
96 in
2438 mm
Spaziatura utensili
0.63 in
15.9 mm
Diametro del tamburo alle punte
54 in
1375 mm

Caratteristiche a colpo d'occhio

Cat

Il tamburo della rigeneratrice più versatile

Il tamburo della rigeneratrice più versatile per la rigenerazione e stabilizzazione di vecchie strade o di altre superfici.
Cat

Taglio del materiale eccellente

Tamburo della rigeneratrice da 16 in che offre un dimensionamento eccellente dell'asfalto.

Caratteristiche tecniche di Tamburo della rigeneratrice universale da 16 in (2,4 m)

Larghezza di fresatura 96 in 2438 mm
Spaziatura utensili 0.63 in 15.9 mm
Diametro del tamburo alle punte 54 in 1375 mm
Profondità di fresatura (max) 16 in 406 mm
Numero di punte 200 200
PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) ND ND
PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) 287-1724 287-1724

Scopri il confronto tra Tamburo della rigeneratrice universale da 16 in (2,4 m) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Rotori

Rotori

Rotori

Rotori
Rotori
Rotori

Verifica le offerte correnti per  Tamburo della rigeneratrice universale da 16 in (2,4 m)

Visualizza più offerte