Descrizione generale
Tamburo della rigeneratrice lanceolato per stabilizzare diversi tipi di terreno.
Specifiche chiave
Tamburo della rigeneratrice lanceolato per stabilizzare diversi tipi di terreno.
| Larghezza di fresatura | 96 in 2438 mm |
| Diametro del tamburo alle punte | 62 in 1575 mm |
| Profondità di fresatura (max) | 20 in 508 mm |
| Numero di punte | 58 58 |
| PN# del gruppo motore con liquido di raffreddamento e strumenti (installati in fabbrica) | ND ND |
| PN# del gruppo rotore con punte (installato sul campo) | 129-9365 129-9365 |
Rotore lanceolato per la rigenerazione
Rotore lanceolato per la rigenerazione
Visualizza più offerte