2.7m(9피트)

2.7m(9피트) 제설기

견적 요청 지금 구매

주요 사양

108 in
2743 mm
각도 적용 폭
88.5 in
2247 mm
무게
1885 lb
855 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

유압식 각도 조절

유압식 각도 조절

최대 35도까지 유압식으로 각도를 조절하여 눈을 지정된 장비 측면으로 옮길 수 있습니다.
성형한 몰드보드

성형한 몰드보드

눈을 접고 굴리는 역할을 하는 성형한 몰드보드는 제설기로 옮기는 자재량을 극대화하고 표면에 달라붙는 눈을 최소화하여 생산성을 개선합니다.
블레이드 부양

블레이드 부양

블레이드 부양은 제설기 프레임을 5도까지 회전하여, 날이 더욱 효율적으로 표면 윤곽을 따라 움직이면서 제설할 수 있게 합니다. 부양은 툴 프레임에 있는 볼트 4개를 이용해 쉽게 조절할 수 있습니다.
조절식 스키드 슈즈 및 스키드 플레이트

조절식 스키드 슈즈 및 스키드 플레이트

스키드 스티어(SSL), 콤팩트 트랙(CTL) 및 전지형(MTL) 로더 모델의 조절식 스키드 슈즈는 운전자 제어 기능을 개선하고 일관된 커팅 엣지 깊이를 유지합니다. 대형 모델에는 볼트 연결식 스키드 플레이트가 장착됩니다. 두 가지 스키드 디자인 모두 제설 표면에 구멍이 날 확률을 줄입니다.
커팅 엣지 2개

커팅 엣지 2개

최대 2개의 컷팅 엣지가 장착되는 Cat® 제설기에는 베이스에 트립 엣지 시스템이 포함되어 있습니다. 분리된 몰드보드는 눈치채지 못한 장애물과 접촉하면 원위치로 복구하여 제설기와 장비의 파손 위험을 최소화합니다.
볼트 연결식 발판

볼트 연결식 발판

SSL/CTL/MTL 모델의 볼트 연결식 발판은 장비 운전실로 안전하고 인체공학적으로 출입하게 하는 역할을 하며 파손되면 쉽게 교체할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 2.7m(9피트)

108 in 2743 mm
각도 적용 폭 88.5 in 2247 mm
무게 1885 lb 855 kg
전체 높이 41.4 in 1051 mm
블레이드 높이 35 in 888 mm
길이 54.5 in 1385 mm
유압식 각도 조절 - 중심에서 왼쪽/오른쪽 ±35도 ±35도
부양 ±5도 ±5도
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러
트립 엣지 유형 강철 강철
트립 엣지 높이 7.6 in 194 mm
트립 엣지 수량 2 2

2.7m(9피트)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

눈과 비바람을 처리 중인 Cat® 제설 툴

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
눈과 비바람을 처리 중인 Cat® 제설 툴

작업 현장에서의 Cat® 스노 어탯치먼트

작업 현장에서의 Cat® 스노 어탯치먼트