Pas de 730 knikgestuurde truck met chassis zonder opbouw aan voor uw toepassing

Knikgestuurde truck met chassis zonder opbouw 730 met chassis zonder opbouw

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaard wielbasis
156.7 in
3979 mm
Nominaal laadvermogen
38.9 ton (US)
35.3 t
Motortype
Cat® C13
Cat® C13

Overzicht

Maatwerk voor uw toepassing.

De Cat® OEM 730 met chassis zonder opbouw is uitgerust met een echt “on-the-go” Automatic Traction Control (ATC) systeem. Geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit (APECS) zorgt voor een soepel schakelende transmissie, een betere acceleratie en een hogere productiviteit.

Cat chassis zijn de juiste keure voor speciale vrachtwagenframes (kolen, afval), watertrucks, brandstof- en smeertrucks, servicevoertuigen, containertrucks, haakliften en andere machinederivaten. Deze speciale machines hebben zichzelf wereldwijd bewezen in de bouw, industrieel afval, materiaalbehandeling, steengroeven en in de mijnbouw.

Voordelen

TOT 50% MINDER INBRENG NODIG VAN DE MACHINIST

Een unieke gecombineerde hef- en transmissiehendel zorgt voor een eenvoudigere bediening en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren machinisten.

VERBETERD COMFORT VOOR DE MACHINIST

Dankzij een stillere, ruimere cabine met een betere zichtbaarheid kunnen machinisten meer werk verzetten gedurende de dag.

ONGEËVENAARDE VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzieningen geven de machinist meer vertrouwen dankzij een veiligere bediening - waardoor de cabine en de machine minder snel omrolt en de machinist veiliger in de cabine kan stappen

Productspecificaties voor 730 met chassis zonder opbouw

Standaard wielbasis 156.7 in 3979 mm
Lange wielbasis 215.2 in 5465 mm
Nominaal laadvermogen 38.9 ton (US) 35.3 t
Motortype Cat® C13 Cat® C13
Brutovermogen - SAE J1995:2014 375 hp 280 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 367 hp 274 kW
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Nettovermogen — ISO 14396 370 hp 276 kW
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579 lb/ft 2141 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1554 ft·lbf 2107 Nm
Geen motorcorrectie vereist onder 12500 ft 3810 m
Motormodel - EPA Tier 4 Final (VS)/EUStageIV Cat® C13 Cat® C13
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22 km/h
Vooruit - 4 21 mph 34 km/h
Vooruit - 5 29 mph 47 km/h
Vooruit - 6 34 mph 55 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Brandstoftank 108.8 gal (US) 412 L
Koelsysteem 21.9 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem 29.1 gal (US) 110 L
Motorcarter 10 gal (US) 38 L
Transmissie 12.4 gal (US) 47 L
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 L
Verdeelbak 6.3 gal (US) 24 L
DEF-tank 5.3 gal (US) 20 L
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Stuursysteem ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 153 in 3879 mm
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 210 in 5332 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45 ° 45 °
Opmerking De afmetingen gelden voor machines met 23.5R25-banden. De afmetingen gelden voor machines met 23.5R25-banden.

730 met chassis zonder opbouw Standaarduitrusting

Voor meer informatie over de opties voor 730 met chassis zonder opbouw kunt u contact opnemen met Caterpillar OEM Solutions op oem_solutions@cat.com.

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Spiegels: uitgebreide uitvoering voor een beter zicht
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    – waarschuwingslampje
    – gekozen versnelling en richting
    – versnelling of AutoShift
    – bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    – storing in hoofdstuurinrichting (waarschuwing)
    – veiligheidsgordelwaarschuwing
    – storing in noodstuurinrichting
    – regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    – klaar voor MSS (machinebeveiligingssysteem)
    – energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    – urenteller
    – retarder actief
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Zonneklep
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Airconditioning met R134a-koelmiddel
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel

CAT TECHNOLOGIEËN

  • Cat Detect met Stability Assist
  • Product Link

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Claxon
  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Hoofdschakelaar
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Elektrische installatie: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer

AANDRIJFLIJN

  • Retarder: motorcompressierem
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Cat C13-motor
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen

VEILIGHEID

  • ROPS-/FOPS-cabine
  • Achteruitkijkcamera
  • Achteruitrijalarm

BESCHERMKAPPEN

  • Achterruit
  • Radiateur
  • Motorcarter
  • As

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Geluidsisolatie (alleen standaard in Europa)
  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Banden, zes 23.5R25

730 met chassis zonder opbouw Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

OPTIONELE UITRUSTING

  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Product Link Elite: PLE641 (mobiele telefonie) Product Link is optioneel.
  • Motorblokverwarmer
  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Vierpuntsveiligheidsgordel
  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Verwarmde/gekoelde stoel
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Geluidsisolatie (alleen standaard in Europa)
  • Wielkeggen
  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Op het dak gemonteerde HID-werklampen
  • Stereo-radiosysteem met Bluetooth
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde achteruitkijkspiegels
  • Registratiesysteem voor de lading: Cat Production Measurement
  • Snelvullen van brandstof
  • Etherstart
  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Brandstofadditief - antiwas

Vergelijk 730 met chassis zonder opbouw met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

730 met chassis zonder opbouw

Watertruck

Servicetruck

Speciale toepassingen

Bosbouw

730 met chassis zonder opbouw
Watertruck
Servicetruck
Speciale toepassingen
Bosbouw

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  730 met chassis zonder opbouw

Meer aanbiedingen bekijken