730 EJ

Drieassige knikgestuurde trucks 730 EJ

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C13
Cat® C13
Nominaal laadvermogen
30 ton (US)
27.1 t
Met kop (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Overzicht

Uitgerust om uw unieke transportbehoeften aan te kunnen

De Cat® 730 EJ biedt een cabine van wereldklasse die opnieuw is ontworpen aan de hand van feedback van machinisten over de hele wereld, voor een groter comfort en een groter bedieningsgemak. De verbeteringen omvatten nieuwe bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen voor de transmissie, een takelhulpsysteem, een geavanceerd automatisch tractieregelsysteem, een omrolwaarschuwingssysteem met stabiliteitshulp en een brandstofbesparende ECO-modus.

Productspecificaties voor 730 EJ

Motortype Cat® C13 Cat® C13
Brutovermogen (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Motorvermogen - ISO 14396 370 hp 276 kW
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met dynamo, luchtfilter, nabehandeling en ventilator op de laagste snelheid. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met dynamo, luchtfilter, nabehandeling en ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 274 kW (367 pk) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 274 kW (367 pk) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014.
Opmerking (6) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie vereist onder 12500 ft 3810 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1564 lbf·ft 2120 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Motormodel - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStageV Cat C13 Cat C13
Emissies De 730 EJ voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. De 730 EJ voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V.
Nominaal laadvermogen 30 ton (US) 27.1 t
Met kop (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Afgestreken 17.7 yd³ 13.5 m³
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,716 metrische ton (1.891 US ton) CO/2\. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,716 metrische ton (1.891 US ton) CO/2\.
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22 km/h
Vooruit - 4 21 mph 34 km/h
Vooruit - 5 29 mph 47 km/h
Vooruit - 6 34 mph 55 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer wordt gewerkt in een open cabine of als deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer wordt gewerkt in een open cabine of als deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 34723 lb 15750 kg
Middenas - leeg 12214 lb 5540 kg
Achteras - Leeg 11707 lb 5310 kg
Totaal - leeg 58643 lb 26600 kg
Vooras - nominale belasting 1433 lb 650 kg
Middenas - nominale belasting 29156 lb 13225 kg
Achteras - nominale belasting 29156 lb 13225 kg
Totaal - nominale belasting 59745 lb 27100 kg
Vooras - Geladen 35009 lb 15880 kg
Middenas - geladen 41502 lb 18825 kg
Achteras - Geladen 41017 lb 18605 kg
Totaal - geladen 117528 lb 53310 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Uitwerptijd 12 s 12 s
Inschuiftijd 15 s 15 s
Brandstoftank 108.8 gal (US) 412 L
DEF-tank 5.3 gal (US) 20 L
Koelsysteem 21.9 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem 29.1 gal (US) 110 L
Motorcarter 10 gal (US) 38 L
Transmissie 12.4 gal (US) 47 L
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 L
Verdeelbak 6.3 gal (US) 24 L
Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 niveau II – 2005 ISO 3449 niveau II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Stuursysteem ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 152 in 3849 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 214 in 5424 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 349/352 - Gangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 EJ past uitstekend bij de Cat hydraulische graafmachines 349/352 en 336 en Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 EJ past uitstekend bij de Cat hydraulische graafmachines 349/352 en 336 en Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.
Hydraulische graafmachines: 336F/336F XE - Gangen 5–6 5–6
Hydraulische graafmachines: 349F/349F XE - Gangen 4–5 4–5
Wielladers: 966M/966M XE - Gangen 4 4
Wielladers: 972M/972M XE - Gangen 3–4 3–4
Wiellader: 962M - Gangen 4–5 4–5
Wiellader: 950M - Gangen 5 5

730 EJ Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare luchtopeningen
  • Gecombineerde hendel voor versnellingskeuze en uitwerpen
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Airconditioning
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Spiegels: buiten
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – uitwerpregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    – waarschuwingslampje
    – gekozen versnelling en richting
    – versnelling of AutoShift
    – bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    – storing in hoofdstuurinrichting (waarschuwing)
    – veiligheidsgordelwaarschuwing
    – storing in noodstuurinrichting
    – regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    – klaar voor MSS (machinebeveiligingssysteem)
    – energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    – urenteller
    – retarder actief
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Zonneklep
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)

TECHNOLOGIE

  • Product Link™ mobiel PLE643
  • Cat Detect met Stability Assist

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Elektrische installatie: 24 V, 10A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)

AANDRIJFLIJN

  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Cat C13-motor
  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)

BESCHERMKAPPEN

  • Achterruit
  • Radiateur
  • Carter
  • Laadbak vóór, morsplaat

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Banden, zes 750/65/R25, radiaal
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    *Landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.
  • Hydraulische achterklep

730 EJ Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zitting, verwarmd/gekoeld

TECHNOLOGIE

  • Cat Payload-bewakingssysteem
  • Product Link dubbel PLE683

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Motorblokverwarmer
  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Etherstart
  • Zwaailicht met LED-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde LED-werklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Snelvullen van brandstof
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Wielkeggen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect met Stability Assist

    Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor knikgestuurde trucks

    Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 730 EJ met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

360 View
360 View