725

725 Drieassige knikgestuurde trucks

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominaal laadvermogen
26.5 ton (US)
24 t
Met kop (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

        
  • De Cat C13B motor biedt bewezen betrouwbaarheid op verschillende platforms.
  •     
  • Terreingebaseerde gasklepregeling zorgt voor een soepele gasrespons op ruw terrein, wat de rijkwaliteit ten goede komt.
  •     
  • Verbeterde betrouwbaarheid door een gemeenschappelijk en eenvoudig ontwerp, met een lange levensduur tot aan revisie.
  •     
  • Door de minimale impact van de emissiesystemen is de motorrespons uitstekend en wordt volop vermogen geboden.
  •     
  • De hydraulische retarder verbetert de respons en verhoogt het remvermogen van de retarder voor beheerst afdalen op hellingen.
WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

        
  • Alle constructies en componenten hebben zich bewezen na uitgebreide testen en op basis van de ervaringen van klanten.
  •     
  • Dankzij de geavanceerde wielophanging zijn hogere snelheden op ruw terrein mogelijk terwijl de impact van lasten wordt verzacht.
  •     
  • De voorwielophanging beweegt over ±6 graden voor een soepele rit.
  •     
  • Chassis en frames zijn ontworpen om de belastingen als gevolg van het aandrijfkoppel te verwerken, de spanningen op de trekhaakconstructie te verminderen en de geometrie van de ophanging te optimaliseren.
  •     
  • Frames zijn robotgelast voor een maximale levensduur.
  •     
  • De beveiliging tegen richtingsverandering beschermt de aandrijflijn als snel geschakeld wordt van achteruit naar vooruit of van vooruit naar achteruit.
  •     
  • De ontworpen laadbak is voorzien van een versterkte bovenrand op de zijrail.
VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

        
  • Geavanceerde automatische tractiecontrole (AATC) vermindert wielslip, zorgt voor maximale tractie en verhoogt de productiviteit.Werkt volautomatisch zonder ingrijpen door de machinist.
  •     
  • ARC (Automatic Retarder Control; automatische retarderregeling) beheert de werking van de retarder automatisch zonder ingrijpen door de machinist. Volautomatisch, 100% van de tijd.
  •     
  • De gecombineerde hendel voor hijsen en transmissie, exclusief voor Caterpillar, biedt meerdere bedieningselementen op de transmissiehendel, is voorzien van een parkeerrem en vermindert de interactie van de machinist met maar liefst 50%.
  •     
  • De machine wordt geactiveerd als de truck wordt ontkoppeld of de cabinedeur wordt geopend.
  •     
  • De lage uitlaatpijp vermindert de totale hoogte en maakt verwijdering voor transport overbodig.
KRACHTIGE EFFICIËNTIE

KRACHTIGE EFFICIËNTIE

        
  • De Economy-modus vermindert het brandstofverbruik zonder de productiviteit te beïnvloeden en kan met één druk op de knop worden geactiveerd.
  •     
  • Dit machineontwerp verbetert het brandstofverbruik met minimale onderhoudskosten en behoudt dezelfde uitstekende kracht en respons.
  •     
  • Innovatieve luchtbeheersystemen optimaliseren de luchtstroom en verbeteren het vermogen en de brandstofzuinigheid.
  •     
  • De volledig automatische retarderregeling helpt overtoeren van de motor te voorkomen en beschermt de aandrijflijncomponenten zonder tussenkomst van de machinist.
COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

        
  • De eenvoudige intuïtieve bedieningselementen en display-indelingen zorgen dat de machinist zich kan richten op een veilig machinegebruik met behoud van productiviteit.
  •     
  • Een optioneel systeem met vier afzonderlijke camera's verbetert het zicht van de machinist rondom de machine, terwijl een geïntegreerd detectiesysteem zowel visuele als akoestische waarschuwingen afgeeft over de aanwezigheid van nabije objecten.
  •     
  • Het systeem voor verwarming/ventilatie/airconditioning wordt nu geregeld via het primaire display. De bedieningselementen daarvan zijn toegankelijk via de draaiknop of het touchscreen en verbeteren zo het gebruiksgemak voor de machinist.
  •     
  • Op de cabine gemonteerde spiegels voor uitstekend zicht, minder trillingen en eenvoudig inklappen.
  •     
  • De vooruitkijkspiegel biedt een verbeterd zicht direct voor de machine.
  •     
  • Het aanraakscherm maakt eenvoudig bewaken en aanpassen van systemen mogelijk.
  •     
  • Schuiframen bevorderen de ventilatie en communicatie.
  •     
  • De cabine is voorzien van speciale opbergoplossingen voor alledaagse voorwerpen, wat zorgt voor gemak en organisatie voor de machinist en comfort en bewegingsruimte biedt.
TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

        
  • Met geïntegreerde systemen kunt u tijdig op feiten gebaseerde beslissingen nemen om de efficiëntie te maximaliseren, de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen.
  •     
  • Het Product Link™-systeem maakt draadloos verbinding met elke machine, zodat u locatie, uren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes kunt controleren.
  •     
  • Externe indicatorlampjes voor het laadvermogen waarschuwen de lader wanneer hij moet stoppen, waardoor het risico van overbelasting van de machine wordt beperkt.
  •     
  • De Stability Assist-software meldt gegevens via online VisionLink®, waardoor de machinegeschiedenis duidelijker is nadat zich een kantelgebeurtenis heeft voorgedaan.
  •     
  • Dankzij de verbeterde payloadtechnologie kan de machinist in realtime de laadgewichten aflezen op het geïntegreerde display.Na updates leveren software en sensors nu nog preciezere gegevens.

Productspecificaties voor 725

Motortype Cat® C13B Cat® C13B
Brutovermogen (SAE J1995) 352 hp 263 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 345 hp 257 kW
Motorvermogen - ISO 14396 347 hp 259 kW
Boring 5.12 in 130 mm
Slag 6.18 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Opmerking (1) Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm.
Opmerking (2) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 257 kW (345 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 257 kW (345 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final/EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V.
Opmerking (6) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 12500 ft 3810 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1431 lbf·ft 1941 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1263 lbf·ft 1712 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 26.5 ton (US) 24 t
Met kop (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
Afgestreken 15 yd³ 11.5 m³
Achterklep met kop SAE 2:1 20.8 yd³ 15.9 m³
Achterklep afgestreken 15.7 yd³ 12 m³
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22 km/h
Vooruit - 4 21 mph 34 km/h
Vooruit - 5 29 mph 47 km/h
Vooruit - 6 34 mph 55 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Opmerking (1) Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform "ISO 6396:2008" bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 69±2 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform "ISO 6396:2008" bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 69±2 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 31438 lb 14260 kg
Middenas - leeg 10009 lb 4540 kg
Achteras - Leeg 9502 lb 4310 kg
Totaal - leeg 50949 lb 23110 kg
Vooras - nominale belasting 5564 lb 2524 kg
Middenas - nominale belasting 23673 lb 10738 kg
Achteras - nominale belasting 23673 lb 10738 kg
Totaal - nominale belasting 52911 lb 24000 kg
Vooras - Geladen 37002 lb 16784 kg
Middenas - geladen 33682 lb 15278 kg
Achteras - Geladen 33175 lb 15048 kg
Totaal - geladen 103860 lb 47110 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Voorplaat 0.28 in 7 mm
Grondplaat 0.51 in 13 mm
Zijplaten 0.43 in 11 mm
Onderlosser 0.51 in 13 mm
Brandstoftank 105.7 gal (US) 400 L
Koelsysteem 21.9 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem van besturing/hefmechanisme 32.5 gal (US) 123 L
Motorcarter 11.4 gal (US) 43 L
Transmissie 12.4 gal (US) 47 L
Verdeelbak 6.6 gal (US) 25 L
Eindaandrijving - per stuk 33 gal (US) 125 L
DEF-tank 9 gal (US) 34 L
Heftijd 12 s 12 s
Daaltijd 8 s 8 s
Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 - 2005 Level II ISO 3449 - 2005 Level II
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Stuursysteem ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 153 in 3879 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 210 in 5332 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 350/352 - Werkgangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 725 past uitstekend bij de Cat 350/352 en 336 hydraulische graafmachines en Cat 972, 966, 962 en 950 wielladers. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 725 past uitstekend bij de Cat 350/352 en 336 hydraulische graafmachines en Cat 972, 966, 962 en 950 wielladers. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

725 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Zonneklep
  • Spiegels: buiten
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Airconditioning
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - waarschuwing, storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    -waarschuwing storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint

TECHNOLOGIE

  • Cat® Detect met Stability Assist
  • Product Link mobiel PLE643

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Elektrische installatie: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Hoofdschakelaar
  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Claxon
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter

AANDRIJFLIJN

  • Aandrijving op drie assen, zes wielen
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Cat C13B motor
  • Clean Emission Module (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)

BESCHERMKAPPEN

  • Radiateur
  • Carter
  • Achterruit
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Banden, zes 23.5R25
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    -*Landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.

725 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zitting, verwarmd/gekoeld
  • Veiligheidsgordel, vierpunts
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Ruitenwisser en -sproeier, enkele snelheid (achter)

TECHNOLOGIE

  • Machinistondersteuning
  • Cat® Payload-bewakingssysteem
  • Product Link dubbel PLE683

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen (2 extra accu's)
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde LED-werklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Schaarachterklep
  • Wielkeggen
  • Snelvullen van brandstof
  • Laadbakvoeringen
  • Laadbak met uitlaatverwarming

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie

Vergelijk 725 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Standaard MRG 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Standaard MRG 725
Drieassige knikgestuurde truck 725
Drieassige knikgestuurde truck 725
Drieassige knikgestuurde truck 725
Drieassige knikgestuurde truck 725

Bekijk actuele aanbiedingen voor  725

Meer aanbiedingen bekijken