730 EJ

Drieassige knikgestuurde trucks 730 EJ

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominaal laadvermogen
30 ton (US)
27.1 t
Met kop (SAE 2:1)
22.1 yd³
16.9 m³

Overzicht

Uitgerust om uw unieke transportbehoeften aan te kunnen

De Cat® 730 EJ knikgestuurde truck heeft als uniek voordeel dat het materiaal bij beperkte doorrijhoogtes kan worden gestort - ideaal voor tunnels, bovengrondse leidingen en ondergronds werk. De truck stort onder het rijden, zodat geen extra materieel nodig is, de werkcycli korter zijn en de productiviteit op kleine werkplekken toeneemt.

Voordelen

BETROUWBARE PRESTATIES

De 730 EJ kan op hellingen en zijdelings overhellend stilstaand storten zonder veel materiaal te laten liggen, terwijl de C13B-motor het vereiste vermogen levert en tevens extreem betrouwbaar functioneert.

INGEBOUWDE VEILIGHEID

De 730 EJ is veilig en gemakkelijk toegankelijk met servicepunten op maaiveldhoogte en het blad duwt het materiaal van de opbouw, wat voorkomt dat de truck omslaat.

VERBETERDE EFFICIËNTIE VAN DE MACHINIST

Stel eenvoudig taakparameters in met lichaamslengte en snelheidsbegrenzing van de machine, terwijl u het bedieningsgedrag verbetert met optionele machinistondersteuning.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

        
  • De Cat C13B-motor biedt een bewezen betrouwbaarheid bij diverse toepassingen.
  •     
  • Terreingebaseerde gasklepregeling zorgt voor een soepele gasrespons op ruw terrein, wat de rijkwaliteit ten goede komt.
  •     
  • Verbeterde betrouwbaarheid door een gemeenschappelijk en eenvoudig ontwerp, met een lange levensduur tot aan revisie.
  •     
  • Door de minimale impact van de emissieregelsystemen is de motorrespons uitstekend en wordt volop vermogen geboden.
  •     
  • De motorcompressierem verbetert de respons en verhoogt het remvermogen om beheerst te kunnen afdalen.
  •     
  • De technologie voor uitlaatgasnabehandeling beperkt de emissies, zoals van NOx, met 80%.
BREID UW MOGELIJKHEDEN UIT

BREID UW MOGELIJKHEDEN UIT

        
  • De truck kan het materiaal storten en verspreiden tijdens het rijden, waardoor geen extra materieel voor het verspreiden en dozeren nodig is. Storten tijdens het rijden zorgt voor kortere cyclustijden.
  •     
  • Door te storten zonder de laadbak te heffen, wordt de stabiliteit behouden, waardoor het verspreiden van de lading op hellingen, zijdelings overhellend en op zeer zachte ondergronden mogelijk wordt, met name op afvalstortplaatsen.
  •     
  • De truck kan uitwerpen in gebieden met beperkte speling aan de bovenkant, zoals bij hoog hangende stroomkabels of in tunnels en bij werkzaamheden onder de grond.
  •     
  • Dankzij het ontwerp van de laadbak blijft er vrijwel geen materiaal kleven, wat de productiviteit verhoogt, en het brandstofverbruik en de kosten per ton verlaagt.
  •     
  • Het uitwerpblad is gemaakt van hoogwaardig staal en gebruikt dezelfde technologie als de beproefde technologie in Cat scrapers op banden met trekkergedeelte.
  •     
  • De dubbelwerkende en snelle drietrapscilinder is speciaal ontworpen voor horizontale bevestiging en soepel lossen van de lading.
WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

        
  • Alle constructies en componenten hebben zich bewezen na uitgebreide testen en op basis van de ervaringen van klanten.
  •     
  • Dankzij de geavanceerde wielophanging zijn hogere snelheden op ruw terrein mogelijk, terwijl de schokbelastingen worden verminderd.
  •     
  • De voorwielophanging beweegt over ±6 graden voor een soepele rit.
  •     
  • Chassis en frames zijn ontworpen om de belastingen als gevolg van het aandrijfkoppel te verwerken, de spanningen op de trekhaakconstructie te verminderen en de geometrie van de ophanging te optimaliseren.
  •     
  • Frames zijn robotgelast voor een maximale levensduur.
VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

        
  • Geavanceerde automatische tractiecontrole (AATC) vermindert wielslip en maximaliseert de tractie en productiviteit. Volautomatisch zonder ingrijpen van de machinist.
  •     
  • ARC (Automatic Retarder Control; automatische retarderregeling) beheert de werking van de retarder automatisch zonder ingrijpen door de machinist. Volautomatisch, 100% van de tijd.
  •     
  • Geassisteerde hijsbesturing om de lading automatisch te storten.
  •     
  • De gecombineerde stort/transmissiehendel - uniek voor Caterpillar - combineert meerdere functies op één hendel, waaronder de parkeerrem, waardoor de machinist maar liefst 50% minder handelingen hoeft te verrichten.
KRACHTIGE EFFICIËNTIE

KRACHTIGE EFFICIËNTIE

        
  • De Economy-modus vermindert het brandstofverbruik zonder de productiviteit te beïnvloeden en kan met één druk op de knop worden geactiveerd.
  •     
  • Dit machineontwerp verbetert het brandstofverbruik met minimale onderhoudskosten en behoudt dezelfde uitstekende kracht en respons.
  •     
  • Innovatieve luchtbeheersystemen optimaliseren de luchtstroom en verbeteren het vermogen en de brandstofzuinigheid.
  •     
  • De volledig automatische retarderregeling helpt overtoeren van de motor te voorkomen en beschermt de aandrijflijncomponenten zonder tussenkomst van de machinist.
COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

        
  • De stuurkolom is kantelbaar en uitschuifbaar voor extra comfort en machinebeheersing door de machinist. Dankzij deze verstelbare stuurkolom kunnen bestuurders de stuurstand extra precies aanpassen voor optimale ergonomie, met name tijdens lange diensten of bij werkzaamheden op ruw terrein.
  •     
  • De eenvoudige intuïtieve bedieningselementen en display-indelingen zorgen ervoor dat de machinist zich kan richten op een veilig machinegebruik met behoud van productiviteit.
  •     
  • Ruime cabine met zodanige zitposities dat machinist en trainer een optimaal zicht hebben.
  •     
  • Het aanraakscherm maakt eenvoudig bewaken en aanpassen van systemen mogelijk.
  •     
  • Via het optionele Bluetooth® stereo audiosysteem is telefoneren heel gemakkelijk.
  •     
  • Het systeem voor verwarming/ventilatie/airconditioning wordt nu geregeld via het primaire display. De bedieningselementen daarvan zijn toegankelijk via de draaiknop of het touchscreen en verbeteren zo het gebruiksgemak voor de machinist.
  •     
  • De cabine heeft speciale opbergoplossingen voor alledaagse spullen voor extra gebruiksgemak en minder rommel in de cabine.

Productspecificaties voor 730 EJ

Motortype Cat® C13B Cat® C13B
Brutovermogen (SAE J1995) 361 hp 269 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 351 hp 262 kW
Motorvermogen - ISO 14396 370 hp 276 kW
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het nettovermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en met de ventilator op de laagste snelheid. Het nettovermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en met de ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met de ventilator op maximumsnelheid is 262 kW (351 hp) volgens de SAE-norm. Het nettovermogen met de ventilator op maximumsnelheid is 262 kW (351 hp) volgens de SAE-norm.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V. Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V.
Opmerking (6) De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1:2006. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1:2006. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 12500 ft 3810 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1564 lbf·ft 2120 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 30 ton (US) 27.1 t
Met kop (SAE 2:1) 22.1 yd³ 16.9 m³
Afgestreken 17.7 yd³ 13.5 m³
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22 km/h
Vooruit - 4 21 mph 34 km/h
Vooruit - 5 29 mph 47 km/h
Vooruit - 6 34 mph 55 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 ± 2 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 ± 2 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer wordt gewerkt in een open cabine of als deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer wordt gewerkt in een open cabine of als deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 33356 lb 15130 kg
Middenas - leeg 12368 lb 5610 kg
Achteras - Leeg 11839 lb 5370 kg
Totaal - leeg 57563 lb 26110 kg
Vooras - nominale belasting 1433 lb 650 kg
Middenas - nominale belasting 29156 lb 13225 kg
Achteras - nominale belasting 29156 lb 13225 kg
Totaal - nominale belasting 59156 lb 27100 kg
Vooras - Geladen 34789 lb 15780 kg
Middenas - geladen 41524 lb 18835 kg
Achteras - Geladen 40995 lb 18595 kg
Totaal - geladen 117308 lb 53210 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Uitwerptijd 12 s 12 s
Inschuiftijd 15 s 15 s
Brandstoftank 106 gal (US) 400 L
DEF-tank 9 gal (US) 34 L
Koelsysteem 21.9 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem 32.5 gal (US) 123 L
Motorcarter 11.4 gal (US) 43 L
Transmissie 12.4 gal (US) 47 L
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 L
Verdeelbak 6.6 gal (US) 25 L
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Stuursysteem ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 148 in 3749 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 214 in 5424 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 350/352 - Werkgangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 EJ is uitstekend afgestemd op de Cat hydraulische graafmachines 350/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 EJ is uitstekend afgestemd op de Cat hydraulische graafmachines 350/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

730 EJ Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare luchtopeningen
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Airconditioning
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Buitenspiegels
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – uitwerpregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - waarschuwing, storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    -waarschuwing storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Zonneklep
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • 10-inch aanraakscherm met Cat® achteruitkijkcamera
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

TECHNOLOGIE

  • Product Link mobiel PLE643
  • Cat Detect met Stability Assist

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (2 stuks), onderhoudsvrij
  • Elektrische installatie: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)

AANDRIJFLIJN

  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Cat C13B motor
  • Clean Emission Module (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Cabine beveiligd tegen kantelen (ROPS) en vallende voorwerpen (FOPS)
  • Dynamische kantelbeveiliging

BESCHERMKAPPEN

  • Achterruit
  • Radiateur
  • Carter
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Banden, zes 750/65/R25, radiaal
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    -*Landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.
  • Van onderen bevestigde achterklep

730 EJ Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Secundair aanraakscherm
  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Zitting, verwarmd/gekoeld

TECHNOLOGIE

  • Cat Payload-bewakingssysteem
  • Product Link dubbel PLE683
  • Machinistondersteuning

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Op het dak gemonteerde LED-werklampen
  • Etherstart
  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen (2 extra accu's)
  • Motorblokverwarmer
  • Zwaailicht met LED-knipperlicht

OPTIONELE UITRUSTING

  • Snelvullen van brandstof
  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Wielkeggen

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 730 EJ met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ

Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ
Drieassige knikgestuurde truck 730 EJ