Wielbasis
| Standaard wielbasis | 156.7 in 3979 mm |
| Lange wielbasis | 215.2 in 5465 mm |
Belangrijke specificaties
De Cat® OEM 735 met chassis zonder opbouw is verkrijgbaar met een standard en een lange wielbasis. Met een capaciteit van 38,4 ton (42,3 Amerikaanse ton) biedt de 735 met chassis zonder opbouw beproefde betrouwbaarheid, duurzaamheid, hoge productiviteit, superieur comfort voor de machinist en lagere bedrijfskosten. De configuratie lange wielbasis is geschikt voor langere speciale OEM-laadbakken, terwijl de kwalitatieve sturing, remkracht en rijkenmerken behouden blijven.
Cat chassis zijn de juiste keure voor speciale vrachtwagenframes (kolen, afval), watertrucks, brandstof- en smeertrucks, servicevoertuigen, containertrucks, haakliften en andere machinederivaten. Deze speciale machines hebben zichzelf wereldwijd bewezen in de bouw, industrieel afval, materiaalbehandeling, steengroeven en in de mijnbouw.
Een unieke gecombineerde hef- en transmissiehendel zorgt voor een eenvoudigere bediening en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren machinisten.
Dankzij een stillere, ruimere cabine met een betere zichtbaarheid kunnen machinisten meer werk verzetten gedurende de dag.
Wees productiever en verbruik minder brandstof bij toepassingen van elke omvang.
| Standaard wielbasis | 156.7 in 3979 mm |
| Lange wielbasis | 215.2 in 5465 mm |
| Nominaal laadvermogen | 43.1 ton (US) 39.1 t |
| Motortype | Cat® C13 Cat® C13 |
| Boring | 5.1 in 130 mm |
| Slag | 6.2 in 157 mm |
| Cilinderinhoud | 736 in³ 12.5 L |
| Brutovermogen - SAE J1995:2014 | 434 hp 324 kW |
| Nettovermogen - SAE J1349:2011 | 424 hp 316 kW |
| Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) | 1614 lb/ft 2188 Nm |
| Toerental bij piekmotorkoppel | 1200 tpm 1200 tpm |
| Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) | 1597 lb/ft 2165 Nm |
| Nettovermogen — ISO 14396 | 447 hp 333 kW |
| Geen motorcorrectie vereist onder | 12500 ft 3810 m |
| Motormodel - U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final | Cat® C13 Cat® C13 |
| Vooruit – 1 | 5 mph 8 km/h |
| Vooruit – 2 | 9 mph 15 km/h |
| Vooruit - 3 | 14 mph 23 km/h |
| Vooruit - 4 | 22 mph 35 km/h |
| Vooruit - 5 | 30 mph 48 km/h |
| Vooruit - 6 | 35 mph 57 km/h |
| Achteruit – 1 | 6 mph 9 km/h |
| Brandstoftank | 108.8 gal (US) 412 L |
| Koelsysteem | 21.9 gal (US) 83 L |
| Hydraulisch systeem | 29.1 gal (US) 110 L |
| Motorcarter | 10 gal (US) 38 L |
| Transmissie | 12.3 gal (US) 56 L |
| Eindaandrijvingen/differentieel | 33 gal (US) 125 L |
| Verdeelbak | 5.5 gal (US) 25 L |
| DEF-tank | 5.3 gal (US) 20 L |
| Binnenkant van cabine | 72 dB(A) 72 dB(A) |
| Remmen | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Cabine - FOPS | ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II |
| Cabine - ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| Stuursysteem | ISO 5010:2019 ISO 5010:2019 |
| Aanslag-tot-aanslag | 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm |
| Draaiafmetingen - SAE-draaistraal | 294 in 7470 mm |
| Draaiafmetingen - straal binnenkant | 149 in 3793 mm |
| Draaiafmetingen - gangpadbreedte | 212 in 5393 mm |
| Draaiafmetingen - draaistraal | 318 in 8075 mm |
| Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts | 45° 45° |
| Opmerking | De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 750/65 R25-banden. |
735 met chassis zonder opbouw
Watertruck
Servicetruck
Speciale toepassingen
Bosbouw
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.
Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.