Pas de 745 knikgestuurde truck met chassis zonder opbouw aan voor uw toepassing.

745 met chassis zonder opbouw Knikgestuurde truck met chassis zonder opbouw

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Standaard wielbasis
180.7 in
4590 mm
Nominaal laadvermogen
55 ton (US)
49.9 t
Motortype
Cat® C18
Cat® C18

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Lange wielbasis

Lange wielbasis

  • De 745 kan bij uw lokale Cat dealer worden besteld met of zonder hefcilinders en in de configuratie standaard wielbasis (SWB) of lange wielbasis (LWB).
Toepassingen voor watertrucks

Toepassingen voor watertrucks

  • Cat® knikgestuurde trucks met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor watertrucktoepassingen in zowel mijnbouw- als bouwprojecten.
  • Het gebruik van een knikgestuuurde truck met chassis zonder opbouw biedt een flexibele oplossing die ideaal is voor stofbestrijding, wegenbouw, brandbeveiliging en andere toepassingen.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om watertanks van verschillende afmetingen te koppelen aan onze machines met chassis zonder opbouw, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.
Servicetrucktoepassingen

Servicetrucktoepassingen

  • Cat knikgestuurde trucks met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor servicetrucktoepassingen in zowel mijnbouw- als bouwprojecten.
  • Het gebruik van een knikgestuurde truck met chassis zonder opbouw biedt een flexibele oplossing die ideaal is voor het leveren van brandstof en preventieve onderhoudssmering aan het machinepark van uw locatie.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om servicetanks van verschillende afmetingen te koppelen aan onze machines met chassis zonder opbouw, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.
Speciale toepassingen

Speciale toepassingen

  • Cat knikgestuurde truck met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor speciale uitvoeringen.
  • Het gebruik van knikgestuurde trucks met chassis zonder opbouw biedt een flexibele oplossing die ideaal is voor het transport van kolen of vuilnis of haakarmsystemen, kabelhaspeltrucks en andere toepassingen.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om servicetanks van verschillende afmetingen te koppelen aan onze machines met chassis zonder opbouw, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.
Bosbouw

Bosbouw

  • Cat knikgestuurde trucks met chassis zonder opbouw zijn robuuste en betrouwbare platforms voor bosbouw.
  • Het gebruik van knikgestuurde trucks met chassis zonder opbouw biedt een flexibele oplossing die ideaal is voor het transport van boomstonken en andere toepassingen.
  • Caterpillar werkt wereldwijd samen met OEM's om servicetanks van verschillende afmetingen te koppelen aan onze machines met chassis zonder opbouw, allemaal via uw plaatselijke Cat dealer, om de beste oplossing voor uw bedrijf te bieden.

Productspecificaties voor 745 met chassis zonder opbouw

Standaard wielbasis 180.7 in 4590 mm
Lange wielbasis 228.4 in 5801 mm
Nominaal laadvermogen 55 ton (US) 49.9 t
Motortype Cat® C18 Cat® C18
Brutovermogen - SAE J1995:2014 511 hp 381 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 l
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1887 lb/ft 2558 Nm
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1931 lb/ft 2618 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Geen motorcorrectie vereist onder 10000 ft 3050 m
Motormodel - U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final Cat® C18 Cat® C18
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - draaistraal 356 in 9082 mm
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 340 in 8625 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 174 in 4413 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 233 in 5917 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 29.5 R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 29.5 R25-banden.
Vooruit – 1 3.8 mph 6.1 km/h
Vooruit – 2 5 mph 8.1 km/h
Vooruit - 3 7 mph 11.2 km/h
Vooruit - 4 8.8 mph 14.1 km/h
Vooruit - 5 11.6 mph 18.7 km/h
Vooruit - 6 14.2 mph 22.9 km/h
Vooruit - 7 19.6 mph 31.5 km/h
Vooruit - 8 23.5 mph 37.9 km/h
Vooruit - 9 34 mph 54.8 km/h
Achteruit – 1 4 mph 6.4 km/h
Achteruit – 2 9.1 mph 14.6 km/h
Brandstoftank 145.3 gal (US) 550 l
DEF-tank 5.3 gal (US) 25 l
Koelsysteem 23.7 gal (US) 90 l
Remkoelingstank 17.7 gal (US) 67 l
Hydraulisch systeem van besturing/hefmechanisme 36.9 gal (US) 140 l
Motorcarter 13.7 gal (US) 52 l
Transmissie - OTG 19.8 gal (US) 75 l
Eindaandrijving - per stuk 1.3 gal (US) 5 l
Assen - elk 15.8 gal (US) 60 l
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 l
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Stuursysteem ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Aanslag-tot-aanslag 4,8 seconden bij 60 tpm 4,8 seconden bij 60 tpm

745 met chassis zonder opbouw Standaarduitrusting

Voor meer informatie over de opties voor 745 met chassis zonder opbouw kunt u contact opnemen met Caterpillar OEM Solutions op oem_solutions@cat.com.

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel
    – kledinghaak
  • Stoelen:
    – volledig verstelbaar, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
    – gestoffeerde trainerstoel met heupgordel
  • Twee veiligheidsgordels, van machinist is oprolbaar
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Zijwaarts openende ruiten, getint
  • Spiegels: uitgebreide uitvoering voor een beter zicht
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Verwarming en ontwaseming met ventilator met variabel toerental
  • Airconditioning met R134a-koelmiddel
  • Zonneklep
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    – waarschuwingslampje
    – gekozen versnelling en richting
    – versnelling of AutoShift
    – bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    – storing in hoofdstuurinrichting
    – veiligheidsgordelwaarschuwing
    – storing in noodstuurinrichting
    – regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    – machinebeveiligingssysteem (MSS: Machine Security System)
    – energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    – urenteller
    – retarder actief

CAT TECHNOLOGIEËN

  • Product Link PL641 (mobiele telefonie)
  • Cat Detect met Stability Assist

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Elektrische installatie: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)

AANDRIJFLIJN

  • AutoShift-transmissie met negen versnellingen vooruit en twee versnellingen achteruit
  • Cat C18-motor
  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • ROPS-/FOPS-cabine

BESCHERMKAPPEN

  • Achterruit
  • Radiateur
  • Motorcarter
  • As

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Banden, zes 29.5R25, radiaal
  • Vandalismebescherming: afsluitbare doppen voor brandstoftank en hydrauliekolietank

745 met chassis zonder opbouw Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), lange wielbasis
  • Stereo-radiosysteem met Bluetooth
  • Registratiesysteem voor de lading: Cat Production Measurement
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Snelvullen van brandstof
  • Spatbordverlengstuk
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Vierpuntsveiligheidsgordel
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde achteruitkijkspiegels
  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Product Link Elite: PLE631 (satelliet)
  • Op het dak gemonteerde HID-werklampen
  • Stoel (deluxe) verwarmd/gekoeld, half in leder uitgevoerd, luchtgeveerd aanpasbare lendensteun en steunkussens
  • Geluidsisolatie
  • Brede banden 875/65 R29

Vergelijk 745 met chassis zonder opbouw met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

745 met chassis zonder opbouw

Watertruck

Servicetruck

Speciale toepassingen

Bosbouw

745 met chassis zonder opbouw
Watertruck
Servicetruck
Speciale toepassingen
Bosbouw

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  745 met chassis zonder opbouw

Meer aanbiedingen bekijken