725

Drieassige knikgestuurde trucks 725

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C9.3
Cat® C9.3
Nominaal laadvermogen
26.5 ton (US)
24 t
Met kop (SAE 2:1)
19.6 yd³
15 m³

Overzicht

Het beste beter maken.

De Cat® 725 biedt een cabine van wereldklasse die opnieuw is ontworpen aan de hand van feedback van machinisten over de hele wereld, voor een groter comfort en een groter bedieningsgemak. De verbeteringen omvatten nieuwe bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen voor de transmissie, een takelhulpsysteem, een geavanceerd automatisch tractieregelingssysteem, automatische retarderregeling, een omrolwaarschuwingssysteem met stabiliteitshulp en een brandstofbesparende ECO-modus.

Voordelen

TOT 50% MINDER INBRENG NODIG VAN DE MACHINIST

Een unieke gecombineerde hef- en transmissiehendel zorgt voor een eenvoudigere bediening en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren machinisten

VERBETERD COMFORT VOOR DE MACHINIST

Dankzij een stillere, ruimere cabine met een betere zichtbaarheid kunnen machinisten meer werk verzetten gedurende de dag

VERBETERDE PRESTATIES

Verbeterde productiviteit, acceleratie en snelheid op hellingen leiden tot verbeterde prestaties

Productspecificaties voor 725

Motortype Cat® C9.3 Cat® C9.3
Brutovermogen (SAE J1995) 342 hp 255 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 334 hp 249 kW
Motorvermogen - ISO 14396 338 hp 252 kW
Boring 4.5 in 115 mm
Slag 45.2 in 1149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Opmerking (1) Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm.
Opmerking (2) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 249 kW (334 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 249 kW (334 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V. Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V.
Opmerking (6) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele DEF-merken, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele DEF-merken, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 3000 ft 914 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1275 lbf·ft 1729 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1263 lbf·ft 1712 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 26.5 ton (US) 24 t
Met kop (SAE 2:1) 19.6 yd³ 15 m³
Afgestreken 14.4 yd³ 11 m³
Achterklep met kop SAE 2:1 20.4 yd³ 15.6 m³
Achterklep afgestreken 14.5 yd³ 11.1 m³
Airconditioning Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2,4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,716 metrische ton (1,891 US ton) CO2. Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2,4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,716 metrische ton (1,891 US ton) CO2.
Vooruit – 1 5 mph 8.1 km/h
Vooruit – 2 9.4 mph 15.2 km/h
Vooruit - 3 14.4 mph 23.2 km/h
Vooruit - 4 22.1 mph 35.5 km/h
Vooruit - 5 30.7 mph 49.4 km/h
Vooruit - 6 36.3 mph 58.4 km/h
Achteruit – 1 5.5 mph 8.9 km/h
Opmerking (1) Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform "ISO 6396:2008" bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 69±2 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform "ISO 6396:2008" bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 69±2 dB(A). De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 30974 lb 14050 kg
Middenas - leeg 10242 lb 4646 kg
Achteras - Leeg 9757 lb 4426 kg
Totaal - leeg 50975 lb 23122 kg
Vooras - nominale belasting 5511 lb 2500 kg
Middenas - nominale belasting 23699 lb 10750 kg
Achteras - nominale belasting 23699 lb 10750 kg
Totaal - nominale belasting 52910 lb 24000 kg
Vooras - Geladen 36484 lb 16549 kg
Middenas - geladen 33944 lb 15397 kg
Achteras - Geladen 33457 lb 15176 kg
Totaal - geladen 103886 lb 47122 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Voorplaat 0.28 in 7 mm
Grondplaat 0.51 in 13 mm
Zijplaten 0.43 in 11 mm
Onderlosser 0.51 in 13 mm
Brandstoftank 91 gal (US) 412 L
Koelsysteem 18 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem van besturing/hefmechanisme 24 gal (US) 110 L
Motorcarter 8 gal (US) 38 L
Transmissie 10 gal (US) 47 L
Verdeelbak 5 gal (US) 24 L
Eindaandrijving - per stuk 1.6 gal (US) 7.5 L
DEF-tank 4 gal (US) 20 L
Heftijd 10 s 10 s
Daaltijd 8 s 8 s
Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 - 2005 Level II ISO 3449 - 2005 Level II
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Stuursysteem ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 153 in 3879 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 210 in 5332 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 349/352 - Gangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 725 past uitstekend bij de Cat hydraulische graafmachines 349/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 725 past uitstekend bij de Cat hydraulische graafmachines 349/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

725 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Zonneklep
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - waarschuwing, storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    -waarschuwing storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Spiegels: buiten

TECHNOLOGIE

  • Product Link mobiel PLE643
  • Cat® Detect met Stability Assist

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Elektrische installatie: 24 V, 5A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Claxon
  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)

AANDRIJFLIJN

  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • Cat C9.3-motor
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen
  • Hydraulische retarder
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)

BESCHERMKAPPEN

  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak
  • Motorcarter
  • Achterruit
  • Radiateur

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    -*EFTA-landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.
  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Banden, zes 23.5R25

725 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Verwarmde/gekoelde stoel
  • Vierpuntsveiligheidsgordel
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Ruitenwisser en -sproeier, enkele snelheid (achter)

TECHNOLOGIE

  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Cat® Payload
  • Product Link dubbel PLE683

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde ledwerklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Laadbakvoeringen
  • Snelvullen van brandstof
  • Wielkeggen
  • Schaarachterklep

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect met Stability Assist

    Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor knikgestuurde trucks

    Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 725 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Standaard MRG 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Drieassige knikgestuurde truck 725

Standaard MRG 725
Drieassige knikgestuurde truck 725
Drieassige knikgestuurde truck 725
Drieassige knikgestuurde truck 725
Drieassige knikgestuurde truck 725

360 View
360 View
360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  725

Meer aanbiedingen bekijken