740 GC

Drieassige knikgestuurde trucks 740 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C15
Cat® C15
Nominaal laadvermogen
40 ton (US)
36.3 t
Met kop (SAE 2:1)
29.7 yd³
22.7 m³

Overzicht

Betrouwbare productiviteit

De Cat® 740 GC biedt een cabine van wereldklasse die opnieuw is ontworpen aan de hand van feedback van machinisten over de hele wereld, voor een groter comfort en een groter bedieningsgemak. De verbeteringen omvatten nieuwe bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen voor de transmissie, een takelhulpsysteem, een geavanceerd automatisch tractieregelsysteem, een omrolwaarschuwingssysteem met stabiliteitshulp en een brandstofbesparende ECO-modus.

Voordelen

TOT 50% MINDER INBRENG NODIG VAN DE MACHINIST

Een unieke gecombineerde hef- en transmissiehendel zorgt voor een eenvoudigere bediening en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren machinisten

VERBETERD COMFORT VOOR DE MACHINIST

Dankzij een stillere, ruimere cabine met een betere zichtbaarheid kunnen machinisten meer werk verzetten gedurende de dag

ONGEËVENAARDE VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzieningen geven de machinist meer vertrouwen dankzij een veiligere bediening - waardoor de cabine en de machine minder snel omrolt en de machinist veiliger in de cabine kan stappen.

Productspecificaties voor 740 GC

Motortype Cat® C15 Cat® C15
Brutovermogen (SAE J1995) 452 hp 337 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 439 hp 327 kW
Motorvermogen - ISO 14396 447 hp 333 kW
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.75 in 171.5 mm
Cilinderinhoud 926 in³ 15.2 L
Opmerking (1) Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm.
Opmerking (2) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met dynamo, luchtfilter, nabehandeling en ventilator op de laagste snelheid. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met dynamo, luchtfilter, nabehandeling en ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 327 kW (439 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 327 kW (439 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) De C15 motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. De C15 motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014.
Opmerking (6) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction; Selectieve katalytische reductie) wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan deze vereisten wordt voldaan door vele DEF-merken, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction; Selectieve katalytische reductie) wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan deze vereisten wordt voldaan door vele DEF-merken, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 10000 ft 3050 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1711 lbf·ft 2320 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1670 lbf·ft 2264 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 40 ton (US) 36.3 t
Met kop (SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³
Afgestreken 23.2 yd³ 17.7 m³
Achterklep met kop SAE 2:1 32 yd³ 24.5 m³
Achterklep afgestreken 24.4 yd³ 18.7 m³
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1716 metrische ton (1,891 US ton) CO2. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1716 metrische ton (1,891 US ton) CO2.
Vooruit – 1 4 mph 6.4 km/h
Vooruit – 2 5.3 mph 8.5 km/h
Vooruit - 3 7.3 mph 11.5 km/h
Vooruit - 4 9.2 mph 14.8 km/h
Vooruit - 5 12.2 mph 19.7 km/h
Vooruit - 6 14.9 mph 24 km/h
Vooruit - 7 20.6 mph 33.1 km/h
Vooruit - 8 24.7 mph 39.8 km/h
Vooruit - 9 35.7 mph 57.5 km/h
Achteruit – 1 4.2 mph 6.8 km/h
Achteruit – 2 9.8 mph 15.7 km/h
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 43200 lb 19595 kg
Middenas - leeg 14804 lb 6715 kg
Achteras - Leeg 14562 lb 6605 kg
Totaal - leeg 72565 lb 32915 kg
Vooras - nominale belasting 7002 lb 3176 kg
Middenas - nominale belasting 36513 lb 16562 kg
Achteras - nominale belasting 36513 lb 16562 kg
Totaal - nominale belasting 80027 lb 36300 kg
Vooras - Geladen 50201 lb 22771 kg
Middenas - geladen 51317 lb 23277 kg
Achteras - Geladen 51074 lb 23167 kg
Totaal - geladen 152593 lb 69215 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Voorplaat 0.28 in 7 mm
Grondplaat 0.51 in 13 mm
Zijplaten 0.43 in 11 mm
Brandstoftank 145.3 gal (US) 550 L
Koelsysteem 23.7 gal (US) 90 L
Remkoelingstank 17.7 gal (US) 67 L
Hydraulisch systeem van besturing/hefmechanisme 36.9 gal (US) 140 L
Motorcarter 13.7 gal (US) 52 L
Transmissie - OTG 19.8 gal (US) 75 L
Eindaandrijving - per stuk 1.3 gal (US) 5 L
Assen - elk 15.8 gal (US) 60 L
DEF-tank 6.5 gal (US) 25 L
Heftijd 12 s 12 s
Daaltijd 12 s 12 s
Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 niveau II – 2005 ISO 3449 niveau II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Stuursysteem ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 303 in 7698 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 330 in 8395 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 156 in 3960 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 220 in 5595 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 29.5 R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 29.5 R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachine: 374 - Gangen 3-4 3-4
Hydraulische graafmachine: 352 - Gangen 5-6 5-6
Wiellader: 972 - Gangen 3 3
Wiellader: 966 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 962 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 740GC past uitstekend bij de hydraulische graafmachines Cat 374 en 352 en de wielladers Cat 972, 966 en 962. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 740GC past uitstekend bij de hydraulische graafmachines Cat 374 en 352 en de wielladers Cat 972, 966 en 962. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

740 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Spiegels: buiten
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • LCD-scherm:
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM)
    - storing in hoofdstuurinrichting (waarschuwing)
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    - storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder (onder de passagiersstoel)
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel
    – kledinghaak
  • Aan beide kanten openende ruiten (getint)
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd, autom. heupgordel
    – trainer: gestoffeerd met autom. heupgordel
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Zonneklep
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Airconditioning
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)

TECHNOLOGIE

  • Cat Detect met Stability Assist
  • Product Link mobiel PLE643

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Hoofdschakelaar
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Elektrische installatie: 24 V, 10A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Claxon

AANDRIJFLIJN

  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Clean Emission Module (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • CX38 transmissie
  • AutoShift-transmissie met negen versnellingen vooruit en twee versnellingen achteruit
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen
  • Cat C15-motor
  • Retarder: motorcompressierem en hydrauliek
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren

VEILIGHEID

  • Achteruitkijkcamera
  • ROPS-/FOPS-cabine
  • Achteruitrijalarm

BESCHERMKAPPEN

  • Motorcarter
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak
  • Achterruit
  • Radiateur

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • Banden, zes 29.5 R25
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    -*EFTA-landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Lichtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.

740 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zitting, verwarmd/gekoeld
  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen

TECHNOLOGIE

  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Product Link dubbel PLE683
  • Cat® Payload-bewakingssysteem

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Etherstart
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Motorblokverwarmer
  • Op het dak gemonteerde ledwerklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Laadbakvoeringen
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Schaarachterklep
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Wielkeggen
  • Snelvullen van brandstof
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), lange wielbasis
  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect met Stability Assist

    Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor knikgestuurde trucks

    Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 740 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Drieassige knikgestuurde truck 740 GC

Drieassige knikgestuurde truck 740 GC

Drieassige knikgestuurde truck 740 GC

Drieassige knikgestuurde truck 740 GC

Drieassige knikgestuurde truck 740 GC

Drieassige knikgestuurde truck 740 GC
Drieassige knikgestuurde truck 740 GC
Drieassige knikgestuurde truck 740 GC
Drieassige knikgestuurde truck 740 GC
Drieassige knikgestuurde truck 740 GC

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  740 GC

Meer aanbiedingen bekijken