Motor
| Motortype | Cat® C13 Cat® C13 |
| Brutovermogen (SAE J1995) | 434 hp 324 kW |
| Nettovermogen (SAE J1349) | 424 hp 316 kW |
| Motorvermogen - ISO 14396 | 429 hp 320 kW |
| Boring | 5.1 in 130 mm |
| Slag | 6.2 in 157 mm |
| Cilinderinhoud | 736 in³ 12.5 L |
| Opmerking (1) | Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. |
| Opmerking (2) | Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. |
| Opmerking (3) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid. |
| Opmerking (4) | Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 316 kW (424 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximaal toerental is 316 kW (424 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. |
| Opmerking (5) | Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. |
| Opmerking (6) | Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. |
| Geen motorcorrectie onder | 12500 ft 3810 m |
| Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) | 1614 lbf·ft 2188 Nm |
| Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) | 1597 lbf·ft 2165 Nm |
| Toerental bij piekmotorkoppel | 1200 tpm 1200 tpm |
| Emissies | De 735 voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. De 735 voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. |
| Motormodel - Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EUStageV | Cat C13 Cat C13 |