730

Drieassige knikgestuurde trucks 730

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C13
Cat® C13
Nominaal laadvermogen
31 ton (US)
28 t
Met kop (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Overzicht

Efficiënte productiviteit

De Cat® 730 biedt een cabine van wereldklasse die opnieuw is ontworpen aan de hand van feedback van machinisten over de hele wereld, voor een groter comfort en een groter bedieningsgemak. De verbeteringen omvatten nieuwe bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen voor de transmissie, een takelhulpsysteem, een geavanceerd automatisch tractieregelingssysteem, een omrolwaarschuwingssysteem met stabiliteitshulp en een brandstofbesparende ECO-modus.

Voordelen

TOT 50% MINDER INBRENG NODIG VAN DE MACHINIST

Een unieke gecombineerde hef- en transmissiehendel zorgt voor een eenvoudigere bediening en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren machinisten

VERBETERD COMFORT VOOR DE MACHINIST

Dankzij een stillere, ruimere cabine met een betere zichtbaarheid kunnen machinisten meer werk verzetten gedurende de dag

ONGEËVENAARDE VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzieningen geven de machinist meer vertrouwen dankzij een veiligere bediening - waardoor de cabine en de machine minder snel omrolt en de machinist veiliger in de cabine kan stappen.

Productspecificaties voor 730

Motortype Cat® C13 Cat® C13
Brutovermogen (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Motorvermogen - ISO 14396 370 hp 276 kW
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Opmerking (1) Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm.
Opmerking (2) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 254 kW (341 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 254 kW (341 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014. Voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V en Japan 2014.
Opmerking (6) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 12500 ft 3810 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 31 ton (US) 28 t
Met kop (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Afgestreken 17.4 yd³ 13.3 m³
Achterklep met kop SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Achterklep afgestreken 18.2 yd³ 13.9 m³
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2,4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1716 metrische ton (1891 US ton) CO2. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2,4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1716 metrische ton (1891 US ton) CO2.
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22 km/h
Vooruit - 4 21 mph 34 km/h
Vooruit - 5 29 mph 47 km/h
Vooruit - 6 34 mph 55 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van de maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van de maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 33069 lb 15000 kg
Middenas - leeg 10053 lb 4560 kg
Achteras - Leeg 9568 lb 4340 kg
Totaal - leeg 52690 lb 23900 kg
Vooras - nominale belasting 7231 lb 3280 kg
Middenas - nominale belasting 27249 lb 12360 kg
Achteras - nominale belasting 27249 lb 12360 kg
Totaal - nominale belasting 61729 lb 28000 kg
Vooras - Geladen 40300 lb 18280 kg
Middenas - geladen 37302 lb 16920 kg
Achteras - Geladen 36817 lb 16700 kg
Totaal - geladen 114420 lb 51900 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Voorplaat 0.28 in 7 mm
Grondplaat 0.51 in 13 mm
Zijplaten 0.43 in 11 mm
Brandstoftank 108.8 gal (US) 412 L
DEF-tank 5.3 gal (US) 20 L
Koelsysteem 21.9 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem 29.1 gal (US) 110 L
Motorcarter 10 gal (US) 38 L
Transmissie 12.4 gal (US) 47 L
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 L
Verdeelbak 6.3 gal (US) 24 L
Heftijd 12 s 12 s
Daaltijd 8 s 8 s
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Stuursysteem ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 153 in 3879 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 210 in 5332 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 349/352 - Gangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 past uitstekend bij de Cat hydraulische graafmachines 349/352 en 336 en Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 past uitstekend bij de Cat hydraulische graafmachines 349/352 en 336 en Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.
Wiellader: 962M - Gangen 4–5 4–5

730 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Spiegels: buiten
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - waarschuwing, storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    -waarschuwing storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Zonneklep
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Airconditioning

TECHNOLOGIE

  • Cat® Detect met Stability Assist
  • Product Link mobiel PLE643

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Elektrische installatie: 24 V, 10A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Hoofdschakelaar
  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter

AANDRIJFLIJN

  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Cat C13-motor
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen
  • CX31 transmissie
  • Cat schone-emissiemodule (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling

VEILIGHEID

  • Achteruitkijkcamera
  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)
  • Achteruitrijalarm

BESCHERMKAPPEN

  • Radiateur
  • Achterruit
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak
  • Motorcarter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    *EFTA-landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Lichtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.
  • Banden, zes 23.5R25, radiaal
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • S O S-monsterafnamekleppen

730 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zitting, verwarmd/gekoeld
  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

TECHNOLOGIE

  • Cat Payload
  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Product Link dubbel PLE683

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde ledwerklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), lange wielbasis
  • Laadbakvoeringen
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Wielkeggen
  • Snelvullen van brandstof
  • Banden, zes 750/65R25, radiaal
  • Schaarachterklep

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect met Stability Assist

    Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor knikgestuurde trucks

    Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 730 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  730

Meer aanbiedingen bekijken