740 EJ

Drieassige knikgestuurde trucks 740 EJ

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C18
Cat® C18
Nominaal laadvermogen
42 ton (US)
38 t
Met kop (SAE 2:1)
30.1 yd³
23 m³

Overzicht

Uitgerust om uw unieke transportbehoeften aan te kunnen

De Cat® 740 EJ biedt een cabine van wereldklasse die opnieuw is ontworpen aan de hand van feedback van machinisten over de hele wereld, voor een groter comfort en een groter bedieningsgemak. De verbeteringen omvatten nieuwe bedieningselementen, veiligheidsvoorzieningen voor de transmissie, een takelhulpsysteem, een geavanceerd automatisch tractieregelsysteem, een omrolwaarschuwingssysteem met stabiliteitshulp en een brandstofbesparende ECO-modus.

Voordelen

TOT 50% MINDER INBRENG NODIG VAN DE MACHINIST

Een unieke gecombineerde uitwerp- en transmissiehendel zorgt voor een eenvoudigere bediening en is geschikt voor zowel ervaren als onervaren machinisten

ONGEËVENAARDE VEILIGHEID

Veiligheidsvoorzieningen geven de machinist meer vertrouwen dankzij een veiligere bediening - waardoor de cabine en de machine minder snel omrolt en de machinist veiliger in de cabine kan stappen.

UNIEKE PRODUCTIVITEIT

De mogelijkheid om onderweg te verspreiden zorgt voor een hogere productie en een groter winstpotentieel doordat er minder ondersteunende apparatuur nodig is bij het vullen.

Productspecificaties voor 740 EJ

Motortype Cat® C18 Cat® C18
Brutovermogen (SAE J1995) 511 hp 381 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 496 hp 370 kW
Motorvermogen - ISO 14396 504 hp 376 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Opmerking (1) Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1700 tpm.
Opmerking (2) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (3) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en ventilator op de laagste snelheid is uitgerust.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 370 kW (496 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 370 kW (496 hp) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) De Cat C18 voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro Stage V. De Cat C18 voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final en Euro Stage V.
Opmerking (6) De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1:2006. Aan de vereisten van ISO 22241-1:2006 wordt voldaan door vele merken DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1:2006. Aan de vereisten van ISO 22241-1:2006 wordt voldaan door vele merken DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie vereist onder 10000 ft 3050 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1931 lbf·ft 2618 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1887 lbf·ft 2558 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Motormodel - Amerikaanse Tier 4 Final, EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final Cat C18 Cat C18
Emissies De 740 EJ voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. De 740 EJ voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V.
Nominaal laadvermogen 42 ton (US) 38 t
Met kop (SAE 2:1) 30.1 yd³ 23 m³
Afgestreken 23.5 yd³ 18 m³
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,716 metrische ton (1.891 US ton) CO/2\. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a of R1234yf als koelmiddel. Zie het etiket of de instructiehandleiding voor identificatie van het gas. • Als het systeem is gevuld met R134a (aardopwarmingsvermogen = 1430), bevat het 1,1 kg (2.4 lb) koelmiddel, wat gelijkwaardig is aan 1,716 metrische ton (1.891 US ton) CO/2\.
Vooruit – 1 3.8 mph 6.1 km/h
Vooruit – 2 5 mph 8.1 km/h
Vooruit - 3 7 mph 11.2 km/h
Vooruit - 4 8.8 mph 14.1 km/h
Vooruit - 5 11.6 mph 18.7 km/h
Vooruit - 6 14.2 mph 22.9 km/h
Vooruit - 7 19.6 mph 31.5 km/h
Vooruit - 8 23.5 mph 37.9 km/h
Vooruit - 9 34 mph 54.8 km/h
Achteruit – 1 4 mph 6.4 km/h
Achteruit – 2 9.1 mph 14.6 km/h
Binnenkant van cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van de maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 72 dB(A) wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van de maximale koelventilatorsnelheid. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer wordt gewerkt in een open cabine of als deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer wordt gewerkt in een open cabine of als deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 45305 lb 20550 kg
Middenas - leeg 16998 lb 7710 kg
Achteras - Leeg 16424 lb 7450 kg
Totaal - leeg 78727 lb 35710 kg
Vooras - nominale belasting 3534 lb 1603 kg
Middenas - nominale belasting 40120 lb 18198 kg
Achteras - nominale belasting 40120 lb 18198 kg
Totaal - nominale belasting 83776 lb 37999 kg
Vooras - Geladen 48841 lb 22154 kg
Middenas - geladen 57117 lb 25908 kg
Achteras - Geladen 56544 lb 25648 kg
Totaal - geladen 162503 lb 73710 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast Brinell HB450 staal Hoogwaardig, slijtvast Brinell HB450 staal
Voorzijde 0.28 in 7 mm
Goot 0.55 in 14 mm
Zijkant 0.43 in 11 mm
Basis 0.55 in 14 mm
Uitwerpen (handmatig) 17 s 17 s
Uitwerpen (automatisch) 16 s 16 s
Inschuiven (handmatig) 21 s 21 s
Inschuiven (automatisch) 21 s 21 s
Brandstoftank 145.3 gal (US) 550 L
DEF-tank 5.3 gal (US) 25 L
Koelsysteem 23.7 gal (US) 90 L
Remkoelingstank 17.7 gal (US) 67 L
Hydraulisch systeem van besturing/hefmechanisme 36.9 gal (US) 140 L
Motorcarter 13.7 gal (US) 52 L
Transmissie - OTG 19.8 gal (US) 75 L
Eindaandrijving - per stuk 1.3 gal (US) 5 L
Assen - elk 15.8 gal (US) 60 L
Remmen ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 niveau II – 2005 ISO 3449 niveau II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
Stuursysteem ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 339 in 8624 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 356 in 9045 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 173 in 4413 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 233 in 5925 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 29.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 29.5R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,8 seconden bij 60 tpm 4,8 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachine: 390 - Gangen 4 4
Hydraulische graafmachine: 374 - Gangen 5 5
Wiellader: 982 - Gangen 4 4
Wiellader: 980 - Gangen 4–5 4–5
Wiellader: 972 - Gangen 4–5 4–5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

740 EJ Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Zijwaarts openende ruiten, getint
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Twee veiligheidsgordels, van machinist is oprolbaar
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel
    – kledinghaak
  • Spiegels: buiten
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Zonneklep
  • Verwarming en ontwaseming met ventilator met variabel toerental
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Gecombineerde hendel voor versnellingskeuze en uitwerpen
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • LCD-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    - storing in noodstuurinrichting
    - DPF-regeneratiefilter
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Glazen ruiten: gelaagd en getint voor, gehard en getint zijkanten en achter
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Stoelen:
    – volledig verstelbaar, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
    – gestoffeerde trainerstoel met heupgordel

TECHNOLOGIE

  • Product Link mobiel PLE643
  • Cat Detect met Stability Assist

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Accu's (twee), onderhoudsvrij
  • Elektrische installatie: 24 V, 5 A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)

AANDRIJFLIJN

  • AutoShift-transmissie met negen versnellingen vooruit en twee versnellingen achteruit
  • Cat C18-motor
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen

VEILIGHEID

  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)

BESCHERMKAPPEN

  • Achterruit
  • Radiateur
  • Carter
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Hydraulische achterklep
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    *Landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.
  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Banden, zes 29.5R25, radiaal
  • Vandalismebescherming: afsluitbare doppen voor brandstoftank en hydrauliekolietank

740 EJ Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

TECHNOLOGIE

  • Machinebeveiligingssysteem (MSS, Machine Security System)
  • Cat® Payload-bewakingssysteem
  • Product Link dubbel PLE683

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Zwaailicht met LED-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde LED-werklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Laadbakvoeringen
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Snelvullen van brandstof
  • Brede banden 875/65 R29
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Spatbordverlengstuk

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Detect met Stability Assist

    Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
  • Cat Detect — Systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS)

    Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload voor knikgestuurde trucks

    Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 740 EJ met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Knikgestuurde truck 740 EJ

Knikgestuurde truck 740 EJ

Knikgestuurde truck 740 EJ

Knikgestuurde truck 740 EJ

Knikgestuurde truck 740 EJ

Knikgestuurde truck 740 EJ
Knikgestuurde truck 740 EJ
Knikgestuurde truck 740 EJ
Knikgestuurde truck 740 EJ
Knikgestuurde truck 740 EJ

360 View
360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  740 EJ

Meer aanbiedingen bekijken