730

730 Drieassige knikgestuurde trucks

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C13B
Cat® C13B
Nominaal laadvermogen
31 ton (US)
28 t
Met kop (SAE 2:1)
23 yd³
17.5 m³

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

        
  • De Cat C13B-motor biedt hoge machineprestaties bij een grote verscheidenheid aan toepassingen.
  •     
  • Verbeterde betrouwbaarheid door een gemeenschappelijk en eenvoudig ontwerp, met een lange levensduur tot aan revisie.
  •     
  • Door de minimale impact van de emissiesystemen is de motorrespons uitstekend en wordt volop vermogen geboden.
  •     
  • De motorcompressieretarder verbetert de respons en verhoogt het remvermogen van de retarder voor beheerst afdalen op hellingen.
  •     
  • De technologie voor uitlaatgasnabehandeling beperkt de emissies, zoals van NOx, met 80%.
WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

WAARDE EN DUURZAAMHEID VOOR DE LANGE TERMIJN

        
  • Alle constructies en componenten hebben zich bewezen na uitgebreide testen en op basis van de ervaringen van klanten.
  •     
  • Dankzij de geavanceerde wielophanging zijn hogere snelheden op ruw terrein mogelijk terwijl de impact van lasten wordt verzacht.
  •     
  • De voorwielophanging beweegt over ±6 graden voor een soepele rit.
  •     
  • Chassis en frames zijn ontworpen om de belastingen als gevolg van het aandrijfkoppel te verwerken, de spanningen op de trekhaakconstructie te verminderen en de geometrie van de ophanging te optimaliseren.
  •     
  • Frames zijn robotgelast voor een maximale levensduur.
  •     
  • Bij de herziening van de laadbak is de bovenrand op de zijbalk extra versterkt.
VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT

        
  • AATC (Advanced Automatic Traction Control; automatische tractieregeling) vermindert wielslip en zorgt voor maximale trekkracht en productiviteit. Werkt volautomatisch zonder ingrijpen door de machinist.
  •     
  • BHL (Body Height Limiting; begrenzing carrosseriehoogte) zorgt dat machinisten parameters kunnen instellen voor de chassishoogte boven en onder, om zo het werkcyclusrendement te verbeteren en de machine beter te laten functioneren binnen de beperkingen van de werklocatie.
  •     
  • ARC (Automatic Retarder Control; automatische retarderregeling) beheert de werking van de retarder automatisch zonder ingrijpen door de machinist. Volautomatisch, 100% van de tijd.
  •     
  • AHC (Assisted Hoisting Control; automatische hefbediening) zorgt dat de laadbak automatisch kan worden gekanteld en verlaagd, gewoon door een schakelaar te bedienen.
  •     
  • De gecombineerde hendel voor heffen/transmissie is exclusief voor Caterpillar. Hiermee zijn de diverse bedieningselementen op de transmissiehendel beschikbaar voor gemakkelijke intuïtieve bediening van versnellingen en heffuncties, waardoor ingrijpen door de machinist met wel 50% wordt verlaagd.
  •     
  • De optioneel leverbare oplossing voor laadbakverwarming beperkt het achterblijven van stortmateriaal in de laadbak bij specifieke toepassingen.
KRACHTIGE EFFICIËNTIE

KRACHTIGE EFFICIËNTIE

        
  • De Economy-modus vermindert het brandstofverbruik zonder de productiviteit te beïnvloeden en kan met één enkele knop worden ingeschakeld.
  •     
  • In de als volgende-generatie ontworpen machine is het brandstofverbruik verbeterd, samen met minimale onderhoudskosten en tegelijk volop motorvermogen en -respons.
  •     
  • Innovatieve luchtregelsystemen optimaliseren de luchtstroom en verhogen het motorvermogen en de brandstofzuinigheid.
  •     
  • De geavanceerde, mechanisch bekrachtigde elektronische MEUI™-C-type injectiesystemen leveren een hogere inspuitdruk en nauwkeurigere brandstofhoeveelheden.
COMFORTABEL WERKEN

COMFORTABEL WERKEN

        
  • Het nieuwe interieur is zo ontworpen dat alle aspecten van de machinebediening voor elke machinist zo eenvoudig mogelijk zijn.
  •     
  • Een toetsenpaneel verbetert de bediening voor de machinist en een draaiknop biedt intuïtieve bediening van de verbeterde interface met touchscreen.
  •     
  • Een optioneel systeem met vier afzonderlijke camera's verbetert het zicht van de machinist rondom de machine, terwijl een geïntegreerd detectiesysteem zowel visuele als akoestische waarschuwingen afgeeft over de aanwezigheid van nabije objecten.
  •     
  • De stuurkolom is kantelbaar en uitschuifbaar voor extra comfort en machinebeheersing door de machinist. Dankzij deze verstelbare stuurkolom kunnen bestuurders de stuurstand extra precies aanpassen voor optimale ergonomie, met name tijdens lange diensten of bij werkzaamheden op ruw terrein.
  •     
  • De eenvoudige intuïtieve bedieningselementen en display-indelingen zorgen dat de machinist zich kan richten op een veilig machinegebruik met behoud van productiviteit.
  •     
  • Het touchscreendisplay maakt controleren en bijstellen van systemen gemakkelijk.
  •     
  • Via het optionele Bluetooth® stereo audiosysteem is telefoneren heel gemakkelijk.
  •     
  • Het systeem voor verwarming/ventilatie/airconditioning wordt nu geregeld via het primaire display. De bedieningselementen daarvan zijn toegankelijk via de draaiknop of het touchscreen en verbeteren zo het gebruiksgemak voor de machinist.
  •     
  • De cabine heeft speciale opbergoplossingen voor alledaagse spullen voor extra gebruiksgemak en minder rommel in de cabine.
TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

TECHNOLOGIE DIE DE KLUS KLAART

        
  • Met geïntegreerde systemen kunt u tijdig op feiten gebaseerde beslissingen nemen om de efficiëntie te maximaliseren, de productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen.
  •     
  • Het Product Link™-systeem maakt draadloos verbinding met de machine, zodat u locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes kunt controleren.
  •     
  • Dankzij de verbeterde payloadtechnologie kan de machinist in realtime de laadgewichten aflezen op het geïntegreerde display. Na updates leveren software en sensors nu nog preciezere gegevens.
  •     
  • Externe indicatorlampjes voor het laadvermogen waarschuwen de lader wanneer hij moet stoppen, waardoor het risico van overbelasting van de machine wordt beperkt.
  •     
  • De Stability Assist-software meldt gegevens via VisionLink™, waardoor de machinegeschiedenis duidelijker is nadat zich een kantelgebeurtenis heeft voorgedaan.

Productspecificaties voor 730

Motortype Cat® C13B Cat® C13B
Brutovermogen (SAE J1995) 375 hp 280 kW
Nettovermogen (SAE J1349) 367 hp 274 kW
Motorvermogen - ISO 14396 370 hp 276 kW
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 762.8 in³ 12.5 L
Opmerking (1) Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het opgegeven vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm. Opgegeven vermogen is getest bij 1800 tpm.
Opmerking (3) Het nettovermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en met de ventilator op de laagste snelheid. Het nettovermogen dat beschikbaar is aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een dynamo, luchtfilter, uitlaatdemper en met de ventilator op de laagste snelheid.
Opmerking (4) Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 274 kW (367 pk) volgens de SAE-referentievoorwaarden. Het nettovermogen met ventilator op maximumsnelheid is 274 kW (367 pk) volgens de SAE-referentievoorwaarden.
Opmerking (5) Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V. Voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Japan 2014 en Korea Stage V.
Opmerking (6) De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1:2006. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering. De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die in Cat SCR-systemen wordt gebruikt, moet voldoen aan de vereisten van ISO 22241-1:2006. Aan de vereisten van ISO 22241-1 wordt voldaan door vele merken van DEF, waaronder de merken die beschikken over een AdBlue- of API-certificering.
Geen motorcorrectie onder 12500 ft 3810 m
Bruto piekmotorkoppel (SAE J1995) 1579 lbf·ft 2141 Nm
Netto piekmotorkoppel (SAE J1349) 1554 lbf·ft 2107 Nm
Toerental bij piekmotorkoppel 1200 tpm 1200 tpm
Nominaal laadvermogen 31 ton (US) 28 t
Met kop (SAE 2:1) 23 yd³ 17.5 m³
Afgestreken 18.2 yd³ 13.9 m³
Achterklep met kop SAE 2:1 24.6 yd³ 18.8 m³
Achterklep afgestreken 19.1 yd³ 14.6 m³
Vooruit – 1 5 mph 8 km/h
Vooruit – 2 9 mph 15 km/h
Vooruit - 3 14 mph 22 km/h
Vooruit - 4 21 mph 34 km/h
Vooruit - 5 29 mph 47 km/h
Vooruit - 6 34 mph 55 km/h
Achteruit – 1 6 mph 9 km/h
Opmerking (1) Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 70 +/-wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. Het opgegeven geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 70 +/-wanneer ISO 6396:2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximale toerental van de koelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de koelventilator. De meting is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of deuren en/of ramen open zijn gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Vooras - Leeg 31658 lb 14360 kg
Middenas - leeg 10340 lb 4690 kg
Achteras - Leeg 9833 lb 4460 kg
Totaal - leeg 51831 lb 23510 kg
Vooras - nominale belasting 7165 lb 3250 kg
Middenas - nominale belasting 27282 lb 12375 kg
Achteras - nominale belasting 27282 lb 12375 kg
Totaal - nominale belasting 61729 lb 28000 kg
Vooras - Geladen 38823 lb 17610 kg
Middenas - geladen 37622 lb 17065 kg
Achteras - Geladen 37115 lb 16835 kg
Totaal - geladen 113560 lb 51510 kg
Type Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450 Hoogwaardig, slijtvast staal Brinell HB450
Voorplaat 0.28 in 7 mm
Grondplaat 0.51 in 13 mm
Zijplaten 0.43 in 11 mm
Brandstoftank 106 gal (US) 400 L
DEF-tank 9 gal (US) 34 L
Koelsysteem 22 gal (US) 83 L
Hydraulisch systeem 32 gal (US) 123 L
Motorcarter 11.4 gal (US) 43 L
Transmissie 12.4 gal (US) 47 L
Eindaandrijvingen/differentieel 33 gal (US) 125 L
Verdeelbak 7 gal (US) 25 L
Heftijd 12 s 12 s
Daaltijd 8 s 8 s
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cabine - FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Cabine - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Stuursysteem ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Draaiafmetingen - stuuruitslaghoek - links/rechts 45° 45°
Draaiafmetingen - SAE-draaistraal 294 in 7470 mm
Draaiafmetingen - draaistraal 318 in 8075 mm
Draaiafmetingen - straal binnenkant 153 in 3879 mm
Draaiafmetingen - gangpadbreedte 210 in 5332 mm
Opmerking De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden. De afmetingen zijn voor machines met 23.5R25-banden.
Aanslag-tot-aanslag 4,75 seconden bij 60 tpm 4,75 seconden bij 60 tpm
Hydraulische graafmachines: 350/352 - werkgangen 4-5 4-5
Hydraulische graafmachines: 336 - Gangen 5-6 5-6
Wielladers: 972/972 XE - Gangen 3-4 3-4
Wielladers: 966/966 XE - Gangen 4 4
Wiellader: 962 - Gangen 4-5 4-5
Wiellader: 950 - Gangen 5 5
Opmerking Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 is uitstekend afgestemd op de Cat hydraulische graafmachines 350/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume. Een optimale combinatie geeft u een groot productiviteitsvoordeel. De 730 is uitstekend afgestemd op de Cat hydraulische graafmachines 350/352 en 336 en de Cat wielladers 972, 966, 962 en 950. Op elkaar afgestemde laad- en transportgereedschappen leiden tot een hogere productie en lagere systeemkosten per eenheid verplaatst volume.

730 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Zonneklep
  • Aanraakscherm met geïntegreerd videosignaal van de achteruitkijkcamera
  • Verstelbare luchtopeningen
  • Het bewakingssysteem voor bediening van de machine omvat:
    – alarmlampje
    – motoroliedruk
    – hoofdstuursysteem
    – linker en rechterrichtingaanwijzer
    – grootlicht
    – koelvloeistoftemperatuur
    – toerenteller
    – parkeerrem
    – brandstofniveau rechterrichtingaanwijzer
    – transmissieolietemperatuur
    – remsysteem
    – transmissiehoudfunctie
    – hefregeling
    – hydraulisch systeem
    – laadsysteem
    – retarder
    – transmissiestoring
    – tractieregelsysteem
    – lampje "motor controleren"
  • Stoelen:
    – machinist: volledig verstelbaar, luchtgeveerd
    – trainer: gestoffeerd met heupgordel
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden, interval (vóór)
  • Lcd-scherm (Liquid Crystal Display):
    - waarschuwingslampje
    - gekozen versnelling en richting
    - versnelling of AutoShift
    - bedienings- en onderhoudshandleiding (OMM: Operation and Maintenance Manual) raadplegen
    - waarschuwing, storing in hoofdstuurinrichting
    - veiligheidsgordelwaarschuwing
    -waarschuwing storing in noodstuurinrichting
    - regeneratie van dieselroetfilter (DPF: Diesel Particulate Filter)
    - energiebron voor noodstuurinrichting ingeschakeld
    - urenteller
    - retarder actief
  • Spiegels: buiten
  • Noodstuurinrichting – elektrohydraulisch
  • Airconditioning
  • Glazen ruiten:
    – gelaagd en getint voor
    – gehard en getint achter en zijkant
  • Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel
  • Gecombineerde versnellingskeuze- en hefhendel
  • Opbergruimte:
    – bekerhouder
    – fleshouder
    – opbergruimte onder stoel
    – deurvak
    – opbergruimte achter stoel machinist
    – kledinghaak
  • Aan beide kanten openende ruiten, getint
  • Oprolveiligheidsgordel: stoel voor de machinist en tweede stoel
  • Verwarming en ontdooier met ventilator met vier snelheden

TECHNOLOGIE

  • Cat® Detect met Stability Assist
  • Product Link mobiel PLE643

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Elektrische installatie: 24 V, 10A 24 V naar 12 V-omvormer
  • Startaansluiting op afstand (exclusief kabels)
  • Claxon
  • Verlichtingssystemen:
    - cabineverlichting
    - twee koplampen
    - twee breedtemarkeringen
    - twee achteruitrijlichten
    - werklichten/cabineverlichting
    - twee rem-/achterlichten
    - richtingaanwijzers voor en achter
  • Hoofdschakelaar
  • Accu's (twee), onderhoudsvrij

AANDRIJFLIJN

  • CX31 transmissie
  • Ingebouwde oliebadremmen met dubbel circuit – alle wielen
  • Retarder: motorcompressierem
  • AutoShift-transmissie met zes versnellingen vooruit en één versnelling achteruit
  • Differentiëlen: standaard met automatisch ingeschakelde langs- en dwarssperren
  • Clean Emission Module (CEM) en pakket voor uitlaatgasnabehandeling
  • Cat C13B-motor
  • Aandrijving op drie assen, zes wielen

VEILIGHEID

  • Cabine met ROPS-/FOPS-constructie (Rollover protective structure/falling objects protective structure)
  • Achteruitrijalarm
  • Achteruitkijkcamera

BESCHERMKAPPEN

  • Radiateur
  • Achterruit
  • Voorste laadbakmorsplaat, integraal onderdeel van laadbak
  • Motorcarter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • S O S-monsterafnamekleppen
  • Banden, zes 23.5R25, radiaal
  • Spatlappen: gemonteerd op wielboog en laadbak, met transportbinders
  • Geluidsisolatie (standaard in sommige landen*)
    -*Landen zijn EU-landen plus IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Turkije en het VK.
  • Vandalismebescherming: vergrendelbare kappen

730 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Infrarood glas – cabine voor hoge omgevingstemperaturen
  • Spiegels, verwarmd, gemotoriseerd
  • Radio, stereosysteem met Bluetooth®
  • Zitting, verwarmd/gekoeld
  • Vierpunts veiligheidsgordel voor de machinist
  • Zonneschermen voor ruiten
  • Ruitenwisser en -sproeier, twee snelheden (achter)

TECHNOLOGIE

  • Cat Payload-bewakingssysteem
  • Machinistondersteuning
  • Product Link dubbel PLE683

ELEKTRISCH EN VERLICHTING

  • Hulpstuk voor starten bij lage temperaturen
  • Motorblokverwarmer
  • Etherstart
  • Zwaailicht met led-knipperlicht
  • Op het dak gemonteerde ledwerklampen

OPTIONELE UITRUSTING

  • Automatische smeerinstallatie voor het automatisch smeren van lagers
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), lange wielbasis
  • Chassis zonder opbouw (geen laadbak), standaardwielbasis
  • Laadbakvoeringen
  • Koelvloeistof voor lage temperaturen -51 °C (-60 °F)
  • Laadbak met uitlaatverwarming
  • Brandstofadditief - antiwas
  • Wielkeggen
  • Banden, zes 750/65R25, radiaal
  • Snelvullen van brandstof
  • Schaarachterklep

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat Detect met Stability Assist is de machinist zich beter bewust van de stabiliteit van de machine tijdens bedrijf doordat hij of zij een waarschuwing krijgt wanneer de machine een onveilige hoek nadert, waardoor uiteindelijk de veiligheid en inzetbaarheid van de machine toenemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Vermoeide en afgeleide machinisten van machines kunnen een ernstig risico vormen voor zichzelf en anderen. Die gevolgen kunnen duur zijn, soms zelfs fataal. Het Cat® Detect-systeem voor bestuurdersveiligheid (DSS: Driver Safety System) is een in de cabine aangebrachte detectietechnologie die helpt bij het herkennen en vermijden van vermoeidheid en onoplettendheid, zodat de veiligheid van de machinist verbetert.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Production Measurement kan het gewicht van de lading in real-time worden gewogen om machinisten optimale transportmogelijkheden en maximale productiviteit te bieden. Geautomatiseerde tracking helpt terreinbeheerders bij materiaalverplaatsing en biedt efficiëntiemaatstaven om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

Verken technologie

Vergelijk 730 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730

Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730
Drieassige knikgestuurde truck 730

Bekijk actuele aanbiedingen voor  730

Meer aanbiedingen bekijken