Graafmachine op banden M317

Graafmachines op banden M317

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - ISO 14396
150 hp
112 kW
Bedrijfsgewicht - maximaal
44310 lb
20100 kg
Maximale rijsnelheid
21.7 mph
35 km/h

Overzicht

HOGE PRESTATIES EN VEELZIJDIGHEID IN EEN COMPACTE MACHINE

De Cat® M317 graafmachine op banden biedt meer prestatiekenmerken en veelzijdigheid dan ooit tevoren. Dankzij het ontwerp met compacte radius kunt u werken op plaatsen met beperkte ruimte. Met meer graafkracht en een hoger zwenkkoppel biedt de M317 alles wat u nodig hebt om de klus snel en efficiënt te klaren. Lage onderhoudskosten, langere onderhoudsintervallen en een lager brandstofverbruik zorgen samen voor lage bedrijfskosten - waardoor u meer geld in uw zak houdt.

Voordelen

PRESTATIES PRESTATIES

Werk sneller met tot een groter zwenkkoppel. Met een kleinere voorkant en verminderde zwenkstraal over de achterkant werkt u in kleine ruimten.

TOT 5% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN

Langere, gesynchroniseerde service-intervallen, volledige toegang voor dagelijks onderhoud op maaiveldniveau en gecentraliseerde smeerpunten met een optie om automatisch te smeren verminderen uw totale kosten.

VERBETERD COMFORT

Eenvoudig te bedienen. Eenvoudig te bereiken bediening, een comfortabele zitting en verbeterde zichtbaarheid laten u uw hele shift comfortabel werken.

Productspecificaties voor M317

Motorvermogen - ISO 14396 150 hp 112 kW
Motortype C4.4 C4.4
Nettovermogen – ISO 9249 145 hp 108 kW
Boring 4.1 in 105 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Slag 127 mm 5 in
Hoofdsysteem - maximale opbrengst - uitrustingsstuk 67 gal/min 254 L/min
Maximale druk - werktuigcircuit - groot hefvermogen 5366 psi 37000 kPa
Maximale druk - uitrustingsstukcircuit - rijcircuit 5076 psi 35000 kPa
Maximale druk - werktuigcircuit - normaal 5076 psi 35000 kPa
Maximaal zwenkkoppel 32560 ft·lbf 44 kNm
Zwenksnelheid 9.4 tpm 9.4 tpm
Bedrijfsgewicht - maximaal 44310 lb 20100 kg
Bedrijfsgewicht - minimaal 38250 lb 17350 kg
Brandstoftank 76.6 gal (US) 290 L
Dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.3 gal (US) 20 L
Koelsysteem 35 L 9.2 gal (US)
Hydrauliekolietank 31.7 gal (US) 120 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 74 gal (US) 280 L
Maximale rijsnelheid 21.7 mph 35 km/h
Vooruit/achteruit - 1e versnelling 6.2 mph 10 km/h
Vooruit/achteruit - 2e versnelling 21.7 mph 35 km/h
Kruipversnelling - 1e versnelling 3.4 mph 5.5 km/h
Kruipversnelling - 2e versnelling 9.3 mph 15 km/h
Trekkracht 23380 lbf 104 kN
Giek VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Stick 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Laadbak GD 0,80 m³ (1.05 yd³ ) GD 0,80 m³ (1.05 yd³ )
Transporthoogte - bovenkant van cabine 10.9 ft 3320 mm
Steunpunt 11.6 ft 3530 mm
Transportlengte 20.5 ft 6260 mm
Zwenkstraal over achterkant 6.1 ft 1850 mm
Speling van contragewicht 4.2 ft 1300 mm
Bodemvrijheid 1.1 ft 325 mm
Lengte van onderwagen 16.6 ft 5050 mm
Wielbasis 8.8 ft 2700 mm
Giektype VA 5,2 m (17'1") VA 5,2 m (17'1")
Stick 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Laadbak GD 0,80 m³ (1.05 yd³ ) GD 0,80 m³ (1.05 yd³ )
Storthoogte 25.5 ft 7770 mm
Graafhoogte 18.9 ft 5770 mm
Reikwijdte op maaiveldhoogte 30.2 ft 9220 mm
Graafdiepte, verticale wand 14.7 ft 4470 mm
Graafarmkrachten (ISO) 15737 lbf 70 kN
Laadbakkrachten (ISO) 26752 lbf 119 kN
Snijhoogte 35.2 ft 10720 mm

M317 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • ROPS, geluidsisolatie
  • LCD-monitor met aanraakscherm, 254 mm (10"), hoge resolutie

CAT TECHNOLOGIE

  • Cat Product Link
  • Flash en problemen oplossen op afstand

MOTOR

  • CAT C4.4-dieselmotor
  • Selectie van vermogensmodus
  • Laag onbelast draaien met één druk op de toets met automatische motortoerentalregeling
  • Automatische motoruitschakeling bij stationair draaien
  • Koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 52 °C (125 °F)
  • Koudestartvermogen tot -18 °C (0 °F)
  • Afgedichte luchtfilter met twee elementen en geïntegreerd voorfilter
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Elektrische koelventilatoren op aanvraag
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Automatische zwenkrem
  • Automatische voorverwarming van hydrauliekolie
  • Elektronische hoofdregelklep
  • Antidriftkleppen voor giek, graafarm en laadbak
  • Modus voor groot hefvermogen
  • Snelkoppelingscircuit voor speciale CW-koppeling
  • Afzonderlijke zwenkpomp
  • Instelbare hydraulische slagkracht
  • Elektronisch aanpasbaar schema
  • Extra hogedrukcircuit

GIEK EN STICKS

  • Variabel verstelbare giek van 5,2 m (17'2")

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • Kruipversnelling
  • Elektronische vergrendeling voor zwenken en rijden
  • Assen voor zwaar gebruik, geavanceerd schijfremsysteem en rijmotor, instelbare remkracht
  • Pendelende vooras, vergrendelbaar, met extern smeerpunt
  • Automatische vergrendeling van rem/as
  • 4300 kg (9460 lb) contragewicht
  • Aandrijving op alle wielen

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Ledverlichting op chassis (links en rechts) en contragewicht
  • LED-werklampen met programmeerbare vertragingstijd
  • Weg- en indicatielampen, vóór en achter
  • Onderhoudsvrije accu's
  • Gecentraliseerde hoofdschakelaar van elektrisch systeem

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Monsterafnamepoorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S)

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Camera voor zicht naar achteren en naar rechts
  • Groothoekspiegels
  • Motorstopschakelaar op maaiveldhoogte
  • Antislipplaat en bouten met verzonken kop op onderhoudsplatform

M317 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

CABINE

  • Deluxe-cabine
  • Premium-cabine
  • Extra relais

CAT TECHNOLOGIE

  • Cat Grade met 2D
  • Cat Grade met geavanceerde 2D
  • Cat Grade met 3D
  • Payload
  • 2D e-limiet

HYDRAULISCH SYSTEEM

  • Joystick met enkele schuif
  • Joystick met 2 schuiven
  • Secundair hulpcircuit voor hoge druk (een/tweewegs hogedrukstroom)
  • Hulpcircuit voor middelhoge druk (een/tweewegs middelhogedrukstroom)
  • SmartBoomTM
  • Rijregeling
  • Ondersteuning voor Cat zwenkinrichting
  • Joystickbesturing

GIEK EN STICKS

  • Graafarm 2,2 m (7'3")
  • Graafarm van 2,5 m (8' 2")

ONDERWAGEN EN CONSTRUCTIES

  • 10.00-20 16 PR, dubbele banden
  • 11.00-20 16 PR, dubbele banden
  • 315/70R 22.5, zonder speling dubbele banden
  • 445/70R 19.5, enkele banden

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Elektrische brandstoftankpomp

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Automatisch smeersysteem voor uitrustingsstukken en zwenksysteem

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • 360°-zicht
  • Cat Asset Tracker
  • Inspectieverlichting
  • Signalerings-/waarschuwingsclaxon

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat 2D e-limiet voor graafmachines

    Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® 2D e-limiet houdt de graafarm binnen een vooraf ingesteld werkgebied om gevaar zoals verkeer te vermijden. 2D e-limiet gebruikt gegevens van positiesensoren om de beweging automatisch te stoppen wanneer de graafarm de vooraf ingestelde grenzen bereikt.

Verken technologie
  • Cat Payload voor graafmachines

    De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De volgende generatie graafmachines neemt allerlei taken op zich - laden, opslaan, materiaaloverslag en meer. Door de Cat® Payload technologie kan onder het rijden worden gewogen, wat machinisten helpt telkens weer exact hun doelen te halen zonder over- of onderbelading of verkeerde ladingen.

Verken technologie

Vergelijk M317 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  M317

Meer aanbiedingen bekijken