Walec uniwersalny CB2.9

Tandemowe walce wibracyjne CB2.9

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS
6415 lb
2916 kg
Szerokość zagęszczania
51.2 in
1300 mm
Maksymalny nacisk na przedni bęben
3060 lb
1391 kg

Podsumowanie

Uniwersalne zagęszczanie

Model CB2.9 to walec z przedziału od 2,9 do 3 ton metrycznych, wyposażony w bębny o szerokości 1300 mm (51 cali). Jest to wszechstronna maszyna, która może pracować jako jedyny walec wibracyjny przy realizacji małych projektów lub jako walec wspomagający inne, wydajniejsze maszyny na dużych budowach. Duża amplituda i szeroki bęben pozwalają osiągać dużą wydajność pracy, co czyni ten model idealną maszyną do wykonywania poboczy, małych parkingów, poszerzania dróg i innych podobnych prac.

Korzyści

Wydajna

Silnik Cat C1.7T o 33% większej mocy sięgającej teraz 48 KM / 36 kW, zoptymalizowany układ hydrauliczny i różnorodne opcje obciążania

Łatwość serwisowania

Walec CB2.9 ma zredukowane czynności konserwacyjne, pozwala na usuwanie usterek za pomocą aplikacji diagnostycznej Cat ET, a jego układ wibracyjny wymaga serwisowania co 3 lata/3000 godzin pracy.

Łatwa obsługa

Maszyna wyróżnia się intuicyjnymi elementami sterującymi, czytelnym wyświetlaczem oraz ergonomicznym stanowiskiem operatora.

Dane techniczne produktu CB2.9

Standardowa masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 6415 lb 2916 kg
Maksymalny nacisk na przedni bęben 3060 lb 1391 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS 6415 lb 2916 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 6415 lb 2916 kg
Maksymalny nacisk na tylny bęben 3355 lb 1525 kg
Statyczne obciążenie liniowe 59.8 funty/cal 13.9 kg/cm
Masa eksploatacyjna 5533 lb 2510 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna 7515 lb 3416 kg
Szerokość zagęszczania 51.2 in 1300 mm
Średnica bębna 28.3 in 720 mm
Długość całkowita 99.2 kg/cm 2520 mm
Rozstaw osi 70.9 in 1800 mm
Szerokość całkowita 55.6 in 1412 mm
Wysokość — konstrukcja ROPS 70.8 in 1799 mm
Szerokość bębna 51.2 in 1300 mm
Statyczne obciążenie liniowe 59.8 funty/cal 13.9 kg/cm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 98 in 2490 mm
Prędkość jazdy – maks. 7.5 mph 12 km/h
Prześwit 11.2 in 285 mm
Promień skrętu — zewnętrzna krawędź bębna 149.2 in 3790 mm
Odstęp od krawężnika 17.8 in 453 mm
Przesunięcie bębna 2 in 50 mm
Zakres prędkości 12 km/h (7,5 mil/h) 12 km/h (7,5 mil/h)
Model silnika C1.7T C1.7T
Częstotliwość 3840 wibr./min 64 Hz
Amplituda znamionowa – wysoka 0.02 in 0.5 mm
Siła odśrodkowa – maks. 8109 lb/ft 36 kN
Częstotliwość 64/53 Hz (3840/3180 drgań/minutę) 64/53 Hz (3840/3180 drgań/minutę)
Pojemność zbiornika wody spryskiwacza 52.8 gal (US) 200 l
Pojemność zbiornika paliwa 14.37 gal (US) 55 l

CB2.9 Wyposażenie standardowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Podgrzewany amortyzowany fotel z przełącznikiem (czujnikiem) obecności operatora
  • Składna konstrukcja ROPS
  • Pas bezpieczeństwa – dobrze widoczny, pomarańczowy o szerokości 75 mm (3 cale)
  • Konsola operatora ze wskaźnikiem zbiornika wody, wyłącznikiem awaryjnym i schowkiem podręcznym
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Składane zgarniarki
  • Włączanie wibracji – w bębnie przednim, tylnym lub obu
  • Ciśnieniowy układ natrysku wody z potrójną filtracją i trybem testowym

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Automatyczne wyłączanie i rozgrzewanie silnika
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Osłona paska silnika

TECHNOLOGIE

  • Telematyka

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła robocze LED

INNE

  • Zabezpieczenie przed wandalizmem – zamykane pokrywa silnika, korek wlewu paliwa i pokrywa elementów sterujących
  • Punkty do podnoszenia i mocowania maszyny
  • Sprzęg z funkcją przesunięcia

CB2.9 Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Stała konstrukcja ROPS
  • Zadaszenie przeciwsłoneczne
  • Fotel – przesuw boczny
  • Podwójne dźwignie układu napędowego

UKŁAD ZAGĘSZCZANIA

  • Zgarniarki zamontowane na stałe
  • Maty kokosowe
  • Przygotowanie pod nóż krawędziowy
  • Zestaw przeciwzamrożeniowy do natrysku wody
  • Zestaw obciążników – 200 kg (440 funtów)
  • Zestaw obciążników – 400 kg (880 funtów)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Układ przeciwpoślizgowy

TECHNOLOGIE

  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Pomiar stopnia zagęszczenia – CMV (Compaction Meter Value)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Odłącznik akumulatorów
  • Światła LED do jazdy po drodze
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

INNE

  • Biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Zderzaki
  • Jednopunktowe podnoszenie
  • Malowanie według zamówienia klienta

Zobacz, jak CB2.9 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec uniwersalny CB2.9

Walec uniwersalny CB2.9

Tabela doboru walców uniwersalnych

Walec uniwersalny CB2.9
Walec uniwersalny CB2.9
Tabela doboru walców uniwersalnych

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CB2.9

Zobacz więcej ofert