825

Kompaktory do gruntu 825

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna (SAE J1995:2014)
435 hp
324 kW
Moc użyteczna (SAE J1349:2011)
405 hp
302 kW
Moc użyteczna (ISO 9249:2007)
405 hp
302 kW

Podsumowanie

Wyznaczanie standardów dotyczących zagęszczania

Kompaktory Cat 825 są wyjątkowo solidne i trwałe, dzięki czemu przestoje należą do rzadkości, a maszynę można wielokrotnie przebudowywać, aby maksymalnie wydłużyć okres jej eksploatacji. Zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o optymalnej wydajności i łatwości serwisowania, te wytrzymałe i niezwykle prawne maszyny sprawdzają się znakomicie podczas wymagających prac obejmujących zagęszczanie i spychanie.

Korzyści

LEPSZE TECHNOLOGIE

Zwiększ produktywność dzięki technologiom takim jak trójwymiarowe odwzorowanie zagęszczania Cat i sterowanie zagęszczaniem Cat z funkcją Machine Drive Power.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE I SERWISOWANIU

Zaprojektowany, aby zmniejszyć koszty serwisu i konserwacji dzięki dłuższej żywotności filtra.

WIĘKSZY KOMFORT PRACY OPERATORA

Zmodernizowana kabina ze zintegrowanym sterowaniem przekładni kierowniczej, podgrzewanym i chłodzonym skórzanym fotelem oraz regulowanymi ustawieniami, które pomagają operatorom pracować wydajniej przez cały dzień.

Dane techniczne produktu 825

Moc maksymalna (SAE J1995:2014) 435 hp 324 kW
Moc użyteczna (SAE J1349:2011) 405 hp 302 kW
Moc użyteczna (ISO 9249:2007) 405 hp 302 kW
Moc silnika (ISO 14396:2002) 426 hp 318 kW
Model silnika Cat® C15 Cat® C15
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Stage V (Korea) i norma japońska z 2014 roku lub MAR-1 (Brazylia), odpowiadające normom EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE) EPA Tier 4 Final (USA) / Stage V (UE) / Stage V (Korea) i norma japońska z 2014 roku lub MAR-1 (Brazylia), odpowiadające normom EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE)
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 r/min 1800 r/min
Maksymalny moment obrotowy (1300 obr./min) 1479 lbf ft 2005 N·m
Przyrost momentu obrotowego 33% 33%
Średnica cylindra 5.4 in 137.2 mm
Skok tłoka 6.7 in 171.4 mm
Pojemność skokowa 927.6 in³ 15.2 l
Wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego 2300 r/min 2300 r/min
Niska prędkość obrotowa biegu jałowego 800 r/min 800 r/min
Maksymalna wysokość n.p.m. — bez obniżania parametrów znamionowych (Tier 4 Final/Stage V) 9298 ft 2834 m
Maksymalna wysokość n.p.m. — bez obniżania parametrów znamionowych (Tier 3/Stage IIIA) 9,098 ft 2773 m
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
Maksymalna masa eksploatacyjna (Tier 4 Final/Stage V) 78326 lb 35528 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna (odpowiednik Tier 3 Final/Stage IIIA) 77340 lb 35081 kg
Typ przekładni Planetarna – Powershift – ECPC Planetarna – Powershift – ECPC
Prędkości jazdy — do przodu — 1. bieg 3.4 mph 5.5 km/h
Prędkości jazdy — do przodu – 2. bieg 6.4 mph 10.3 km/h
Prędkości jazdy — do przodu — 3. bieg 11.1 mph 17.8 km/h
Prędkości jazdy — do tyłu – 1. bieg 4.1 mph 6.6 km/h
Prędkości jazdy — do tyłu — 2. bieg 7.3 mph 11.8 km/h
Prędkości jazdy — do tyłu — 3. bieg 12.2 mph 19.7 km/h
Wydatek pompy przy 1800 obr./min 30.9 gal/min 117 l/min
Ciśnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 3771 psi 26000 kPa
Maksymalne ciśnienie zasilania 3495 psi 24100 kPa
Siłowniki, dwustronnego działania — wysokość podnoszenia, średnica i skok 120 mm × 1070 mm (4,7 cala × 42,1 cala) 120 mm × 1070 mm (4,7 cala × 42,1 cala)
Siłowniki, dwustronnego działania — przechył, średnica i skok 95,25 mm × 215 mm (3,75 cala × 8,5 cala) 95,25 mm × 215 mm (3,75 cala × 8,5 cala)
Układ chłodzenia 30.6 gal (US) 116 l
Skrzynia korbowa silnika 9 gal (US) 34 l
Przekładnia 17.4 gal (US) 66 l
Zbiornik paliwa 206.6 gal (US) 782 l
Zbiornik na płyn DEF (Tier 4 Final/ Stage V) 8.5 gal (US) 32 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — przód 26.4 gal (US) 100 l
Mechanizm różnicowy — zwolnice — tył 29.1 gal (US) 110 l
Wyłącznie zbiornik hydrauliczny 35.4 gal (US) 134 l
Uwaga Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) w stężeniu do 20% * • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. – Wymagane są oleje Cat DEO-ULS™ lub oleje spełniające specyfikacje Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. – Płyn do układu wydechowego silników wysokoprężnych (DEF) spełniający wszystkie wymagania określone w normie ISO 22241-1:2006. Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń: • biodiesel FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) w stężeniu do 20% * • olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. – Wymagane są oleje Cat DEO-ULS™ lub oleje spełniające specyfikacje Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. – Płyn do układu wydechowego silników wysokoprężnych (DEF) spełniający wszystkie wymagania określone w normie ISO 22241-1:2006.
Przód Planetarna – stała Planetarna – stała
Tył Planetarna – wahliwa Planetarna – wahliwa
Kąt wychylenia ± 8 ° ± 8 °
Hamulce zasadnicze Mokry wielotarczowy (w obudowie) 2 WHL Mokry wielotarczowy (w obudowie) 2 WHL
Hamulec postojowy Bęben i okładzina hamulcowa, zaciskanie siłą sprężyn, zwalnianie hydrauliczne Bęben i okładzina hamulcowa, zaciskanie siłą sprężyn, zwalnianie hydrauliczne
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Jeśli system jest wyposażony w czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera on 2,0 kg (4,4 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,86 tony metrycznej (3,15 tony). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. - Jeśli system jest wyposażony w czynnik chłodniczy R134a (współczynnik ocieplenia globalnego = 1430), zawiera on 2,0 kg (4,4 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 2,86 tony metrycznej (3,15 tony).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Uwaga (1) * Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE oraz „dyrektywy brytyjskie”. * Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE oraz „dyrektywy brytyjskie”.
Uwaga (2) ** Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” zmieniona przez „2005/88/WE” oraz brytyjskie rozporządzenie w sprawie hałasu z 2001 r. nr 1701 ** Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” zmieniona przez „2005/88/WE” oraz brytyjskie rozporządzenie w sprawie hałasu z 2001 r. nr 1701
Uwaga (3) Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (4) Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (5) W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu.
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Poziom hałasu w maszynie (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Uwaga (1) * Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE oraz „dyrektywy brytyjskie”. * Dotyczy maszyn oferowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach, które przyjęły dyrektywy UE oraz „dyrektywy brytyjskie”.
Uwaga (2) ** Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” zmieniona przez „2005/88/WE” oraz brytyjskie rozporządzenie w sprawie hałasu z 2001 r. nr 1701 ** Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” zmieniona przez „2005/88/WE” oraz brytyjskie rozporządzenie w sprawie hałasu z 2001 r. nr 1701
Uwaga (3) Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu maszyny zmierzono według normy ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (4) Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzono według normy ISO 6396:2008 Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością równą 70 procentom maksymalnej prędkości obrotowej.
Uwaga (5) W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu. W przypadku, gdy kabina maszyny nie była serwisowana we właściwy sposób, gdy drzwi i okna kabiny są otwarte przez dłuższy czas, a także podczas długotrwałej pracy w środowisku o dużym natężeniu hałasu, może być niezbędne stosowanie ochronników słuchu.
Uwaga (3) Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.
Uwaga (2) Poziom hałasu maszyny zmierzono według testu zgodnie z normą ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu maszyny zmierzono według testu zgodnie z normą ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej.
Układ kierowniczy — obwód Sterowany pilotowo, z funkcją wykrywania obciążenia Sterowany pilotowo, z funkcją wykrywania obciążenia
Średnica cylindra 4.5 in 114.3 mm
Skok tłoka 22.7 in 576 mm
Układ kierowniczy — pompa Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku Tłok – konstrukcja o zmiennym wydatku
Maksymalny wydatek 170 l/min przy 1800 obr./min (44,9 gal./min przy 1800 obr./min) 170 l/min przy 1800 obr./min (44,9 gal./min przy 1800 obr./min)
Ograniczenie ciśnienia w układzie kierowniczym 3481 lb/in² 24000 Pa
Kąt skrętu w przegubie 86 stopni 86 stopni
Odkładnica — długość 14.4 ft 4390 mm
Wysokość — wraz z krawędzią tnącą 3.4 ft 1032 mm
Maksymalna głębokość wybierania 1.97 ft 602 mm
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 3.14 ft 958 mm
Kąt nachylenia lemiesza – całkowity 14.8° 14.8°
Kąt nachylenia lemiesza – do przodu 7.3° 7.3°
Kąt nachylenia lemiesza – do tyłu 7.5° 7.5°
Kąt przechyłu lemiesza – w prawo – mechaniczny 5.1° 5.1°
Kąt przechyłu lemiesza – w lewo – mechaniczny 4.1° 4.1°
Kąt przechyłu lemiesza – w prawo – hydrauliczny 6.3° 6.3°
Kąt przechyłu lemiesza – w lewo – hydrauliczny 5.4° 5.4°
Kąt przechyłu lemiesza – do końca w prawo 10.8° 10.8°
Kąt przechyłu lemiesza – do końca w lewo 10.1° 10.1°
Łączna regulacja przechyłu 2.9 ft 890 mm
Szerokość — nad nakładkami końcowymi 15.18 ft 4628 mm
Masa 16167 lb 7333 kg
Średnica zewnętrzna 5.5 ft 1672 mm
Średnica bębna 4.3 ft 1299 mm
Szerokość bębna 3.7 ft 1125 mm
Liczba kołków na koło 65 65
Szerokość — nad bębnami 11.97 ft 3650 mm
Masa 16,610 lb 7534 kg
Średnica zewnętrzna 5.5 ft 1675 mm
Średnica bębna 4.3 ft 1299 mm
Szerokość bębna 3.8 ft 1125 mm
Liczba kołków na koło 65 65
Szerokość nad bębnami 11.97 ft 3650 ml
Wysokość — do szczytu światła ostrzegawczego 14.5 ft 4381 mm
Wysokość do szczytu kabiny 13.4 ft 4059 mm
Wysokość – do szczytu rury wydechowej 14.1 ft 4290 mm
Wysokość do górnej krawędzi pokrywy silnika 10.5 ft 3162 mm
Prześwit — zderzak 2.8 ft 810 mm
Prześwit 1.7 ft 492 mm
Prześwit do czopa 1.47 ft 450 mm
Długość — z lemieszem opuszczonym na podłoże 28 ft 8561 mm
Odległość od środka osi tylnej do zderzaka 9.3 ft 2830 mm
Odległość od zaczepu do środka osi przedniej 6.1 ft 1850 mm
Rozstaw osi 12.2 ft 3700 mm
Szerokość — nad kołami 11.12 ft 3650 mm
Uwaga (1) Poziom ciśnienia akustycznego działającego na operatora, mierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO 6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom ciśnienia akustycznego działającego na operatora, mierzony w warunkach statycznych zgodnie z procedurami podanymi w ISO 6396:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej.
Uwaga (2) Poziom hałasu maszyny zmierzono według testu zgodnie z normą ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej. Poziom hałasu maszyny zmierzono według testu zgodnie z normą ISO 6395:2008. Pomiar przeprowadzono przy wentylatorze chłodzącym silnik pracującym z prędkością obrotową równą 70% prędkości maksymalnej.
Uwaga (3) Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu. Podczas długotrwałej pracy przy otwartej lub nieprawidłowo serwisowanej kabinie albo w środowisku o dużym natężeniu hałasu niezbędne może być stosowanie ochronników słuchu.

825 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Elektroniczny układ sterowania zwiększający wydajność (APECS)
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne
  • Moduł oczyszczania gazów spalinowych Cat (tylko EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE))
  • Elektrohydrauliczny hamulec postojowy
  • Elektroniczny układ sterowania sprzęgłami (ECPC)
  • Silnik, Cat C15 skonfigurowany pod kątem dwóch opcji emisji: Tier 4 Final/Stage V lub odpowiednik norm Tier 3/Stage IIIA
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Chłodnica powietrzna paliwa
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Tłumik (pod pokrywą komory silnika) (tylko odpowiednik Tier 3/Stage IIIA)
  • Chłodnica aluminiowa, modułowa (AMR)
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Blokada przepustnicy
  • Przekładnia hydrokinetyczna ze sprzęgłem blokującym (LUC)
  • Planetarna skrzynia biegów, 3 biegi do przodu i 3 do tyłu
  • Osie: – Standardowa lub nieobrotowa, tylna

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Alarm przy cofaniu
  • Alternator 150A
  • Akumulatory bezobsługowe (4 szt., 1000 CCA)
  • Układ elektryczny 24 V
  • Główny rozłącznik z blokadą dostępny z poziomu podłoża
  • Kierunkowskazy (tylne)
  • Sygnalizacja ostrzegawcza typu LED (stroboskopowa)
  • Oświetlenie LED (przednie i tylne)
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności)
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Gniazdo 12 V do zasilania telefonu komórkowego lub laptopa
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna, wyciszona kabina
  • Drzwi kabiny, okno przesuwane (po lewej stronie)
  • Układ sterowania zagęszczaniem Cat (gotowy do użytku)
  • Cat Detect: system wykrywania obiektów (gotowy do użytku)
  • Wieszaki na kurtkę i kask
  • Sterowanie dotykowe zmianą ustawień
  • Podnoszone podłokietniki
  • Nagrzewnica i układ odszraniania
  • Klakson elektryczny
  • Elementy sterujące układu hydraulicznego – montowane w fotelu
  • Hydrauliczna blokada osprzętu
  • Oprzyrządowanie, wskaźniki: – Poziom płynu DEF (tylko Tier 4 Final/Stage V) – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz/obrotomierz – Temperatura przekładni hydrokinetycznej
  • Oprzyrządowanie, kontrolki ostrzegawcze: – Trzystopniowy układ ostrzegania o ruchu i pracy maszyny – Ciśnienie oleju w układzie hamulcowym – Układ elektryczny, niskie napięcie – Alarm usterki silnika z kontrolką działania – Stan hamulca postojowego
  • Oświetlenie kabiny
  • Schowek na żywność i uchwyty na napoje
  • Lusterko wewnętrzne, panoramiczne
  • Podgrzewane lub standardowe lusterka wsteczne (zewnętrzne)
  • Miejsce do zamontowania radioodtwarzacza:– Antena – Głośniki – Przetwornica (12V, 10–15A)
  • Fotel Premium Plus, ogrzewanie i chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza, dwukierunkowa regulacja głębokości siedziska, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego i pleców, regulacja poziomu sztywności/komfortu podczas jazdy, dynamiczna regulacja końcowego położenia amortyzacji, skórzane wykończenie
  • Zwijany pas bezpieczeństwa z sygnalizacją niezapięcia, o szerokości 76 mm (3 cali)
  • Zintegrowany układ kierowniczy i skrzyni biegów (STIC™) z blokadą
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS™): – Wyświetlacz graficzny – Zewnętrzny port danych – Profile osobiste operatora – Lampka sygnalizatora zdarzeń na kracie tylnej
  • Wycieraczki ze zintegrowanymi spryskiwaczami (przód/tył): – Wycieraczki z trybem pracy przerywanej (przód/tył)
  • Przeszklenie (okna) – mocowanie z użyciem uszczelek gumowych
  • Filtr wstępny powietrza w kabinie, aktywny

KOŁA I PRĘTY OCZYSZCZAJĄCE

  • Pręty oczyszczające z zębami

OSŁONY

  • Osłony skrzyni korbowej i układu napędowego
  • Osłona wału napędowego

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający, wstępnie przygotowany roztwór o zwiększonej trwałości i stężeniu 50% (–34°C/–29°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

  • Drzwiczki dostępowe do punktów serwisowych (zamykane)
  • Ekologiczne zawory spustowe oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju przekładniowego i oleju hydraulicznego
  • Silnik, skrzynia korbowa; wymiana oleju co 500motogodzin, używany olej CJ-4
  • Wyjście awaryjne z kabiny
  • Przygotowanie do montażu układu przeciwpożarowego
  • Zbiornik paliwa, układ szybkiego tankowania, 782 l (207 gal)
  • Przegub, belka zaczepowa ze sworzniem
  • Przewody Cat XT™
  • Chłodnice oleju hydraulicznego, silnikowego oraz przekładniowego
  • Układ szybkiej wymiany oleju
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Układ kierowniczy wykrywający obciążenie
  • Hydrauliczny system filtracji całkowitej
  • Zamknięcia zabezpieczające przed wandalizmem
  • Rura wydechowa z dyszą Venturiego

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • Product Link™ – komórkowy, satelitarny

825 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat®.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kamera tylna
  • Radio AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®
  • Radio CB (przygotowanie do montażu)

PRODUKTY TECHNOLOGICZNE

  • Układ sterowania zagęszczaniem, podstawowy

PŁYNY EKSPLOATACYJNE

  • Płyn niezamarzający do –50ºC (–58ºF)

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240V

INNE

  • Certyfikat CE/UKCA (standard tam, gdzie wymagają tego przepisy)
  • Tabliczka z rokiem produkcji

KONFIGURACJE SPECJALNE MASZYNY

  • Filtry wstępne silnika – dwustopniowe

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat Compaction z technologią Machine Drive Power (MDP)

    Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak 825 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Kompaktor do gruntu 825

Kompaktor do gruntu 825

Kompaktor do gruntu 825

Kompaktor do gruntu 825

Kompaktor do gruntu 825

Kompaktor do gruntu 825

Kompaktor do gruntu 825
Kompaktor do gruntu 825
Kompaktor do gruntu 825
Kompaktor do gruntu 825
Kompaktor do gruntu 825
Kompaktor do gruntu 825

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  825

Zobacz więcej ofert