Masy
| Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
Najważniejsze dane
CP74B odznacza się znakomitą wydajnością zagęszczania gruntu o wysokiej lub średniej spoistości.
W trybie Eco zużycie paliwa niższe nawet o 15%, autorski podwieszany układ wibracyjny wytrzymujący 3 lata/3000 godzin eksploatacji oraz bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Wbudowany układ pomiaru stopnia zagęszczenia oparty na autorskiej technologii MDP eliminuje niepewność, pokazując na bieżąco odczytywane wartości. Skalowalne rozwiązania, w tym do odwzorowania powierzchni i komunikacji między maszynami, ścisły związek maszyny z otoczeniem.
Nowa kamera tylna poprawia widoczność, montowana w standardzie kolumna kierownicy z regulacją kąta nachylenia pozwala operatorowi przybrać wygodniejszą pozycję, a zintegrowana podświetlana konsola z ekranem obraca się razem z fotelem.
| Masa eksploatacyjna z konstrukcją ROPS/FOPS | 36048 lb 16355 kg |
| Masa — na bębnie, z konstrukcją ROPS/FOPS | 23633 lb 10725 kg |
| Szerokość zagęszczania | 84 in 2134 mm |
| Odstęp od krawężnika | 19.6 in 497 mm |
| Prześwit | 17.5 in 445 mm |
| Prędkość jazdy – maks. | 7 mph 11.4 km/h |
| Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 12.1 ft 3.7 m |
| Moc maksymalna | 173.5 hp 129.4 kW |
| Model silnika | Cat C4.4 Cat C4.4 |
| Moc użyteczna — SAE J1349:2011 | 145.1 hp 108.2 kW |
| Skok tłoka | 5 in 127 mm |
| Moc użyteczna – ISO 9249 | 145.8 hp 108.7 kW |
| Średnica cylindra | 4.1 in 105 mm |
| Długość całkowita | 19.9 ft 6.1 m |
| Długość całkowita — z lemieszem | 21.5 ft 6.6 m |
| Szerokość całkowita | 7.6 ft 2.3 m |
| Szerokość całkowita — z lemieszem | 8.3 ft 2.5 m |
| Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną | 10.2 ft 3.11 m |
| Szerokość bębna | 84 in 2134 mm |
| Średnica bębna — z kołkami | 61 in 1549 mm |
| Rozstaw osi | 9.6 ft 2.9 m |
| Wysokość opcjonalnego lemiesza | 27.1 in 688 mm |
| Średnica bębna | 51 in 1295 mm |
| Siła odśrodkowa – maks. | 74600 lb 332 kN |
| Siła odśrodkowa – min. | 37300 lb 166 kN |
| Amplituda znamionowa – wysoka | 0.083 in 2.1 mm |
| Amplituda znamionowa – niska | 0.039 in 0.98 mm |
| Standardowa częstotliwość drgań | 28 Hz (1680 wibr./min) 28 Hz (1680 wibr./min) |
| Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości | 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min) 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 88 gal (US) 332 l |
| Opony | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEWalec wibracyjny do gruntu CP74B
Walec wibracyjny do gruntu CP74B
Walec wibracyjny do gruntu CP74B
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.
Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.
Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.
VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.