Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC

CS10 GC Walce wibracyjne do gruntu Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
23136 lb
10494 kg
Szerokość zagęszczania
84 cale
2134 mm
Moc maksymalna
122.9 hp
91.7 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Niezawodna moc

Niezawodna moc

        
  • Układ napędowy z jedną pompą jest idealny do płaskiego lub umiarkowanie nachylonego podłoża.
  •     
  • Maszyna jest napędzana silnikiem Cat® C3.6, który spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i Stage V (Korea).
  •     
  • Tryb Eco ogranicza prędkość obrotową silnika, aby zmniejszyć zużycie paliwa.
  •     
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym wyłącza maszynę po upływie zaprogramowanego czasu pracy na biegu jałowym, aby nie spalać paliwa bez potrzeby.
Wygodne i ergonomiczne stanowisko operatora

Wygodne i ergonomiczne stanowisko operatora

        
  • Stanowisko operatora montowane na elementach izolacyjnych oraz gumowe maty podłogowe tłumią hałas i wibracje, zapewniając komfort podczas pracy.
  •     
  • Łatwe w użyciu elementy sterujące są zgrupowane według realizowanych przez nie funkcji, a duży wyświetlacz informuje operatorów o sprawności maszyny.
  •     
  • Fotel, podłokietniki i kolumnę kierownicy można regulować, aby zapewnić komfort pracy przez cały dzień.
  •     
  • Operatorzy są chronieni przed czynnikami atmosferycznymi przez montowane standardowo zadaszenie ROPS/FOPS lub opcjonalną, klimatyzowaną kabinę ROPS/FOPS ze szklanymi oknami mocowanymi na zawiasach.
  •     
  • Aby zwiększyć komfort operatora, kabinę można wyposażyć w fotel Deluxe z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym. 
Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

        
  • Pochyłe schodki, poręcze oraz powierzchnie antypoślizgowe pomagają utrzymać stabilność podczas wchodzenia i wychodzenia ze stanowiska operatora. 
  •     
  • Dostępne są lusterka wewnętrzne i zewnętrzne zapewniające operatorowi dobrą widoczność miejsca pracy.
  •     
  • Opcjonalna tylna kamera z dużym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym poprawia widoczność, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając operatorowi większą kontrolę.
  •     
  • Opcjonalny, wbudowany w fotel czujnik obecności operatora oraz przełącznik pasa bezpieczeństwa.
Doskonała wydajność zagęszczania

Doskonała wydajność zagęszczania

        
  • Jedyny w swoim rodzaju układ wibracyjny z podwieszanym obciążnikiem mimośrodowym zapewnia wysoką niezawodność, płynne działanie oraz niski poziom hałasu, a ponadto charakteryzuje się okresem międzyobsługowym wynoszącym 3 lata/3000 motogodzin.
  •     
  • Duże statyczne obciążenia liniowe i amplitudy.
  •     
  • Opcjonalny układ przeciwpoślizgowy zwiększa przyczepność na miękkim podłożu, takim jak piasek lub sypki materiał. 
  •     
  • Funkcja automatycznej regulacji wibracji pomaga operatorom utrzymać spójną, wysoką jakość zagęszczania.
  •     
  • Uniwersalność maszyny można zwiększyć, dodając zestaw nakładek z kołkami owalnymi lub kwadratowymi, dzięki któremu walec z bębnem gładkim może zagęszczać materiały o średniej lub dużej spoistości.
  •     
  • Konfiguracja z opcjonalnym bębnem MicroVibe™ pozwala na stosowanie mniejszych amplitud niż w przypadku bębna standardowego, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wrażliwych na wibracje.
  •     
  • Opcjonalny zestaw obciążników XT pozwala zwiększyć klasę wagową walca CS10 GC, poszerzając możliwości wykonywania prac w różnych miejscach oraz przy różnych grubościach warstwy materiału.
Wyższa jakość i wydajność dzięki technologiom

Wyższa jakość i wydajność dzięki technologiom

        
  • Opcjonalne technologie Cat Compact pozwalają szybciej uzyskać bardziej powtarzalne wyniki zagęszczania przy mniejszej liczbie przejazdów, co przekłada się na niższe koszty paliwa, poprawek i materiałów. 
  •     
  • Wyjątkowa technologia stopnia pomiaru zagęszczenia Machine Drive Power (MDP) jest oparta na pomiarze energii i może być stosowana na każdym podłożu, przy włączonej lub wyłączonej funkcji wibracji bębna. 
  •     
  • Wykorzystujący akcelerometr system pomiaru Compaction Meter Value (CMV) jest przeznaczony do podłoża ziarnistego i pracuje tylko przy aktywnym układzie wibracyjnym. 
Minimalny zakres obsługi serwisowej

Minimalny zakres obsługi serwisowej

        
  • Sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami nie wymaga rutynowej konserwacji.
  •     
  • Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługowych pozwala na łatwe serwisowanie i pobieranie próbek płynów.
  •     
  • Monitorowanie parametrów płynów za pomocą regularnie pobieranych próbek pomaga wydłużyć okresy między wymianami do 500 godzin w przypadku oleju silnikowego, 3000 godzin w przypadku oleju w obudowie obciążnika mimośrodowego i oleju hydraulicznego oraz 12 000 godzin w przypadku cieczy chłodzącej.
  •     
  • Wydłużone okresy międzyobsługowe nie tylko oznaczają krótsze przestoje, ale także rzadszą wymianę płynów i filtrów w okresie eksploatacji maszyny.
  •     
  • Aplikacja VisionLink® umożliwia racjonalne zarządzanie całą flotą – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu* – zapewniając dostęp do informacji dotyczących konserwacji, stanu licznika motogodzin, lokalizacji, zużycia paliwa, czasu bezczynności, kodów diagnostycznych itp., które są wyświetlane na urządzeniu mobilnym lub komputerze stacjonarnym. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz zwiększają bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy. 
  •     
  • Aplikacja Remote Flash umożliwia samodzielne aktualizowanie oprogramowania pokładowego, która pozwala inicjować aktualizacje w dogodnym momencie, zwiększając ogólną efektywność pracy**
  •     
  • Aplikacja Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat zdalne wykonywanie testów diagnostycznych w podłączonej maszynie**

* Dane z terenu są przekazywane za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API), a ich dostępność może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
** Musi znajdować się w zasięgu sieci komórkowej.

Dane techniczne produktu CS10 GC

Masa eksploatacyjna z kabiną 23136 lb 10494 kg
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem ROPS/FOPS 22796 lb 10340 kg
Masa — na bębnie, z kabiną 12948 lb 5873 kg
Masa — na bębnie, z zadaszeniem ROPS/FOPS 12853 lb 5830 kg
Uwaga (1) Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych i operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów). Masy kabiny uwzględniają ogrzewanie i klimatyzację. Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych i operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów). Masy kabiny uwzględniają ogrzewanie i klimatyzację.
Szerokość zagęszczania 84 cale 2134 mm
Długość całkowita 18.7 ft 5.7 m
Szerokość całkowita 7.5 ft 2.3 m
Maksymalna wysokość 9.9 ft 3.03 m
Średnica bębna 60.4 cale 1535 mm
Rozstaw osi 9.8 ft 3 m
Wysokość opcjonalnego lemiesza 688 cale 27.1 mm
Szerokość bębna 84 cale 2134 mm
Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną 9.8 ft 3 m
Moc maksymalna 122.9 hp 91.7 kW
Moc silnika – ISO 14396 121 hp 90 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 112.2 hp 83.7 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 111.2 hp 82.9 kW
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator.
Model silnika Cat® C3.6 Cat® C3.6
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea) EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea)
Skok tłoka 4.7 cale 120 mm
Średnica cylindra 3.9 cale 98 mm
Prześwit 20.4 cale 518 mm
Odstęp od krawężnika 19.4 cale 492 mm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 12.7 ft 3.9 m
Prędkość jazdy – maks. 6.8 mile/h 11 km/h
Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS 154.1 funty/cal 27.5 kg/cm
Szerokość zagęszczania 84 cale 2134 mm
Pojemność zbiornika paliwa 56.3 gal (US) 213 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia 4.9 gal (US) 18.5 l
Olej silnikowy z filtrem 3.1 gal (US) 11.6 l
Obudowy obciążników mimośrodowych (razem) 6.9 gal (US) 26 l
Osie i zwolnice 2.6 gal (US) 10 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 6.1 gal (US) 23 l
Zdatność do recyklingu 97% 97%
Amplituda znamionowa – wysoka 0.079 cale 2 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.039 cale 1 mm
Siła odśrodkowa – maks. 56200 lb 250 kN
Siła odśrodkowa – min. 33500 lb 149 kN
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 154.1 funty/cal 27.5 kg/cm
Statyczne obciążenie liniowe – z zadaszeniem ROPS/FOPS 153 funty/cal 27.3 kg/cm
Częstotliwość drgań – tryb Eco 28,6–31,5 Hz 28,6–31,5 Hz
Standardowa częstotliwość drgań 1800–1980 wibr./min 1800–1980 wibr./min
Częstotliwość drgań – tryb Eco 1716–1890 wibr./min 1716–1890 wibr./min
Standardowa częstotliwość drgań 30–33 Hz 30–33 Hz
Opony 23,1 x 26 23,1 x 26

CS10 GC Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Zadaszenie ROPS/FOPS z poręczami, matą podłogową, wewnętrznym lusterkiem wstecznym
  • Fotel amortyzowany pokryty winylem
  • Kolumna kierownicy z regulacją kąta pochylenia
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Bęben gładki
  • Obudowy podwieszanego obciążnika mimośrodowego
  • Dwie amplitudy, dwie częstotliwości
  • Funkcja automatycznej regulacji wibracji
  • Tylna, regulowana stalowa zgarniarka

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Zdalne wyłączanie

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat® C3.6
  • Pojedyncza pompa układu napędowego
  • Filtr paliwa, separator wody, pompa zasilająca, wskaźnik poziomu wody
  • Tryb Eco
  • Chłodnica silnika/oleju hydraulicznego
  • Podwójny układ hamulcowy
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 150 A
  • Pojemność akumulatora 900 A przy rozruchu na zimno
  • Odłącznik akumulatora

INNE

  • Wzierniki do kontroli poziomu oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠): oleju silnikowego, oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Światła robocze (2 przednie, 2 tylne)

CS10 GC Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją, matą podłogową, zewnętrznymi lusterkami wstecznymi
  • Fotel Deluxe z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym (wersja z kabiną)
  • Osłony przeciwsłoneczne/chroniące przed odłamkami (wersja z zadaszeniem)
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne (wersja z kabiną)
  • Zewnętrzne lusterko wsteczne (wersja z zadaszeniem)
  • Kamera obserwacji wstecznej z kolorowym dotykowym wyświetlaczem
  • Przełącznik pasa bezpieczeństwa
  • Zestaw do ograniczenia hałasu

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Zdejmowany zestaw nakładek – z kołkami owalnymi lub kwadratowymi
  • MicroVibe™
  • Dwie regulowane stalowe zgarniarki
  • Dwie regulowane poliuretanowe zgarniarki

TECHNOLOGIE

  • Pomiar – Machine Drive Power (MDP)
  • System pomiaru — Compaction Meter Value (CMV)
  • Czujnik prędkości maszyny

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Podstawowy układ przeciwpoślizgowy
  • Osłona skrzyni biegów

INNE

  • Olej hydrauliczny przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach otoczenia (wlewany fabrycznie)
  • Opony z bieżnikiem poprawiającym zdolność poruszania się po miękkim terenie lub z rozbudowanymi żebrami
  • Rozbudowany pakiet oświetlenia (4 światła przednie, 4 światła tylne)
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze
  • Zestaw obciążników XT

Zobacz, jak CS10 GC wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC

Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC

Przewodnik doboru walca wybracyjnego do gruntu o masie 10–15 ton

Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC

Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC

Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC
Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC
Przewodnik doboru walca wybracyjnego do gruntu o masie 10–15 ton
Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC
Walec wibracyjny do gruntu CS10 GC

Walce wibracyjne do gruntu GC

Walce wibracyjne do gruntu GC

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

Poznaj technologie

Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CS10 GC

Zobacz więcej ofert