Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walce wibracyjne do gruntu CS12 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
26351 lb
11953 kg
Szerokość zagęszczania
84 in
2134 mm
Moc maksymalna
158.2 hp
118 kW

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Wydajna moc

Wydajna moc

        
  • Oparty o układ napędowy z dwoma pompami. Dwie pompy zapewniają osobny, dedykowany przepływ do silnika napędu bębna oraz silnika tylnej osi, co pozwala na uzyskanie wyjątkowej zdolności pokonywania wzniesień oraz przyczepności przy jeździe do przodu i do tyłu.
  •     
  • Silnik Cat® C4.4 spełnia wymogi norm emisji spalin Stage V UE.
  •     
  • Tryb Eco ogranicza prędkość obrotową silnika, aby zmniejszyć zużycie paliwa.
  •     
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym wyłącza maszynę po upływie zaprogramowanego czasu pracy na biegu jałowym, aby nie spalać paliwa bez potrzeby.
  •     
  • Wentylator o zmiennej prędkości obrotowej pracuje z najmniejszą możliwą prędkością, aby zapewnić optymalne chłodzenie.
  •     
  • Przykręcany, opcjonalny lemiesz wyrównujący zwiększa wszechstronność maszyny.
Wyjątkowa wydajność zagęszczania

Wyjątkowa wydajność zagęszczania

        
  • Duże statyczne obciążenia liniowe i amplitudy.
  •     
  • Jedyny w swoim rodzaju obciążnik mimośrodowy zapewnia wysoką niezawodność, płynne działanie oraz cichą pracę.
  •     
  • Zautomatyzowane regulacja prędkości obrotowej i funkcje automatycznego wibrowania zapewniają spójną, wysoką jakość zagęszczania.
  •     
  • Regulowana częstotliwość (opcja) zapewnia szeroki zakres częstotliwości, pomagając w uzyskaniu maksymalnej wydajności zagęszczania.
  •     
  • Uniwersalność maszyny można zwiększyć, dodając zestaw nakładek z kołkami owalnymi lub kwadratowymi, dzięki któremu walec z bębnem gładkim może zagęszczać materiały o średniej i dużej spoistości.
Bezpieczne i komfortowe stanowisko pracy

Bezpieczne i komfortowe stanowisko pracy

        
  • Opcjonalna tylna kamera z dużym, kolorowym wyświetlaczem dotykowym poprawia widoczność, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając operatorowi większą kontrolę.
  •     
  • Wyposażone w obrotowy fotel operatora ze zintegrowanym wielofunkcyjnym wyświetlaczem LCD i konsolą sterowania, która porusza się razem z operatorem.
  •     
  • Niezrównana widoczność obszaru przed maszyną i za nią.
  •     
  • Niski poziom hałasu i wibracji zapewnia wyższy komfort pracy operatora i wydajność.
  •     
  • Operatorzy są chronieni przed czynnikami atmosferycznymi przez montowane standardowo zadaszenie ROPS/FOPS lub opcjonalną, klimatyzowaną kabinę ROPS/FOPS ze szklanymi oknami mocowanymi na zawiasach.
Wyższa jakość i wydajność dzięki technologiom

Wyższa jakość i wydajność dzięki technologiom

        
  • Jedyna w swoim rodzaju częściowo autonomiczna technologia Command for Compaction automatyzuje zagęszczanie i przejmuje całość kontroli nad procesem, aby zapewnić bardziej homogeniczne wykonanie.
  •     
  • Opcjonalne technologie Cat Compact pozwalają szybciej uzyskać bardziej powtarzalne wyniki zagęszczania przy mniejszej liczbie przejazdów, co przekłada się na niższe koszty paliwa, poprawek i materiałów. 
  •     
  • Wyjątkowa technologia stopnia pomiaru zagęszczenia Machine Drive Power (MDP) jest oparta na pomiarze energii i może być stosowana na każdym podłożu. 
  •     
  • Wykorzystujący akcelerometr system pomiaru Compaction Meter Value (CMV) jest przeznaczony do podłoża ziarnistego. 
Minimalny zakres obsługi serwisowej

Minimalny zakres obsługi serwisowej

        
  • Bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
  •     
  • Dostęp z poziomu podłoża do przedziału silnikowego i modułu chłodzącego ułatwia serwisowanie i pobieranie próbek płynów.
  •     
  • Monitorowanie parametrów płynów za pomocą regularnie pobieranych próbek pomaga wydłużyć okresy między wymianami do 500 godzin w przypadku oleju silnikowego, 3000 godzin w przypadku oleju w obudowie obciążnika mimośrodowego i oleju hydraulicznego oraz 12 000 godzin w przypadku cieczy chłodzącej.
  •     
  • Wydłużone okresy międzyobsługowe nie tylko oznaczają krótsze przestoje, ale także rzadszą wymianę płynów i filtrów w okresie eksploatacji maszyny.
  •     
  • Aplikacja VisionLink® umożliwia racjonalne zarządzanie całą flotą – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu* – zapewniając dostęp do informacji dotyczących konserwacji, stanu licznika motogodzin, lokalizacji, zużycia paliwa, czasu bezczynności, kodów diagnostycznych itp., które są wyświetlane na urządzeniu mobilnym lub komputerze stacjonarnym. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje, które obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz zwiększają bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy. 

* Dane z terenu są przekazywane za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API), a ich dostępność może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
Zrównoważone rozwiązania

Zrównoważone rozwiązania

        
  • Silnik Cat C4.4 jest dostępny w konfiguracjach spełniających wymogi norm emisji Stage V (UE).
  •     
  • Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń*: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Informacje o prawidłowym stosowaniu można znaleźć w wytycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach firmy Caterpillar (SEBU6250).
        * Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
  •     
  • Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika pomaga ograniczyć niepotrzebne zużycie paliwa i emisje gazów cieplarnianych, ponieważ wprowadza automatycznie silnik na bieg jałowy, gdy maszyna nie pracuje.
  •     
  • Dobrze wyszkolony operator jest wart inwestycji. Wykwalifikowani operatorzy przyczyniają się do lepszych wyników finansowych, osiągając maksymalną wydajność, unikając kosztownych przestojów i utrzymując bezpieczeństwo miejsca pracy – co może pomóc w obniżeniu zużycia paliwa i emisji gazów cieplarnianych.
  •     
  • Wydłużone okresy międzyprzeglądowe nie tylko oznaczają krótsze przestoje, ale także rzadszą wymianę płynów i filtrów w okresie eksploatacji maszyny. Okresy między wymianami można wydłużyć do 500 godzin w przypadku oleju silnikowego, 3000 godzin w przypadku oleju w obudowie obciążnika mimośrodowego i oleju hydraulicznego oraz 12 000 godzin w przypadku cieczy chłodzącej.
  •     
  • Wydajność i bezpieczeństwo można zwiększyć za pomocą standardowych i opcjonalnych kamer, które przekazują obraz na wyświetlacze umieszczone w kabinie.
  •     
  • Technologie Cat Compact pozwalają szybciej uzyskać bardziej powtarzalne wyniki zagęszczania przy mniejszej liczbie przejazdów, co przekłada się na niższe koszty paliwa, poprawek i materiałów.
  •     
  • Planowe pobieranie próbek oleju Cat (S•O•S℠) pomaga wykryć nadmierne zużycie, zanieczyszczone płyny i inne trudne do zauważenia problemy, które mogą skrócić żywotność elementu. W wielu przypadkach możesz wydłużyć okresy między wymianami oleju i płynu chłodzącego, po prostu obserwując płyny w maszynie. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji lub u dealera Cat.

Dane techniczne produktu CS12

Masa eksploatacyjna z kabiną 26351 lb 11953 kg
Masa — na bębnie, z kabiną 13975 lb 6339 kg
Uwaga (1) Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych, operatora o masie ciała 75 kg (165 lb) oraz kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją. Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych, operatora o masie ciała 75 kg (165 lb) oraz kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją.
Szerokość zagęszczania 84 in 2134 mm
Długość całkowita 19.2 ft 5.9 m
Długość całkowita — z lemieszem 21 ft 6.4 m
Szerokość całkowita 7.5 ft 2.3 m
Szerokość całkowita — z lemieszem 8.2 ft 2.5 m
Maksymalna wysokość 10.2 ft 3.1 m
Średnica bębna 60.4 in 1535 mm
Wysokość opcjonalnego lemiesza 26.9 in 683 mm
Rozstaw osi 9.5 ft 2.9 m
Moc maksymalna 158.2 hp 118 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 130.6 hp 97.4 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 129.9 hp 96.9 kW
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Normy emisji Stage V (EU) Stage V (EU)
Skok tłoka 5 in 127 mm
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Moc silnika – ISO 14396 156.9 hp 117 kW
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator.
Standardowa częstotliwość drgań 1830 wibr./min 30.5 Hz
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3-30,5 Hz (1400-1830 wibr./min) 23,3-30,5 Hz (1400-1830 wibr./min)
Amplituda znamionowa – wysoka 0.083 in 2.1 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.039 in 0.98 mm
Siła odśrodkowa – maks. 67653 lb 301 kN
Siła odśrodkowa – min. 31680 lb 141 kN
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 166.3 funty/cal 29.7 kg/cm
Prześwit 17 in 432 mm
Odstęp od krawężnika 19.3 in 491 mm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 12.1 ft 3.7 m
Prędkość jazdy – maks. 7.1 mph 11.4 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 69.7 gal (US) 264 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia 8.3 gal (US) 31.6 l
Olej silnikowy z filtrem 3.1 gal (US) 11.6 l
Obudowy obciążników mimośrodowych (razem) 6.9 gal (US) 26 l
Osie i zwolnice 4.8 gal (US) 18 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 13.2 gal (US) 50 l
Zdatność do recyklingu 97% 97%

CS12 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją, fotel z tkaniny, zewnętrznymi lusterkami wstecznymi
  • Regulowany fotel ze zintegrowaną konsolą
  • Wyświetlacz LCD z zamykanym na kluczyk zabezpieczeniem przed wandalizmem
  • Regulowana, odchylana kolumna kierownicy ze zintegrowanymi uchwytami na napoje
  • Kamera tylna z kolorowym dotykowym wyświetlaczem
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 in)
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Bęben gładki
  • Obudowy podwieszanego obciążnika mimośrodowego
  • Dwie amplitudy, jedna częstotliwość
  • Funkcja automatycznej regulacji wibracji
  • Pojedyncza, regulowana stalowa zgarniarka

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat® C4.4
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Trzystopniowy przełącznik wyboru prędkości obrotowej silnika, w tym trybu Eco
  • Automatyczna regulacja prędkości (ASC)
  • Dwie pompy układu napędowego – jedna dla napędu bębna, druga dla osi tylnej
  • Filtr paliwa, separator wody, pompa zasilająca, wskaźnik poziomu wody
  • Odchylana chłodnica/chłodnica oleju hydraulicznego
  • Podwójny układ hamulcowy
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 24V
  • Alternator 100A
  • Pojemność akumulatora 750 A przy rozruchu na zimno

INNE

  • Zamykana na kluczyk obudowa silnika oraz korki wlewu paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego
  • Wzierniki do kontroli poziomu oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Zawory S·O·S℠ do pobierania próbek: oleju silnikowego, oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Światła robocze halogenowe (4)

CS12 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Zdejmowany zestaw nakładek – z kołkami owalnymi lub kwadratowymi
  • Regulowana częstotliwość
  • Dwie regulowane stalowe zgarniarki
  • Dwie regulowane poliuretanowe zgarniarki
  • Lemiesz wyrównujący

TECHNOLOGIE

  • Pomiar – Machine Drive Power (MDP)
  • System pomiaru — Compaction Meter Value (CMV)
  • Command for Compaction

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłona skrzyni biegów

INNE

  • Fabrycznie wlany biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Światła robocze halogenowe (8)
  • Światła robocze LED (8)
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Zobacz, jak CS12 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12

Walec wibracyjny do gruntu CS12
Walec wibracyjny do gruntu CS12
Walec wibracyjny do gruntu CS12
Walec wibracyjny do gruntu CS12
Walec wibracyjny do gruntu CS12
Walec wibracyjny do gruntu CS12
Walec wibracyjny do gruntu CS12

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

Poznaj technologie

Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CS12

Zobacz więcej ofert