Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walce wibracyjne do gruntu CS19 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna z kabiną
41641 lb
18888 kg
Szerokość zagęszczania
84 in
2134 mm
Moc maksymalna
174.9 hp
130.4 kW

Podsumowanie

Wydajne i jednolite zagęszczanie

Walec wibracyjny do gruntu Cat® CS19 jest wyposażony w bęben gładki, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań związanych z glebami ziarnistymi lub o wysokiej spoistości przy użyciu opcjonalnego zestawu nakładek z kołkami. Niezawodny układ napędowy poprawia wydajność, a rozwiązania oparte na technologii zagęszczania pomagają szybciej osiągnąć wymaganą gęstość.

Korzyści

Niskie koszty eksploatacji

Tryb Eco, bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami oraz wydłużone okresy między serwisami pomagają utrzymać niski koszt eksploatacji i serwisu maszyny.

Większa wydajność dzięki technologii zagęszczenie

Wbudowana technologia pomiaru zagęszczania wskazuje, kiedy zostały osiągnięcie zadane wartości docelowe, ułatwiając pracę i eliminując poprawki.

Doskonała widoczność i wysoki poziom komfortu

Kamera tylna poprawia widoczność wokół maszyny, a obracany fotel z wbudowanym mechanizmem sterowania i przechylaną konsolą obsługi maszyny zapewnia ergonomiczne środowisko pracy.

Dane techniczne produktu CS19

Masa eksploatacyjna z kabiną 41641 lb 18888 kg
Masa — na bębnie, z kabiną 29637 lb 13443 kg
Uwaga (1) Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych, operatora o masie ciała 75 kg (165 lb) oraz kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją. Masy eksploatacyjne są przybliżone. Uwzględniają one maksymalny poziom cieczy eksploatacyjnych, operatora o masie ciała 75 kg (165 lb) oraz kabinę z ogrzewaniem i klimatyzacją.
Szerokość zagęszczania 84 in 2134 mm
Długość całkowita 20.1 ft 6.1 m
Szerokość całkowita 8.1 ft 2.5 m
Maksymalna wysokość 10.1 ft 3.1 m
Średnica bębna 60.4 in 1535 mm
Rozstaw osi 9.5 ft 2.9 m
Moc maksymalna 174.9 hp 130.4 kW
Moc użyteczna — SAE J1349:2011 145.1 hp 108.2 kW
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), norma japońska z 2014 roku
Skok tłoka 5 in 127 mm
Moc silnika – ISO 14396 173.5 hp 129.4 kW
Moc użyteczna – ISO 9249 145.8 hp 108.7 kW
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z maksymalną prędkością obrotową, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych i alternator.
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Standardowa częstotliwość drgań 1680 wibr./min 28 Hz
Opcjonalny zakres regulacji częstotliwości 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min) 23,3–28 Hz (1400–1680 wibr./min)
Amplituda znamionowa – wysoka 0.083 in 2.1 mm
Amplituda znamionowa – niska 0.039 in 0.98 mm
Siła odśrodkowa – maks. 75234 lb 335 kN
Siła odśrodkowa – min. 35163 lb 156 kN
Statyczne obciążenie liniowe — wersja z kabiną 352.8 funty/cal 63 kg/cm
Prześwit 16.9 in 429 mm
Odstęp od krawężnika 21 in 533 mm
Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna 12.1 ft 3.7 m
Prędkość jazdy – maks. 7.1 mph 11.4 km/h
Pojemność zbiornika paliwa 81.1 gal (US) 307 l
Zbiornik DEF 5 gal (US) 19 l
Układ chłodzenia 7.4 gal (US) 28.2 l
Olej silnikowy z filtrem 3.1 gal (US) 11.6 l
Obudowy obciążników mimośrodowych (razem) 6.9 gal (US) 26 l
Osie i zwolnice 6.3 gal (US) 24 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 13.2 gal (US) 50 l
Zdatność do recyklingu 96% 96%

CS19 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Kabina ROPS/FOPS z klimatyzacją, fotel z tkaniny, zewnętrznymi lusterkami wstecznymi
  • Regulowany fotel ze zintegrowaną konsolą
  • Wyświetlacz LCD z zamykanym na kluczyk zabezpieczeniem przed wandalizmem
  • Regulowana, odchylana kolumna kierownicy ze zintegrowanymi uchwytami na napoje
  • Kamera tylna z kolorowym dotykowym wyświetlaczem
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 in)
  • Gniazdo zasilające 12 V
  • Klakson, alarm cofania

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Bęben gładki
  • Obudowy podwieszanego obciążnika mimośrodowego
  • Dwie amplitudy, jedna częstotliwość
  • Funkcja automatycznej regulacji wibracji
  • Pojedyncza, regulowana stalowa zgarniarka

TECHNOLOGIE

  • VisionLink®

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik Cat® C4.4
  • Układ oczyszczania powietrza, z podwójnym wkładem
  • Trzystopniowy przełącznik wyboru prędkości obrotowej silnika, w tym trybu Eco
  • Automatyczna regulacja prędkości (ASC)
  • Dwie pompy układu napędowego – jedna dla napędu bębna, druga dla osi tylnej
  • Filtr paliwa, separator wody, pompa zasilająca, wskaźnik poziomu wody
  • Odchylana chłodnica/chłodnica oleju hydraulicznego
  • Podwójny układ hamulcowy
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 24V
  • Alternator 100A
  • Pojemność akumulatora 750 A przy rozruchu na zimno

INNE

  • Zamykana na kluczyk obudowa silnika oraz korki wlewu paliwa i zbiornika oleju hydraulicznego
  • Wzierniki do kontroli poziomu oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Zawory S·O·S℠ do pobierania próbek: oleju silnikowego, oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej
  • Światła robocze halogenowe (4)

CS19 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Opuszczana osłona przeciwsłoneczna (wersja z kabiną)
  • Odblaskowy pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)

UKŁAD WIBRACYJNY

  • Zdejmowany zestaw nakładek – z kołkami owalnymi lub kwadratowymi
  • Regulowana częstotliwość
  • Dwie regulowane stalowe zgarniarki
  • Dwie regulowane poliuretanowe zgarniarki

TECHNOLOGIE

  • Pomiar – Machine Drive Power (MDP)
  • System pomiaru — Compaction Meter Value (CMV)
  • Command for Compaction

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Osłona skrzyni biegów

INNE

  • Fabrycznie wlany biodegradowalny olej hydrauliczny
  • Światła robocze halogenowe (8)
  • Światła robocze LED (8)
  • Obrotowe pomarańczowe światło ostrzegawcze

Zobacz, jak CS19 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19

Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19
Walec wibracyjny do gruntu CS19

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Machine Drive Power (MDP) to oparty na pomiarze energii system, który wskazuje sztywność gleby na podstawie korelacji ugniecenia z oporem toczenia. Zawiera opcjonalny system tworzenia map, który wizualnie przedstawia operatorowi zapis jego pracy, aby mógł on sprawdzić, czy walec objechał cały teren i wykonał pracę w sposób równomierny.

Poznaj technologie

Pomiar zagęszczenia to system na bazie akcelerometru, który mierzy sztywność materiału. System jest dostępny w gładkich walcach bębnowych do gruntu i tandemowych walcach wibracyjnych do asfaltu. Maszyna wykonuje pomiary tylko wtedy, gdy system wibracyjny jest aktywny. Podaje wartość bez jednostki pochodzącą z zarejestrowanych danych, która wskazuje sztywność kompozytu.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Aplikacja Cat® Inspect umożliwia dostęp do informacji o sprzęcie na urządzeniu komórkowym. To łatwe w obsłudze narzędzie gromadzi informacje z kontroli oraz ściśle współpracuje z innymi systemami Cat do zarządzania danymi, zapewniając szczegółowy wgląd w kondycję floty. Corocznie wykonuje się ponad milion kontroli, dzięki czemu właściciele maszyn mają dostęp do ogromnych zasobów wiarygodnych danych.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CS19

Zobacz więcej ofert