Masy
| Masa eksploatacyjna z kabiną | 27900 lb 12655 kg |
| Masa eksploatacyjna z zadaszeniem ROPS/FOPS | 27560 lb 12501 kg |
| Masa — na bębnie, z zadaszeniem ROPS/FOPS | 16955 lb 7691 kg |
| Masa — na bębnie, z kabiną | 17051 lb 7734 kg |
Najważniejsze dane
Walce wibracyjne do gruntu z serii GC pracują niezawodnie, ekonomicznie i zaskakująco wydajnie.
Model CS12 GC oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs, doskonałą widoczność i funkcję automatycznej regulacji wibracji, dzięki czemu praca tą maszyną jest łatwa i wygodna.
Nawet 10% niższe zużycie paliwa w trybie Eco, wydłużone okresy międzyserwisowe i bezobsługowy sprzęg z fabrycznie uszczelnionymi łożyskami.
Większe amplituda i statyczne obciążenie liniowe, elastyczne zestawy obciążników XT oraz skalowane technologie zagęszczania usprawniają pracę walców na obiekcie.
| Masa eksploatacyjna z kabiną | 27900 lb 12655 kg |
| Masa eksploatacyjna z zadaszeniem ROPS/FOPS | 27560 lb 12501 kg |
| Masa — na bębnie, z zadaszeniem ROPS/FOPS | 16955 lb 7691 kg |
| Masa — na bębnie, z kabiną | 17051 lb 7734 kg |
| Szerokość zagęszczania | 84 in 2134 mm |
| Odstęp od krawężnika | 19.4 in 492 mm |
| Prześwit | 20.4 in 518 mm |
| Promień skrętu — wewnętrzna krawędź bębna | 12.7 ft 3.9 m |
| Prędkość jazdy – maks. | 6.8 mph 11 km/h |
| Statyczne obciążenie liniowe — z konstrukcją ROPS/FOPS | 202.9 funty/cal 36.2 kg/cm |
| Moc maksymalna | 120.7 hp 90 kW |
| Model silnika | Cat C3.6 Cat C3.6 |
| Moc użyteczna – ISO 9249 | 112.2 hp 83.7 kW |
| Moc użyteczna — SAE J1349:2011 | 111.2 hp 82.9 kW |
| Skok tłoka | 4.7 in 120 mm |
| Średnica cylindra | 3.9 in 98 mm |
| Długość całkowita | 18.7 ft 5.7 m |
| Szerokość całkowita | 7.5 ft 2.3 m |
| Szerokość bębna | 84 in 2134 mm |
| Wysokość — z konstrukcją ROPS/FOPS lub kabiną | 9.8 ft 3 m |
| Średnica bębna | 60.4 in 1535 mm |
| Wysokość opcjonalnego lemiesza | 27.1 in 688 mm |
| Rozstaw osi | 9.8 ft 3 m |
| Amplituda znamionowa – wysoka | 0.079 in 2 mm |
| Amplituda znamionowa – niska | 0.039 in 1 mm |
| Siła odśrodkowa – maks. | 56202 lbf 250 kN |
| Siła odśrodkowa – min. | 33497 lbf 149 kN |
| Częstotliwość drgań – tryb Eco | 28,6–31,5 Hz 28,6–31,5 Hz |
| Częstotliwość drgań – tryb Eco | 1716–1890 wibr./min 1716–1890 wibr./min |
| Standardowa częstotliwość drgań | 30–33 Hz 30–33 Hz |
| Standardowa częstotliwość drgań | 1800–1980 wibr./min 1800–1980 wibr./min |
| Pojemność zbiornika paliwa | 56.3 gal (US) 213 l |
| Opony | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
| Zdatność do recyklingu | 96 96 |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEDla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Walec wibracyjny do gruntu CS12 GC
Walec wibracyjny do gruntu CS12 GC
Walec wibracyjny do gruntu CS12 GC
Przewodnik doboru walca wybracyjnego do gruntu o masie 10–15 ton
Walec wibracyjny do gruntu CS12 GC