G3520

G3520 Agregaty prądotwórcze do lądowych zastosowań produkcyjnych

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych
Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych
Ssanie
Z turbosprężarką
Z turbosprężarką
Średnica cylindra
6.7 cale
170 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Silnik Cat® zasilany gazem ziemnym

Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2* (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych Mocna konstrukcja 20-cylindrowego bloku wysokoobrotowego silnika wysokoprężnego zapewnia wydłużoną żywotność oraz obniża koszty posiadania i eksploatacji. Zaprojektowana z myślą o uzyskaniu maksymalne wydajności przy niskociśnieniowym dopływie paliwa gazowego
Cat

Zespół agregatów prądotwórczych

Zgodny z kryteriami przyjmowania obciążeń ISO 8528-5 G2. Niezawodność potwierdzona testami drgań skrętnych, zużycia paliwa, zużycia oleju, stanów nieustalonych oraz wytrzymałości.
Cat

Generatory

Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania generatora o zbyt wysokich parametrach Konstrukcja dostosowana do wydajności i mocy silników Cat
Cat

Układ chłodzenia

Dostępna chłodnica robocza do pracy w temperaturach do 43°C (110°F). Zespół przetestowany w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia całego agregatu prądotwórczego.
Cat

Panele sterowania EMCP 4

Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze. Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu. Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania.

Dane techniczne produktu G3520

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 8.5 cale 215 mm
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.6 l
Sterowanie i zabezpieczenie silnika Elektroniczny (ADEM 4) Elektroniczny (ADEM 4)
Sterowanie zespołem prądotwórczym Panele sterowania EMCP 4 Panele sterowania EMCP 4
Częstotliwość – prędkość obrotowa 60 Hz 60 Hz
Stopień sprężania 11.5:1 11.5:1
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie zawór sterujący Sterowany elektronicznie zawór sterujący
Długość 336 cale 8534 mm
Szerokość 94 cale 2386 mm
Wysokość 128 cale 3230 mm
Masa 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Dwa jednostopniowe układy oczyszczania powietrza z czujnikami różnicy ciśnień

Układ sterowania

  • Zamontowany na zewnątrz elektroniczny modułowy panel sterujący (EMCP 4.3)
  • Regulator prędkości obrotowej ADEM A4 z wejściem prędkości obrotowej od 4 do 20 mA (od 0 V do 5 V).

Układ chłodzenia

  • Pompa wodna chłodnicy końcowej, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca, termostaty i obudowa (temperatura pełnego otwarcia 98°C (208°F)).
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca.
  • Wylot płaszcza wodnego – złącze kołnierzowe zainstalowane z prawej strony

Układ wydechowy

  • Koło zamachowe, SAE nr 21
  • Obudowa koła zamachowego, SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Układ gazowy o standardowym ciśnieniu, NFPA 37

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku

Generator

  • Generator – wzbudzany magnesem stałym generator SR5 z grzałką uzwojenia, cewką bezkorpusową VPI, miedzianymi czujnikami RTD i cyfrowym regulatorem napięcia (CDVR) firmy Caterpillar.
  • Brak skrzynki z gniazdami rozszerzeń.

Układ zapłonowy

  • Sterownik Adem IV (z wykrywaniem spalania stukowego i ustawianiem rozrządu)

Wskaźniki i przyrządy

  • EMCP 4.3 standardowo zapewnia pomiar mocy, ochronne funkcje przekaźnikowe, rozszerzone monitorowanie silnika i łączność poprzez Modbus, a ponadto jest wyposażony w 8-liniowy wyświetlacz graficzny, dodatkowe wejścia/wyjścia i interfejs Ethernet (Modbus TCP).

Literatura

  • Zestaw, seryjne materiały techniczne zawierają instrukcję obsługi i konserwacji (w wybranym języku), katalog części na płycie CD (tylko w języku angielskim) oraz inną dokumentację techniczną. Jeden pakiet dostarczany bezpłatnie wraz z każdym silnikiem. Wszelkie dodatkowe materiały lub tłumaczenia, które nie znajdują się w zestawie literatury, należy zamawiać za pośrednictwem witryny CSS Media Online Ordering Site

Układ smarowania

  • Pompa wstępnego smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Prosty filtr oleju
  • Standardowa miska olejowa (płytka)
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Brak oleju smarnego

Mocowania

  • Podstawa, mocowanie zestawu silnik-generator

Układ rozruchowy

  • Potrójny rozrusznik elektryczny
  • Pojedyncza nagrzewnica płaszcza wodnego 208 V

Układ ochronny

  • Wyłączanie przy spalaniu stukowym

G3520 Wyposażenie dodatkowe

Układ ładowania

  • Dostarczane bez alternatora

Układ sterowania

  • Zamontowany na zewnątrz elektroniczny modułowy panel sterujący (EMCP 4.4)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak G3520 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

G3520 NRM

G3520 NRM

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3520

Zobacz więcej ofert