G3520

G3520 Mobilne rozwiązania wykorzystujące paliwo gazowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa
Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych
Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych
Ssanie
Z turbosprężarką
Z turbosprężarką
Średnica cylindra
6.7 cale
170 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Cat

Silnik Cat® zasilany gazem ziemnym

Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2* (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych Mocna konstrukcja 20-cylindrowego bloku wysokoobrotowego silnika wysokoprężnego zapewnia wydłużoną żywotność oraz obniża koszty posiadania i eksploatacji. Zaprojektowana z myślą o uzyskaniu maksymalne wydajności przy niskociśnieniowym dopływie paliwa gazowego
Cat

Zespół agregatów prądotwórczych

Zgodny z kryteriami przyjmowania obciążeń ISO 8528-5 G2. Niezawodność potwierdzona testami drgań skrętnych, zużycia paliwa, zużycia oleju, stanów nieustalonych oraz wytrzymałości.
Cat

Generatory

Najwyższej jakości rozrusznik minimalizuje konieczność stosowania generatora o zbyt wysokich parametrach Konstrukcja dostosowana do wydajności i mocy silników Cat
Cat

Układ chłodzenia

Dostępna chłodnica robocza do pracy w temperaturach do 43°C (110°F). Zespół przetestowany w celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia całego agregatu prądotwórczego.
Cat

Panele sterowania EMCP 4

Interfejs i nawigacja są łatwe w obsłudze. Skalowalny system spełnia różnorodne wymogi dotyczące montażu. Moduły rozszerzeń oraz programowanie dostosowane do zakładu użytkownika pozwalają spełnić jego konkretne wymagania.

Dane techniczne produktu G3520

Strategia emisji spalin/zużycia paliwa Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych Certyfikat EPA Large S.I. Tier 2 (USA) / certyfikat dla mobilnych zastosowań pozadrogowych
Ssanie Z turbosprężarką Z turbosprężarką
Średnica cylindra 6.7 cale 170 mm
Skok tłoka 8.5 cale 215 mm
Pojemność skokowa 5956 in³ 97.6 l
Sterowanie i zabezpieczenie silnika Elektroniczny (ADEM 4) Elektroniczny (ADEM 4)
Sterowanie zespołem prądotwórczym Panele sterowania EMCP 4 Panele sterowania EMCP 4
Częstotliwość – prędkość obrotowa 60 Hz 60 Hz
Układ paliwowy Sterowany elektronicznie zawór sterujący Sterowany elektronicznie zawór sterujący
Stopień sprężania 11.5:1 11.5:1
Długość 336 cale 8534 mm
Szerokość 94 cale 2386 mm
Wysokość 128 cale 3230 mm
Masa 48,501 lb 22,000 kg

G3520 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Dwa jednostopniowe układy oczyszczania powietrza z czujnikami różnicy ciśnień

Układ sterowania

  • Zamontowany na zewnątrz elektroniczny modułowy panel sterujący (EMCP 4.3)
  • Regulator prędkości obrotowej ADEM A4 z wejściem prędkości obrotowej od 4 do 20 mA (od 0 V do 5 V).

Układ chłodzenia

  • Pompa wodna chłodnicy końcowej, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca, termostaty i obudowa (temperatura pełnego otwarcia 98°C (208°F)).
  • Pompa wodna płaszcza wodnego, napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca.
  • Wylot płaszcza wodnego – złącze kołnierzowe zainstalowane z prawej strony

Układ wydechowy

  • Koło zamachowe, SAE nr 21
  • Obudowa koła zamachowego, SAE nr 00
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Układ gazowy o standardowym ciśnieniu, NFPA 37

Ogólne

  • Malowanie – żółty lakier „Caterpillar Yellow” z wyjątkiem czarnych szyn o wysokim połysku

Generator

  • Generator – wzbudzany magnesem stałym generator SR5 z grzałką uzwojenia, cewką bezkorpusową VPI, miedzianymi czujnikami RTD i cyfrowym regulatorem napięcia (CDVR) firmy Caterpillar.
  • Brak skrzynki z gniazdami rozszerzeń.

Układ zapłonowy

  • Sterownik Adem IV (z wykrywaniem spalania stukowego i ustawianiem rozrządu)

Wskaźniki i przyrządy

  • EMCP 4.3 standardowo zapewnia pomiar mocy, ochronne funkcje przekaźnikowe, rozszerzone monitorowanie silnika i łączność poprzez Modbus, a ponadto jest wyposażony w 8-liniowy wyświetlacz graficzny, dodatkowe wejścia/wyjścia i interfejs Ethernet (Modbus TCP).

Literatura

  • Zestaw, seryjne materiały techniczne zawierają instrukcję obsługi i konserwacji (w wybranym języku), katalog części na płycie CD (tylko w języku angielskim) oraz inną dokumentację techniczną. Jeden pakiet dostarczany bezpłatnie wraz z każdym silnikiem. Wszelkie dodatkowe materiały lub tłumaczenia, które nie znajdują się w zestawie literatury, należy zamawiać za pośrednictwem witryny CSS Media Online Ordering Site

Układ smarowania

  • Pompa wstępnego smarowania
  • Odpowietrznik skrzyni korbowej
  • Chłodnica oleju
  • Prosty filtr oleju
  • Standardowa miska olejowa (płytka)
  • Przewody i zawór spustu oleju
  • Brak oleju smarnego

Mocowania

  • Podstawa, mocowanie zestawu silnik-generator

Układ rozruchowy

  • Potrójny rozrusznik elektryczny
  • Pojedyncza nagrzewnica płaszcza wodnego 208 V

Układ ochronny

  • Wyłączanie przy spalaniu stukowym

G3520 Wyposażenie dodatkowe

Układ ładowania

  • Dostarczane bez alternatora

Układ sterowania

  • Zamontowany na zewnątrz elektroniczny modułowy panel sterujący (EMCP 4.4)

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak G3520 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

G3520 NRM

G3520 NRM

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G3520

Zobacz więcej ofert