Обзор
Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.
Ключевые характеристики
Шнековые буры Cat® используются при подготовке ям для опор, ограждений, дорожных знаков, деревьев и кустарников на строительных площадках, сельскохозяйственных и городских территориях.
Отображение 1-6 из 7
| Крутящий момент на валу привода при максимальном давлении | 5037.5 фунт/фут 6830 Н·м |
| Тип привода | Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор Героторный гидромотор — двухступенчатый планетарный редуктор |
| Конструкция монтажного кронштейна | Крепление на пальцах, экскаваторы-погрузчики 415–444 Крепление на пальцах, экскаваторы-погрузчики 415–444 |
| Требуемая гидросистема | XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 95–130л/мин (25–34галл./мин) 95–130л/мин (25–34галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 207–290 бар (3002–4206 фунтов на кв. дюйм) 207–290 бар (3002–4206 фунтов на кв. дюйм) |
| Габаритная ширина — с кронштейном | 14.1 дюймы 358 мм |
| Габаритная длина — с кронштейном | 25.6 дюймы 650 мм |
| Габаритная высота | 39.6 дюймы 1006 мм |
| Диаметр корпуса | 11 дюймы 280 мм |
| Угол наклона (вперед/назад) | 117 градусов 117 градусов |
| Угол наклона (влево/вправо) | 76 градусов 76 градусов |
| Масса | 403.4 фунты 183 кг |
| Рабочий объем гидромотора | 2.67 дюймов³ 44 см³ |
| Скорость резцов при максимальном потоке | 81 об/мин 81 об/мин |
| Размер шестигранного выходного вала | 2 дюймы 51 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Шнековые буры Cat® в работе на компактном колесном погрузчике 908M
Шнековые буры Cat® в действии на погрузчике повышенной проходимости 277D
Просмотреть дополнительные предложения