| Тип | Буровая коронка для посадки деревьев Буровая коронка для посадки деревьев |
| Габаритная длина | 50.7 дюймы 1288 мм |
| Масса | 308.6 фунты 140 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 914/457 мм (36/18 дюймов) 914/457 мм (36/18 дюймов) |
| Совместимый удлинитель бура | 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) |
| Количество зубьев | 13 13 |
Буровые коронки Буровая коронка для посадки деревьев 914 мм (36 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Тип
- Буровая коронка для посадки деревьев
- Буровая коронка для посадки деревьев
- Габаритная длина
- 50.7 дюймы
- 1288 мм
- Масса
- 308.6 фунты
- 140 кг
Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Буровая коронка для посадки деревьев 914 мм (36 дюймов)
Узнайте результаты сравнения Буровая коронка для посадки деревьев 914 мм (36 дюймов) с популярной продукцией.
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Буровая коронка для посадки деревьев 914 мм (36 дюймов)
Выбрано
- Тип
- Буровая коронка для посадки деревьев
- Буровая коронка для посадки деревьев
- Габаритная длина
- 50.7 дюймы
- 1288 мм
- Масса
- 308.6 фунты
- 140 кг
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Наконечник для бурения скальной породы 457 мм (18 дюймов)
- Тип
- Наконечник для сверления скальной породы
- Наконечник для сверления скальной породы
- Габаритная длина
- 48.1 дюймы
- 1221 мм
- Масса
- 191.8 фунты
- 87 кг
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Наконечник для бурения скальной породы 508 мм (20 дюймов)
- Тип
- Наконечник для сверления скальной породы
- Наконечник для сверления скальной породы
- Габаритная длина
- 48.1 дюймы
- 1221 мм
- Масса
- 218.3 фунты
- 99 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Буровая коронка для посадки деревьев 914 мм (36 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения