| Тип | Промышленная буровая коронка Промышленная буровая коронка |
| Габаритная длина | 48.1 дюймы 1221 мм |
| Масса | 114.6 фунты 52 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 16 дюймы 406 мм |
| Совместимый удлинитель бура | 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) |
| Количество зубьев | 6 6 |
Буровые коронки Промышленная буровая коронка 406 мм (16 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Тип
- Промышленная буровая коронка
- Промышленная буровая коронка
- Габаритная длина
- 48.1 дюймы
- 1221 мм
- Масса
- 114.6 фунты
- 52 кг
Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Промышленная буровая коронка 406 мм (16 дюймов)
Узнайте результаты сравнения Промышленная буровая коронка 406 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Промышленная буровая коронка 406 мм (16 дюймов)
Выбрано
- Тип
- Промышленная буровая коронка
- Промышленная буровая коронка
- Габаритная длина
- 48.1 дюймы
- 1221 мм
- Масса
- 114.6 фунты
- 52 кг
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Наконечник для бурения скальной породы 381 мм (15 дюймов)
- Тип
- Наконечник для сверления скальной породы
- Наконечник для сверления скальной породы
- Габаритная длина
- 10.4 дюймы
- 263 мм
- Масса
- 46.9 фунты
- 21.29 кг
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Наконечник для бурения скальной породы 406 мм (16 дюймов)
- Тип
- Наконечник для сверления скальной породы
- Наконечник для сверления скальной породы
- Габаритная длина
- 48.1 дюймы
- 1221 мм
- Масса
- 167.6 фунты
- 76 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Промышленная буровая коронка 406 мм (16 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения