Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Ключевые характеристики
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Отображение 1-6 из 5
| Тип | Стандартное долото Стандартное долото |
| Габаритная длина | 50.7 дюймы 1288 мм |
| Масса | 202.8 фунты 92 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 24 дюймы 610 мм |
| Совместимый удлинитель бура | 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) |
| Количество зубьев | 8 8 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения