Стандартный бур 152 мм (6 дюймов)

Стандартный бур 152 мм (6 дюймов) Буровые коронки

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип
Стандартное долото
Стандартное долото
Габаритная длина
48.7 дюймы
1238 мм
Масса
50.7 фунты
23 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Машина для нормальных режимов работы

Машина для нормальных режимов работы

Стандартные наконечники используются в нормальных условиях грунта и хрупких породах для обычного копания. Оптимальны для потребителей, которым нужно делать 250–300 отверстий в день с возможностью быстрой замены зубьев.
Буровые коронки для посадки деревьев

Буровые коронки для посадки деревьев

Буровые коронки для посадки деревьев лучше всего подходят для применения в абразивной почве или в хрупких породах. Буровые коронки для посадки деревьев конические: большой диаметр в верхней части предназначен для корней деревьев, а малый в основании — для мульчи или удобрений.
Промышленные буровые коронки

Промышленные буровые коронки

Промышленные буровые коронки отличаются прочной фиксацией зубьев при копании, а также простотой снятия и установки.
Стандартные наконечники для бурения скальных пород (болтовое крепление)

Стандартные наконечники для бурения скальных пород (болтовое крепление)

Стандартные наконечники для бурения скальных пород преобразуют стандартные наконечники в версию для промышленного применения при изменении условий грунта с нормальных на сложные, включая скальные породы и различные типы бетона. Наконечники легко снимаются при возврате к нормальным условиям.
Головка и зубья бурильной машины

Головка и зубья бурильной машины

Стандартная головка бурильной машины с увеличенной наружной кромкой, которая повышает защиту держателя при использовании в хрупких скальных породах и ударопрочном грунте. Доступны различные секции шнековых буров для разных условий грунта. Калибрующие зубья для наружных работ и плоские и/или остроконечные зубья для внутренних работ. Доступны секции с закаленными или твердосплавными зубьями для обработки абразивных грунтов и уплотненных горных пород.

Характеристики продукции Стандартный бур 152 мм (6 дюймов)

Тип Стандартное долото Стандартное долото
Габаритная длина 48.7 дюймы 1238 мм
Масса 50.7 фунты 23 кг
Диаметр дерева при спиливании 6 дюймы 152 мм
Совместимый удлинитель бура 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма)
Количество зубьев 2 2

Узнайте результаты сравнения Стандартный бур 152 мм (6 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Стандартный бур 152 мм (6 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения