Обзор
Предназначены для смены коронок с шестигранного выходного тягового вала на круглый или наоборот.
Ключевые характеристики
Предназначены для смены коронок с шестигранного выходного тягового вала на круглый или наоборот.
| Габаритная длина | 15.5 дюймы 394 мм |
| Масса | 15.4 фунты 7 кг |
| Размеры валов | Шестигранный наконечник 52 мм (2 дюйма), круглый наконечник 65 мм (2,6 дюйма) Шестигранный наконечник 52 мм (2 дюйма), круглый наконечник 65 мм (2,6 дюйма) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения