| Тип | Стандартное долото Стандартное долото |
| Габаритная длина | 50.3 дюймы 1278 мм |
| Масса | 282.2 фунты 128 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 30 дюймы 762 мм |
| Совместимый удлинитель бура | 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) |
| Количество зубьев | 10 10 |
Буровые коронки Стандартный бур 762 мм (30 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Тип
- Стандартное долото
- Стандартное долото
- Габаритная длина
- 50.3 дюймы
- 1278 мм
- Масса
- 282.2 фунты
- 128 кг
Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Стандартный бур 762 мм (30 дюймов)
Узнайте результаты сравнения Стандартный бур 762 мм (30 дюймов) с популярной продукцией.
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Стандартный бур 762 мм (30 дюймов)
Выбрано
- Тип
- Стандартное долото
- Стандартное долото
- Габаритная длина
- 50.3 дюймы
- 1278 мм
- Масса
- 282.2 фунты
- 128 кг
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Наконечник для бурения скальной породы 610 мм (24 дюйма)
- Тип
- Наконечник для сверления скальной породы
- Наконечник для сверления скальной породы
- Габаритная длина
- 48.1 дюймы
- 1222 мм
- Масса
- 282.2 фунты
- 128 кг
Вспомогательное оборудование для шнековых буров
Промышленная буровая коронка 762 мм (30 дюймов)
- Тип
- Промышленная буровая коронка
- Промышленная буровая коронка
- Габаритная длина
- 48 дюймы
- 1219 мм
- Масса
- 180.8 фунты
- 82 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Стандартный бур 762 мм (30 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения