Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Ключевые характеристики
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Отображение 1-6 из 5
| Тип | Промышленная буровая коронка Промышленная буровая коронка |
| Габаритная длина | 48 дюймы 1219 мм |
| Масса | 72.8 фунты 33 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 9 дюймы 229 мм |
| Совместимый удлинитель бура | 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) |
| Количество зубьев | 4 4 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения