Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Ключевые характеристики
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Отображение 1-6 из 5
| Тип | Наконечник для сверления скальной породы Наконечник для сверления скальной породы |
| Габаритная длина | 48.1 дюймы 1222 мм |
| Масса | 310.9 фунты 141 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 30 дюймы 762 мм |
| Количество зубьев | 24 24 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения