Обзор
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Ключевые характеристики
Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.
Отображение 1-6 из 5
| Тип | Наконечник для сверления скальной породы Наконечник для сверления скальной породы |
| Габаритная длина | 11.9 дюймы 301 мм |
| Масса | 78.9 фунты 35.79 кг |
| Диаметр дерева при спиливании | 25.5 дюймы 647 мм |
| Количество зубьев | 20 20 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения