Стандартный бур 914 мм (36 дюймов)

Буровые коронки Стандартный бур 914 мм (36 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип
Стандартное долото
Стандартное долото
Габаритная длина
50.3 дюймы
1278 мм
Масса
381.4 фунты
173 кг

Обзор

Предназначено для простого и эффективного рытья ям для столбов и фундаментов, а также посадки кустарников и деревьев.

Характеристики продукции Стандартный бур 914 мм (36 дюймов)

Тип Стандартное долото Стандартное долото
Габаритная длина 50.3 дюймы 1278 мм
Масса 381.4 фунты 173 кг
Диаметр дерева при спиливании 36 дюймы 914 мм
Совместимый удлинитель бура 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма) 305, 610, 915, 1829 мм (12, 24, 36, 72 дюйма)
Количество зубьев 12 12

Узнайте результаты сравнения Стандартный бур 914 мм (36 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Стандартный бур 914 мм (36 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения