Наконечник для бурения скальной породы 914 мм (36 дюймов)

Наконечник для бурения скальной породы 914 мм (36 дюймов) Буровые коронки

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип
Наконечник для сверления скальной породы
Наконечник для сверления скальной породы
Габаритная длина
48.1 дюймы
1222 мм
Масса
410.1 фунты
186 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Машина для нормальных режимов работы

Машина для нормальных режимов работы

Стандартные наконечники используются в нормальных условиях грунта и хрупких породах для обычного копания. Оптимальны для потребителей, которым нужно делать 250–300 отверстий в день с возможностью быстрой замены зубьев.
Буровые коронки для посадки деревьев

Буровые коронки для посадки деревьев

Буровые коронки для посадки деревьев лучше всего подходят для применения в абразивной почве или в хрупких породах. Буровые коронки для посадки деревьев конические: большой диаметр в верхней части предназначен для корней деревьев, а малый в основании — для мульчи или удобрений.
Промышленные буровые коронки

Промышленные буровые коронки

Промышленные буровые коронки отличаются прочной фиксацией зубьев при копании, а также простотой снятия и установки.
Стандартные наконечники для бурения скальных пород (болтовое крепление)

Стандартные наконечники для бурения скальных пород (болтовое крепление)

Стандартные наконечники для бурения скальных пород преобразуют стандартные наконечники в версию для промышленного применения при изменении условий грунта с нормальных на сложные, включая скальные породы и различные типы бетона. Наконечники легко снимаются при возврате к нормальным условиям.
Головка и зубья бурильной машины

Головка и зубья бурильной машины

Стандартная головка бурильной машины с увеличенной наружной кромкой, которая повышает защиту держателя при использовании в хрупких скальных породах и ударопрочном грунте. Доступны различные секции шнековых буров для разных условий грунта. Калибрующие зубья для наружных работ и плоские и/или остроконечные зубья для внутренних работ. Доступны секции с закаленными или твердосплавными зубьями для обработки абразивных грунтов и уплотненных горных пород.

Характеристики продукции Наконечник для бурения скальной породы 914 мм (36 дюймов)

Тип Наконечник для сверления скальной породы Наконечник для сверления скальной породы
Габаритная длина 48.1 дюймы 1222 мм
Масса 410.1 фунты 186 кг
Диаметр дерева при спиливании 36 дюймы 914 мм
Количество зубьев 26 26

Узнайте результаты сравнения Наконечник для бурения скальной породы 914 мм (36 дюймов) с популярной продукцией.