G3520

G3520 Наземные производственные генераторные установки

Найти дилера

Ключевые характеристики

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили
Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили
Воздухозабор
турбонаддув;
турбонаддув;
Диаметр цилиндров
6.7 дюймы
170 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Работающий на природном газе двигатель Cat®

Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2*/внедорожные автомобили. Надежная конструкция блока в составе 20 высокоскоростных цилиндров обеспечивает длительный срок службы и снижение затрат на владение и эксплуатацию. Обеспечивает максимальную производительность, работая на газовом топливе, подаваемом под низким давлением.
Cat

Комплект генераторной установки

Соответствует критериям принятия нагрузки ISO 8528-5 G2. Надежность проверена в ходе испытания на крутильные колебания, расход топлива, расход масла, на характеристики переходного процесса, а также входе ресурсных испытаний.
Cat

Генераторы

Превосходная возможность запуска электродвигателя сводит к минимуму необходимость увеличения размеров генератора. Разработан, чтобы соответствовать двигателям Cat по производительности и техническим характеристикам.
Cat

Система охлаждения

Радиатор способен работать при температуре окружающей среды до 43 °C (110 °F). Комплект прошел испытание на способность надлежащим образом охлаждать всю генераторную установку.
Cat

Панели управления EMCP 4

Удобный интерфейс и навигация. Масштабируемая система, соответствующая широкому спектру требований к установке. Дополнительные модули и программирование для рабочей площадки в соответствии с требованиями клиента.

Характеристики продукции G3520

Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили Стандарт на выбросы загрязняющих веществ EPA США для стационарных установок с искровым зажиганием Сертифицировано по стандарту Tier 2/внедорожные автомобили
Воздухозабор турбонаддув; турбонаддув;
Диаметр цилиндров 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.5 дюймы 215 мм
Рабочий объем 5956 дюймов³ 97.6 л
Контроль и защита двигателя Электронная (ADEM 4) Электронная (ADEM 4)
Управление генераторной установкой Панели управления EMCP 4 Панели управления EMCP 4
Частота — скорость вращения 60 Гц 60 Гц
Степень сжатия 11.5:1 11.5:1
Топливная система Электронный клапан управления подачей топлива Электронный клапан управления подачей топлива
Длина 336 дюймы 8534 мм
Ширина 94 дюймы 2386 мм
Высота 128 дюймы 3230 мм
Масса 48,501 фунты 22,000 кг

G3520 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Два одноступенчатых воздухоочистителя с датчиками перепада давления

Система управления

  • Вынесенная электронная модульная панель управления 4.3 (EMCP 4.3)

Система охлаждения

  • Водяной насос охладителя наддувного воздуха, с шестереночным приводом, центробежный, несамовсасывающий, термостаты и корпус (температура полного открытия 98 °C (208 °F)).
  • Водяной насос рубашки охлаждения с приводом от зубчатого колеса, центробежный.
  • Выпуск воды рубашки охлаждения ― установленное левое фланцевое соединение

Выхлопная система

  • Маховик, класс SAE № 21
  • Картер маховика, SAE № 00
  • Стандартная частота вращения по SAE

Топливная система

  • Газовый тракт стандартного давления, NFPA 37

Разное

  • Краска — Caterpillar Yellow, кроме направляющих, покрашенных в блестящий черный цвет.

Генератор

  • Генератор ― генератор SR5 с возбуждением постоянным магнитом и нагревателем Шаблонная намотка VPI, медный RTDs и цифровой регулятор напряжения (CDVR) Caterpillar.
  • Без расширительной коробки.

Регулирующая система

  • Регулятор частоты вращения ADEM A4 с входящим сигналом скорости от 4 до 20 мА (0–5 В)

Система зажигания

  • Adem IV (в системой изменения фаз газораспределения с обнаружением детонации)

Контрольно-измерительное оборудование

  • Система EMCP 4.3 обеспечивает измерение мощности, релейную защиту, расширенный мониторинг параметров двигателя и обмен данными по протоколу Modbus в стандартной комплектации, а также графический дисплей на 8 строк, дополнительные входы-выходы и связь по Ethernet (Modbus TCP).

Литература

  • Комплект, в состав технической документации входит руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на выбранном языке), каталог запасных частей на компакт-диске (только на английском языке) и другие необходимые технические документы. Одна группа поставляется бесплатно с каждым двигателем. Любые дополнительные носители данных или переводы документов, не входящие в комплект документации, следует заказывать через сайт онлайн-заказов документации CSS

Система смазки

  • Насос предпусковой смазки
  • Сапун картера
  • Маслоохладитель
  • Одинарный масляный фильтр
  • Стандартный масляный поддон (мелкий)
  • Контуры и клапан для слива масла
  • Без смазочного масла

Система креплений

  • Основание; монтаж на двигатель-генератор

Система пуска

  • Тройной электростартер
  • Один подогреватель воды рубашки охлаждения 208 В

Система защиты

  • Отключение детонации

G3520 Дополнительное оборудование

Система зарядки

  • Зарядный генератор не поставляется

Система управления

  • Вынесенная электронная модульная панель управления 4.4 (EMCP 4.4)

Загрузить ресурсы

Узнайте результаты сравнения G3520 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

G3520 NRM

G3520 NRM

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  G3520

Просмотреть дополнительные предложения