Обзор
Ваша работа зависит от мощности, приводящей ее в действие. И ваша коробка передач так же важна для вашего решения в области энергоснабжения, как и двигатель. Коробки передач Cat проверены в условиях нефтегазовой отрасли и широко известны своей исключительной мощностью, непревзойденной долговечностью, простотой эксплуатации и вариантами переключения передач. Коробки передач TH53-E60 идеально подходят для использования в системах нагнетания давления. Коробки передач TH53-E60 разработаны специально для использования с двигателями Cat 3512C (HD) и Cat 3512E (HD). Всемирная сеть дилеров компании Cat обеспечивает непрерывную работу коробок передач Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Коробка передач TH53-E60 Cat для нефтедобывающей промышленности. Полная входная мощность: 1864 кВт (торм.) (2500 л. с. (торм.)).