Обзор
При отсутствии электроснабжения добыча нефти и газа на месторождениях может быть непростой задачей. Модельный ряд генераторных установок Caterpillar для нефтедобывающей промышленности обеспечивает идеальные решения для этой проблемы. Двигатели предназначены для работы на газе без ущерба для производительности и с низкими или нулевыми затратами. Эти генераторные установки позволяют клиентам существенно снизить затраты на топливо и избежать расходов и логистики по поставке дизельного топлива. Кроме того, конструкция данных генераторов рассчитана на работу в сложных условиях в нефтедобывающей промышленности, а также идеально подходит для погрузочно-разгрузочных работ. Всемирная сеть дилеров Cat обеспечивает непрерывную работу генераторных установок Cat благодаря постоянной технической поддержке, обслуживанию, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств. Номинальные характеристики: 1095 кВт торм. (1468 л. с. торм.) при 1800 об/мин.