Motor
| Motormodell | Cat® C9.3 Cat® C9.3 | 
| Bruttoeffekt (SAE J1995) | 342 hp 255 K/W | 
| Nettoeffekt (SAE J1349) | 334 hp 249 K/W | 
| Motoreffekt – ISO 14396 | 338 hp 252 K/W | 
| Cylinderdiameter | 4.5 tum 115 mm | 
| Slaglängd | 45.2 tum 1149 mm | 
| Slagvolym | 567.5 tum³ 9.3 l | 
| Obs! (1) | Angiven effekt är testad vid 1 700 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 700 rpm. | 
| Obs! (2) | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. | 
| Obs! (3) | Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. | 
| Obs! (4) | Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 249 kW (334 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 249 kW (334 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. | 
| Obs! (5) | Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Japan 2014 och Korea steg V. | 
| Obs! (6) | Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. | 
| Ingen effektreducering behövs under | 3000 ft 914 m | 
| Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) | 1275 lbf ft 1729 N·m | 
| Max. nettovridmoment (SAE J1349) | 1263 lbf ft 1712 N·m | 
| Varvtal för högsta vridmoment | 1200 rpm 1200 rpm |