Motor
| Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
| Bruttoeffekt (SAE J1995) | 452 hp 337 K/W |
| Nettoeffekt (SAE J1349) | 439 hp 327 K/W |
| Motoreffekt – ISO 14396 | 447 hp 333 K/W |
| Cylinderdiameter | 5.4 tum 137 mm |
| Slaglängd | 6.75 tum 171.5 mm |
| Slagvolym | 926 tum³ 15.2 l |
| Obs! (1) | Angiven effekt är testad vid 1 700 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 700 rpm. |
| Obs! (2) | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. |
| Obs! (3) | Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare efterbehandling och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare efterbehandling och fläkt på lägsta varvtal. |
| Obs! (4) | Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 327 kW (439 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 327 kW (439 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. |
| Obs! (5) | C15-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V och Japan 2014. C15-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V och Japan 2014. |
| Obs! (6) | Dieselavgasvätska (DEF) som används i det selektiva katalytiska reduktionssystemet (SCR) från Cat måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven uppfylls av flera DEF-varumärken, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i det selektiva katalytiska reduktionssystemet (SCR) från Cat måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven uppfylls av flera DEF-varumärken, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. |
| Ingen effektreducering behövs under | 10000 ft 3050 m |
| Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) | 1711 lbf ft 2320 N·m |
| Max. nettovridmoment (SAE J1349) | 1670 lbf ft 2264 N·m |
| Varvtal för högsta vridmoment | 1200 rpm 1200 rpm |