- Cat® C13-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
 
    - Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: 20 % FAME (fettsyrametylestrar) biodiesel * eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta Cat-återförsäljaren eller "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) för mer information.
 
    - Längre underhållsintervall minskar inte bara stilleståndstiden utan minskar även mängden vätska och filter som byts ut under maskinens livslängd.
 
    - VisionLink® visar CO2-utsläppen för övervakade tillgångar, beräknade efter bränsletyp för Runtime Fuel Burned varje dag i ett valt datumintervall.
 
    - Slösa inte bränsle på tomgång. Cat VisionLink® onlineövervakning av maskinparken hjälper dig att hantera tomgångstid och minska bränsleförbränningen och utsläppen av växthusgaser.
 
    - Cat® Stability Assist för ramstyrda dumprar hjälper till att förbättra maskinsäkerheten och drifttiden genom att öka uppmärksamheten på maskinens stabilitet medan den används.
 
    - Cat® Production Measurement möjliggör nyttolastvägning i realtid, vilket bidrar till att maximera produktiviteten och minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser samtidigt som arbetsplatsens effektivitet förbättras och kostnaderna sänks.
 
 *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel 
(kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel)..