Motor
| Motormodell | Cat® C13 Cat® C13 | 
| Bruttoeffekt (SAE J1995) | 434 hp 324 K/W | 
| Nettoeffekt (SAE J1349) | 424 hp 316 K/W | 
| Motoreffekt – ISO 14396 | 429 hp 320 K/W | 
| Cylinderdiameter | 5.1 tum 130 mm | 
| Slaglängd | 6.2 tum 157 mm | 
| Slagvolym | 736 tum³ 12.5 l | 
| Obs! (1) | Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm. Angiven effekt är testad vid 1 800 rpm. | 
| Obs! (2) | Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. | 
| Obs! (3) | Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. Den angivna nettoeffekten är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, ljuddämpare och fläkt på lägsta varvtal. | 
| Obs! (4) | Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 316 kW (424 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. Nettoeffekt när fläkten roterar med maximalt varvtal är 316 kW (424 hp) vid referensförhållanden enligt SAE. | 
| Obs! (5) | Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. | 
| Obs! (6) | Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. Dieselavgasvätska (DEF) som används i Cat SCR-system måste uppfylla kraven som anges i ISO 22241-1. Kraven i ISO 22241-1 uppfylls av flera varumärken av DEF, inklusive sådana som är märkta med AdBlue- eller API-certifieringar. | 
| Ingen effektreducering behövs under | 12500 ft 3810 m | 
| Max. bruttovridmoment (SAEJ1995) | 1614 lbf ft 2188 N·m | 
| Max. nettovridmoment (SAE J1349) | 1597 lbf ft 2165 N·m | 
| Varvtal för högsta vridmoment | 1200 rpm 1200 rpm | 
| Emissioner | 735 uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och steg V. 735 uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och steg V. | 
| Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV | Cat C13 Cat C13 |